Navigateur de liens dynamiques
    Utilisez le navigateur de liens dynamiques pour sélectionner le nœud source ou l’attribut du lien dans le modèle d’information du projet. Le contenu du navigateur de liens dynamiques dépend du type de données de la variable qui a ouvert le navigateur, ainsi que de la variable sélectionnée dans le navigateur. Par exemple, les options de 
Format
 s’affichent uniquement si la variable qui ouvre le navigateur a une chaîne de type de données LocalizedText. Aucun autre type de données n’affiche l’option Format
.Ouvrez le navigateur de liens dynamiques en sélectionnant 
  ou 
 .
 Ajouter un lien dynamique
 Modifier le lien dynamique

Élément  | Nom  | Description  | 
|---|---|---|
![]()  | Basique  | Affichez les nœuds du projet que vous pouvez utiliser pour créer un lien dynamique. Cet onglet est désactivé pour les liens dynamiques complexes.  | 
![]()  | Avancé  | Affichez l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le navigateur de liens dynamiques. Consultez la rubrique Éditeur de liens dynamiques complexes.  | 
![]()  | Chemin  | Cible de la variable sélectionnée.  | 
![]()  | Rechercher  | Filtrez les nœuds.  | 
![]()  | Projet  | Parcourez le modèle d’information du projet.  | 
![]()  | Attribut  | Attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné.  | 
![]()  | Format  | Format à appliquer à la variable sélectionnée.  | 
![]()  | Indices du tableau  | Index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.  | 
![]()  | Indice de bit  | Index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.  | 
![]()  | Annuler  | Annulez la création du lien dynamique. Au lieu de sélectionner  Annuler , vous pouvez sélectionner une zone vide en dehors du navigateur de liens dynamiques. | 
![]()  | Sélectionner  | Permet de créer un lien dynamique avec l’objet sélectionné.  | 
![]()  | Retirer le lien  | Retirez le lien dynamique. Si le lien dynamique ne peut pas être retiré, l’option  Restaurer le lien  s’affiche. | 
Fournir une réponse