Feuille de style
Définir les styles d’objets graphiques, soit à l’échelle globale, soit pour des classes d’objets spécifiques.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Couleur de bordure d’accentuation | AccentBorderColor | Couleur de bordure de l’objet de surbrillance. | |
Couleur d’arrière-plan des contrôles interactifs | InteractiveBackgroundColor | Couleur d’arrière-plan des contrôles interactifs (par exemple, bouton, zone de texte, zone de liste modifiable, grille de données, etc.). | |
Couleur de contrôles interactifs | InteractiveColor | Couleur des contrôles interactifs (par exemple, bouton, zone de texte, zone de liste modifiable, grille de données, etc.). | |
Pourcentage de dégradé de contrôles interactifs | InteractiveColorGradientPercent | Pourcentage de dégradé sur l’arrière-plan des contrôles interactifs (par exemple, bouton, zone de texte, zone de liste modifiable, grille de données, etc.). | |
Couleur d’arrière-plan de l’entrée de données | DataInputBackgroundColor | Couleur d’arrière-plan des contrôles d’entrée de données (par exemple, bouton, zone de texte, zone de liste modifiable, grille de données, etc.). | |
Couleur de texte de l’entrée de données | DataInputTextColor | Couleur du texte des contrôles d’entrée de date (par exemple, zone de liste modifiable, grille de données, graphiques, etc.). | |
Pourcentage de remplissage horizontal | HorizontalPaddingPercent | Pourcentage de la distance entre le contenu et les bords horizontaux des objets. | |
Pourcentage de remplissage vertical | VerticalPaddingPercent | Pourcentage de la distance entre le contenu et les bords horizontaux des objets. | |
Opacité désactivée | DisabledOpacity | Niveau d’opacité des objets désactivés (Propriété Activée définie sur Faux). | |
Taille d’ombre portée des contrôles interactifs | InteractiveDropShadowSize | Taille de l’ombre des contrôles interactifs (par exemple, bouton, zone de texte, zone de liste modifiable, grille de données, etc.). | |
Style de bouton | ButtonStyle | Propriétés globales de tous les objets Bouton du projet. | |
Style d’accentuation de bouton | ButtonAccentStyle | Propriétés globales de tous les objets Bouton en surbrillance du projet. | |
Style d’entrée de données | DataInputStyle | Propriétés globales de tous les contrôles d’entrée de données du projet. | |
Style de commutateur | SwitchStyle | Propriétés globales de tous les objets commutateur du projet. | |
Style de jauge | GaugeStyle | Propriétés globales de tous les indicateurs de projet. | |
Style de panneau de navigation | NavigationPanelStyle | Propriétés globales de tous les objets Panneau de navigation du projet. | |
Style de graphique | ChartStyle | Propriétés globales de tous les graphiques du projet. | |
Style de liste de données | DataListStyle | Propriétés globales de toutes les listes de données du projet. | |
Style d’info-bulle | ToolTipStyle | Propriétés globales pour toutes les info-bulles d’objet dans le projet. | |
Style de barre de défilement | ScrollBarStyle | Propriétés globales de toutes les barres de défilement du projet. | |
Style d’accordéon | AccordionStyle | Propriétés globales de tous les accordéons du projet. | |
Style de graphique à secteurs | PieChartStyle | Propriétés globales de tous les objets Graphique en secteurs du projet. | |
Style d’histogramme | HistogramChartStyle | Propriétés globales de tous les objets Graphique à barres du projet. |
Fournir une réponse