Rapports
Concevoir, mettre en page et générer un rapport au format PDF contenant des données de l’application FactoryTalk Optix.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Orientation de la page | PageOrientation | Orientation verticale ou horizontale de la disposition | |
En-tête | Header | En-tête du rapport, répété sur chaque page | |
Sections | Sections | Sections du rapport (c’est-à-dire, les objets Section Panneau, Section Grille de données et Saut de page) | |
Pied de page | Footer | Pied de page du rapport, répété sur chaque page |
Méthodes
Générer un PDF
- BrowseName
- GeneratePdf
Génère le rapport au format PDF et l’enregistre dans le système de fichiers.
Nom | DataType | Description |
---|---|---|
OutputPath | Emplacement dans le système de fichiers où le fichier PDF du rapport et le nom de fichier relatif doivent être enregistrés (par exemple, %APPLICATIONDIR%/MyReport.pdf). | |
LocaleId | Paramètre régional du rapport servant à localiser les traductions, les unités de mesure, la mise en forme, etc. (par exemple, "en-US"). |
Événements
Fournir une réponse