Pilotes de communication
    Utilisez des pilotes de communication pour établir des connexions avec les automates et importer des balises. Utilisez les balises d’automate pour concevoir la logique d’application.
Objets du pilote de communication
      Chaque pilote de communication est constituée de la hiérarchie d’objets suivante :
- Pilote de communication. Représente un protocole de communication.
- Station de communication. Représente un automate physique. Lepilote de communicationpeut contenir plusieurs objetsStation de communication.
- Balises. Contient les balises importées de l’automate.Chaque balise importée crée une variable de projet de Balise correspondante. Les valeurs et les types de données des variables de Balise restent synchronisés avec les valeurs des balises de l’automate lors de l’exécution en mode lecture et écriture.CONSEIL: Si le type de données de balise de l’automate ne correspond pas à un type de données standard OPC UA, le type de données OPC UA le plus pertinent est défini pour la variable.
 - Types. Contient les types importés de l’automate.
 - TagImporter. En fonction dupilote de communication, vous permet d’importer des balises à partir des automates en mode en ligne ou hors ligne.Utilisez le mode hors ligne pour importer un fichier avec des balises exportées à partir de l’automate. Utilisez le mode en ligne pour établir une connexion avec l’automate dans le réseau et importer des balises à partir de l’automate.
 
 
 
Vous pouvez communiquer avec les automates qui prennent en charge des protocoles personnalisés via l’interface série à l’aide du pilote de communication 
Port série
. Pour les implémentations avancées, vous pouvez utiliser des API C# dédiées. Consultez la rubrique Référence des API C#.Communication lors de l’exécution
      Conservez les valeurs et les types de données des balises importées synchronisées avec l'automate. Les balises se synchronisent à intervalles réguliers en fonction de la valeur 
Durée d’interrogation des variables dynamiques
 des moteurs de présentation.Pour optimiser les opérations de lecture/écriture, 
FactoryTalk Optix Studio
 synchronise les balises affichées ou écrites via les objets graphiques actifs. Pour économiser de la bande passante, les valeurs des balises d’automate sont mises à jour lors de l’exécution uniquement lorsque Applications FactoryTalk Optix
 affiche les valeurs des balises.Fournir une réponse