- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Format d’entrée
- BrowseName
- DateTimePickerInputFormatEnum
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Date et heure avec secondes | (par défaut) Affiche la date et l’heure sous forme étendue, par exemple : it-IT : JJ/MM/AAAA HH:mm:ss, en-US : MM/JJ/AAAA hh:mm:ss |
1 | Date et heure sans secondes | Affiche la date et l’heure sans secondes, par exemple : it-IT : JJ/MM/AAAA HH:mm ou en-US : MM/JJ/AAAA hh:mm |
2 | Date | Affiche la date sans aucune heure, par exemple : it-IT : JJ/MM/AAAA ou en-US : MM/JJ/AAAA ; |
3 | Heure avec secondes | Affiche l’heure (secondes comprises), par exemple : it-IT : HH:mm:ss ou en-US : hh:mm |
4 | Heure sans secondes | Affiche uniquement les heures et les minutes, par exemple : it-IT : HH:mm ou en-US : hh:mm |
Fournir une réponse