Atributos del eje CIP
Los atributos del eje CIP le permiten configurar dispositivos de sistema de control de movimiento que incluyen dispositivos de retroalimentación y variadores. En el caso de los variadores, los atributos de eje CIP cubren una amplia gama de tipos de variador, desde variadores de frecuencia (V/Hz) simples a sofisticados servovariadores de control de posición. Muchos variadores comerciales tienen ejes que pueden configurarse para funcionar en cualquiera de esos modos de control de movimiento, dependiendo de los requisitos de aplicación específicos.
Los atributos de eje CIP están organizados para dar cobertura a una amplia gama de funcionalidades. Debido al gran número de atributos, están organizados por categoría funcional.
Atributos de control de movimiento
Atributos de datos
Atributos de variador
Atributos de puesta en marcha y ajuste de dispositivo
Atributos de fallos y alarmas
Atributos de retroalimentación
Atributos de control de movimiento
Atributos de motor
Atributos de seguridad
Atributos de detención y frenado
Atributos de estado de bus de CC
Atributos de entrada de línea de CA del conversor
Atributos de control del conversor
Atributos del modo de prueba
Características de atributos generales
Tenga en cuenta lo siguiente cuando examine las tablas de atributos:
Elemento | Descripción |
|---|---|
Regla de acceso SSV | Si un atributo está marcado con una regla de acceso SSV, significa que el atributo también admite acceso GSV. |
Bits específicos del proveedor | Los bits y enumeraciones específicos del proveedor proporcionan espacio a los proveedores de variadores para incluir características de producto adicionales. Para la versión 18 del software Logix Designer , todos los bits específicos del proveedor definidos son específicos de Rockwell Automation . |
Atributos opcionales | A no ser que se indique otra cosa, todos los atributos opcionales tienen un valor predeterminado de 0. |
Nombre de atributo | Los nombres de etiqueta y GSV/SSV de cada uno de esos atributos deben ser el nombre del atributo en inglés sin espacios. Por ejemplo, Inhibit Axis sería InhibitAxis. |
Entregue su opinión