Atributos de configuración de prueba de conexión
Estos son los atributos asociados a la configuración de prueba de conexión aplicada a un Eje de control de movimiento.
Distancia de prueba de conexión
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - E | Set/ SSV* | REAL | 1 | 0 | maxpos | Unidades de posición | |
* Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado interno de eje CIP es verdadero). | |||||||
El servicio Prueba de conexión utiliza el atributo Distancia de prueba de conexión para determinar la cantidad de movimiento necesaria para satisfacer el proceso de prueba de conexión seleccionado.
Tiempo de prueba de conexión
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - !E | Set/ SSV* | REAL | 10 | 0 | ![]() | Segundos | |
* Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado interno de eje CIP es verdadero). | |||||||
El servicio Prueba de conexión utiliza el atributo Tiempo de prueba para determinar la duración de movimiento necesaria para satisfacer el proceso de Prueba de conexión seleccionado. Este valor suele establecerse alrededor de 10 segundos.
Velocidad de prueba de conexión
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set/ SSV* | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unidades de posición/Segundos | |
Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado interno de eje CIP es verdadero). | |||||||
El servicio Ejecutar prueba de conexión utiliza el atributo Velocidad de prueba de conexión para controlar la velocidad de movimiento durante la prueba de conexión.
Canal de retroalimentación de prueba de conexión (Hookup Test Feedback Channel)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - E | Set/ SSV* | USINT | 1 | 1 | 2 | Canal de retroalimentación 1 = Retroalimentación 1 2 = Retroalimentación 2 | |
* Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado interno de eje CIP es verdadero). | |||||||
El servicio Prueba de conexión utiliza el atributo Canal de retroalimentación de prueba cuando se selecciona la prueba de 'Retroalimentación' para determinar qué canal de retroalimentación se debe probar.
Entregue su opinión