Atributos de configuración de acción en excepción de eje
Estos atributos de configuración controlan la acción realizada por el dispositivo como resultado de una condición de excepción. Para cada condición de excepción compatible se define una acción de excepción única.
Acción de excepción de eje CIP
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Todo requerido - Todos | Set | USINT [64] | 4 (D) 2 (E) 4 (B) 4 (X) | - | - | Enumeración: (D) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = Planificador de detención (O) 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) Enumeración: (E) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (R) 3 = n/a 4 = n/a 5 = Desactivar (R) Enumeración: (XB) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = n/a 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) 6…-254 = Reservado 255 = No compatible (O) |
El atributo Acción de excepción de eje CIP es una matriz de 64 elementos de bytes enumerados que especifica la acción para la excepción del eje estándar asociado.
Acción de excepción de eje CIP 2
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - XG Opcional - NED Todas | Set | USINT [64] | 4 (D) 2 (E) 4 (B) 4 (X) | - | - | Enumeración para modos de variador (D) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = Planificador de detención (O) 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) Enumeración para solo retroalimentación (E) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = Desactivar (R) Enumeración para conversores de alimentación de bus (B) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = N/A 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) 6…254 = Reservado 255 = No compatible (O) |
El atributo Acción de excepción de eje CIP 2 es una matriz de 64 elementos de bytes enumerados que especifica la acción para la excepción del eje estándar asociado.
Acción de excepción de eje CIP - RA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Set | USINT [64] | 4 (D) 2 (E) 4 (B) 4 (X) | - | - | Enumeración para modos de variador (D) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = Planificador de detención (O) 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) Enumeración para solo retroalimentación (E) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = Desactivar (R) Enumeración para conversores de alimentación de bus (B) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = N/A 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) 6…254 = Reservado 255 = No compatible |
El atributo Acción de error de eje CIP es una matriz de 64 elementos de bytes enumerados que especifica la acción para el error de eje específico asociada a
Rockwell Automation
.Acción de excepción de eje CIP 2 - RA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G Opcional - NED Todas | Set | USINT [64] | 4 (D) 2 (E) 4 (B) 4 (X) | - | - | Enumeración para modos de variador (D) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = Planificador de detención (O) 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) Enumeración para solo retroalimentación (E) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = Desactivar (R) Enumeración para conversores de alimentación de bus (B) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = N/A 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) 6…254 = Reservado 255 = No compatible |
El atributo Acción de error de eje CIP 2 es una matriz de 64 elementos de bytes enumerados que especifica la acción para el error de eje específica asociada a
Rockwell Automation
.Entregue su opinión