Información adicional sobre códigos de error

Consulte estos manuales para obtener más información sobre los códigos de error que aparecen en los sistemas de control de movimiento de los variadores y/o ejes múltiples.
Publicación
Descripción
Kinetix
Manual del usuario de servovariador multieje 2000, publicación 2093-UM001.
Proporciona instrucciones detalladas de instalación para el montaje, el cableado y la resolución de problemas de su
Kinetix
2000, e integración del sistema para su combinación de variador/motor con un controlador Logix.
Kinetix
Manual del usuario de servovariador multieje 6000, publicación 2094-UM001.
Proporciona instrucciones detalladas de instalación para el montaje, el cableado y la resolución de problemas de su
Kinetix
6000, e integración del sistema para su combinación de variador/motor con un controlador Logix.
Manual del usuario del servovariador de alta potencia
Kinetix
7000, publicación 2099-UM001.
Proporciona instrucciones detalladas de instalación para el montaje, el cableado y la resolución de problemas de su
Kinetix
7000, e integración del sistema para su combinación de variador/motor con un controlador Logix.
Instrucciones de instalación del servovariador digital
Ultra
3000, publicación 2098-IN003.
Proporciona los procedimientos de montaje, cableado y conexión para el variador
Ultra
3000 y los motores estándar
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
recomendados para su uso con el
Ultra
3000.
Instrucciones de instalación del
High Performance Drive™
8720, publicación 8720MC-IN001.
Proporciona los procedimientos de montaje, cableado y conexión para el variador 8720MC y los motores estándar
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
recomendados para su uso con el 8720MC.
1394 SERCOS Interface Multi-Axis Motion Control System Installation Manual, publicación 1394-IN002.
Proporciona los procedimientos de montaje, cableado y conexión para el sistema 1394 y los motores estándar
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
recomendados para su uso con el 1394.
Códigos de error CIP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal