Atributos de almacenamiento en base de datos de movimiento
A continuación se presentan los atributos de almacenamiento de base de datos de movimiento asociados a un eje de control de movimiento.
Base de aceleración de sistema
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unidades de motor/seg 2 @ 100 % de valor nominal |
Este valor de punto flotante representa la aceleración del motor descargado seleccionado basándose en una corriente nominal del 100% y se utiliza para calcular la inercia del sistema. Este atributo se utiliza para almacenar el valor de aceleración del sistema original para la carga posterior.
Base de constante de tiempo de modelo de variador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0,0015 DB | 0 | ![]() | Seg. |
Este valor de punto flotante representa la constante concentrada de tiempo de modelo asociada al dispositivo variador para el cálculo de las ganancias de lazo. Este atributo se utiliza para almacenar el valor original de la constante de tiempo del modelo de variador para la carga posterior. La Base de constante de tiempo de modelo de variador (DMTC_Base) se calcula en función del ancho de banda de lazo de corriente, el tiempo de actualización del lazo de velocidad y el período de muestreo de retroalimentación conforme a esta fórmula:
DMTC_Base = 2 * 1/(2*PI*Ancho de banda de lazo de corriente(Hz)) + Período de actualización de lazo de velocidad + Período de muestreo de retroalimentación/2
Corriente de pico nominal de variador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amperios |
Este valor de punto flotante representa la corriente de pico nominal asociada al dispositivo variador y se utiliza para calcular par de pico y los límites de aceleración. Este atributo se utiliza para almacenar el valor original de la corriente de pico nominal de variador para la carga posterior.
Límite operativo de sobrevoltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - C (PM) | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Voltios |
Este valor de punto flotante representa el nivel de voltaje del bus de CC que se puede mantener durante el funcionamiento del variador, que se utiliza para calcular el valor predeterminado de fábrica para la velocidad de sobrevoltaje del bus rotativo del motor PM o la velocidad de sobrevoltaje de bus de motor PM lineal asociado a los tipos de motor PM. Este atributo se utiliza para almacenar el valor de Límite operacional de sobrevoltaje del bus utilizado en este cálculo para una posterior carga.
Base de constante de tiempo de modelo del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0,001 DB | 0 | ![]() | Segundos |
Este valor de punto flotante representa la constante concentrada de tiempo de modelo asociada al conversor regenerativo para el cálculo de las ganancias de lazo. Este atributo se utiliza para almacenar el valor original de la constante de tiempo del modelo de conversor para la carga posterior. La Base de constante de tiempo de modelo de conversor se calcula en función del ancho de banda de lazo de corriente del conversor, el tiempo de actualización del lazo de voltaje del bus y el período de muestreo de retroalimentación conforme a esta fórmula:
CMTC_Base = 2 * 1/(2*PI*Ancho de banda de lazo de corriente(Hz)) + Periodo de actualización del lazo de voltaje del bus
Base del ancho de banda de lazo de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Este valor de punto flotante representa el ancho de banda predeterminado para los lazos de corriente activos y reactivos para el conversor regenerativo. Este atributo se usa para almacenar el valor del ancho de banda de lazo de corriente del conversor predeterminado usado para calcular la constante de tiempo de modelo de conversor que es la base para ajustar el conversor.
Corriente nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amperios |
Este valor de punto flotante representa la corriente nominal de salida continua asociada al conversor regenerativo y usada para calcular el atributo de escalado Capacitancia del sistema a partir de la Capacitancia de bus CC total. Este atributo se usa para almacenar el valor de Corriente nominal del conversor para la carga posterior.
Corriente pico nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amperios |
Este valor de punto flotante representa la corriente nominal pico de salida asociada al conversor regenerativo y empleada junto con la corriente nominal del conversor para calcular el valor del atributo Límite del vector de corriente del conversor. Este atributo se usa para almacenar el valor de Corriente pico nominal del conversor para la posterior carga.
Voltaje nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Voltios (RMS) |
Este valor de punto flotante representa el voltaje de entrada asociado al conversor regenerativo y empleado para calcular el valor del atributo Punto de ajuste de voltaje del bus. Este atributo se usa para almacenar el valor de Voltaje nominal del conversor para la posterior carga.
Capacitancia de bus de CC del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | F (Amperios) |
Este valor de punto flotante representa la capacitancia interna del bus del conversor regenerativo y se usa para calcular el atributo de escalado Capacitancia del sistema. Este atributo se usa para almacenar el valor de Capacitancia del bus de CC del conversor original para la posterior carga.
Potencia nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | kVA |
Este valor de punto flotante representa la potencia nominal del conversor. Este atributo se usa para estimar el valor de la potencia de fuente de línea de CA predeterminada.
Ancho de banda de lazo de corriente
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Este valor de punto flotante representa el ancho de banda del lazo de corriente que se utiliza para establecer el valor predeterminado de fábrica del Ancho de banda del lazo de par y del Ancho de banda del lazo de flujo. Este atributo se usa para almacenar el valor de ancho de banda del lazo de corriente para la posterior carga.
Factor de escalado del ancho de banda del lazo de corriente
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() |
Este valor de punto flotante representa el factor de escalado, basado en el tipo de motor, que se usa para establecer el valor predeterminado de fábrica del ancho de banda del lazo de par y el ancho de banda del lazo de flujo. Este atributo se usa para almacenar el valor de Factor de escalado del ancho de banda del lazo de corriente para la posterior carga.
Voltaje nominal del variador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | V rms |
Este valor de punto flotante representa el voltaje RMS nominal del variador que se usa para establecer el valor de fábrica del Voltaje de interrupción asociado con los variadores V/Hz. Este atributo se usa para almacenar el valor de Voltaje nominal del variador para la posterior carga.
Frecuencia máxima de salida
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Este valor de punto flotante representa el valor de máxima frecuencia del variador, que se usa para establecer los valores de fábrica de los límites de velocidad. Este atributo se usa para almacenar el valor de Frecuencia máxima de salida para la posterior carga.
Tipo de inversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | USINT | 0 DB | 0 | 3 | Enumeración: 0 = Salida PWM de fuente de voltaje 1 = Salida sinusoidal de fuente de voltaje 2 = Salida PWM de fuente de corriente 3 = Salida sinusoidal de fuente de corriente 4 - 255 = reservados |
Este valor enumerado indica el tipo de inversor.
Potencia de salida nominal del motor (senoidal)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unidades de potencia |
Atributo de referencia 1321, Potencia de salida nominal del motor.
Este es uno de los dos valores posibles que pueden copiarse al atributo 1321, Potencia de salida nominal del motor.
Cuando el valor de este atributo supera el valor del atributo 1254, el motor se ha caracterizado para funcionar con un inversor de salida sinusoidal de fuente de voltaje. Cuando el valor de este atributo es igual al valor del atributo 1254, el motor no se ha caracterizado para funcionar con un inversor de salida sinusoidal de fuente de voltaje.
Si el Tipo de inversor = Salida sinusoidal de fuente de voltaje y el motor se ha caracterizado para funcionar con un inversor de salida sinusoidal de fuente de voltaje, este valor de atributo se copia en el atributo 1321.
Potencia de salida nominal del motor (PWM)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unidades de potencia |
Atributo de referencia 1253, Potencia de salida nominal del motor (senoidal).
Si el Tipo de inversor != Salida sinusoidal de fuente de voltaje o el motor no se ha caracterizado para funcionar con un inversor de salida sinusoidal de fuente de voltaje, el valor de este atributo se copia en el atributo 1321, Potencia de salida nominal del motor.
Velocidad nominal de motor rotativo (senoidal)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
Atributo de referencia 1253, Potencia de salida nominal del motor (senoidal).
Si el Tipo de inversor = Salida sinusoidal de fuente de voltaje y el motor se ha caracterizado para funcionar con un inversor de salida sinusoidal de fuente de voltaje, el valor de este atributo se copia en el atributo 1331, Velocidad nominal de motor rotativo.
Velocidad nominal de motor rotativo (PWM)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
Atributo de referencia 1253, Potencia de salida nominal del motor (senoidal).
Si el Tipo de inversor != Salida sinusoidal de fuente de voltaje o el motor no se ha caracterizado para funcionar con un inversor de Salida sinusoidal de fuente de voltaje, el valor de este atributo se copia en el atributo 1331, Velocidad nominal de motor rotativo.
Velocidad nominal de motor lineal senoidal
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | m/s |
Atributo de referencia 1253, Potencia de salida nominal del motor (senoidal).
Si el Tipo de inversor = Salida sinusoidal de fuente de voltaje y el motor se ha caracterizado para funcionar con un inversor de Salida sinusoidal de fuente de voltaje, el valor de este atributo se copia en el atributo 1335, Velocidad nominal de motor lineal.
Velocidad nominal de motor lineal (PWM)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | m/s |
Atributo de referencia 1253, Potencia de salida nominal del motor (senoidal).
Si el Tipo de inversor != Salida sinusoidal de fuente de voltaje o el motor no se ha caracterizado para funcionar con un inversor de Salida sinusoidal de fuente de voltaje, el valor de este atributo se copia en el atributo 1335, Velocidad nominal de motor lineal.
Entregue su opinión

F (Amperios)