Nombres de fallos y alarmas del eje CIP estándar

En función de la configuración de Acción de excepción, las condiciones de excepción se pueden convertir en Fallos o Alarmas. En la nomenclatura de los Fallos debe añadir al final del nombre de excepción en inglés el sufijo 'Fault'. De forma similar, en la nomenclatura de las Alarmas debe añadir al final del nombre de excepción en inglés el sufijo 'Alarm'.
La siguiente table enumera los nombres de Fallos resultantes asociados a las condiciones de Excepción estándar.
Nombres de fallos del eje CIP estándar
Bit
Nombre de fallo de eje CIP de objeto
0
--Reservado--
1
Fallo de sobrecorriente de motor
2
Fallo de conmutación de motor
3
Fallo FL de exceso de velocidad del motor
4
Fallo UL de exceso de velocidad del motor
5
Fallo FL de exceso de temperatura del motor
6
Fallo UL de exceso de temperatura del motor
7
Fallo FL de sobrecarga térmica del motor
8
Fallo UL de sobrecarga térmica del motor
9
Fallo de pérdida de fase del motor
10
Fallo de sobrecorriente del inversor
11
Fallo FL de exceso de temperatura del inversor
12
Fallo UL de exceso de temperatura del inversor
13
Fallo FL de sobrecarga térmica del inversor
14
Fallo UL de sobrecarga térmica del inversor
15
Fallo de sobrecorriente de conversor
16
Fallo FL de corriente de tierra del conversor
17
Fallo UL de corriente de tierra del conversor
18
Fallo FL de exceso de temperatura del conversor
19
Fallo UL de exceso de temperatura del conversor
20
Fallo FL de sobrecarga térmica del conversor
21
Fallo UL de sobrecarga térmica del conversor
22
Fallo de pérdida de alimentación de CA del conversor
23
Fallo de pérdida de fase única de CA del conversor
24
Fallo de cortocircuito de fase de CA del conversor
25
Fallo de carga previa del conversor
26
--Reservado--
27
Fallo FL de exceso de temperatura del regulador de bus
28
Fallo UL de exceso de temperatura del regulador de bus
29
Fallo FL de sobrecarga térmica del regulador de bus
30
Fallo UL de sobrecarga térmica del regulador de bus
31
Fallo del regulador de bus
32
Fallo de módulo de bus
33
Fallo FL de subvoltaje del bus
34
Fallo UL de subvoltaje del bus
35
Fallo FL de sobrevoltaje del bus
36
Fallo UL de sobrevoltaje del bus
37
Fallo de pérdida de alimentación del bus
38
Fusible fundido de alimentación del bus
39
Fallo de fuga de alimentación del bus
40
Fallo de compartición de alimentación del bus
41
Fallo FL de ruido de señal de retroalimentación
42
Fallo UL de ruido de señal de retroalimentación
43
Fallo FL de pérdida de señal de retroalimentación
44
Fallo UL de pérdida de señal de retroalimentación
45
Fallo FL de pérdida de datos de retroalimentación
46
Fallo UL de pérdida de datos de retroalimentación
47
Fallo de dispositivo de retroalimentación
48
Fallo de sensor
49
Fallo de deslizamiento de freno
50
Fallo de sobrerecorrido positivo de hardware
51
Fallo de sobrerecorrido negativo de hardware
52
Fallo de sobrerrecorrido positivo de posición
53
Fallo de sobrerrecorrido negativo de posición
54
Fallo por error de posición excesiva
55
Fallo por error de velocidad excesiva
56
Fallo de límite de exceso de par
57
Fallo de límite de defecto de par
58
Fallo de error de voltaje de bus excesivo
59
Fallo de elevación de temperatura ambiente
60
Fallo de modo de control ilegal
61
Fallo de entrada de habilitación desactivada
62
Fallo iniciado por el controlador
63
Fallo de entrada externa
64
Fallo de FL de sobrevoltaje de línea de CA
65
Fallo de UL de sobrevoltaje de línea de CA
66
Fallo de FL de subvoltaje de línea de CA
67
Fallo de UL de subvoltaje de línea de CA
68
Fallo de FL de frecuencia alta de línea de CA
69
Fallo de UL de frecuencia alta de línea de CA
70
Fallo de FL de frecuencia baja de línea de CA
71
Fallo de UL de frecuencia baja de línea de CA
72
Fallo de desequilibrio de voltaje de línea de CA
73
Fallo de desequilibrio de corriente de línea de CA
74
Fallo de caída de voltaje de línea de CA
75
Fallo de cambio de frecuencia de línea de CA
76
Fallo de pérdida de sincronización de línea de CA
77
Fallo de sincronización de línea de CA
78-79
80
Fallo FL de corriente de tierra del inversor
81
Fallo UL de corriente de tierra del inversor
82
Fallo de cortocircuito de fase de salida del inversor
83-84
85
Fallo FL de fuente de alimentación auxiliar
86
Fallo UL de fuente de alimentación auxiliar
Nombres de alarmas del eje CIP estándar
Esta tabla enumera los nombres de alarmas resultantes asociados a las condiciones de Excepción estándar.
Bit
Nombre de alarma de eje CIP específica de objeto
0
1
Alarma de sobrecorriente del motor
2
Alarma de conmutación de motor
3
Alarma FL de exceso de velocidad del motor
4
Alarma UL de exceso de velocidad del motor
5
Alarma FL de exceso de temperatura del motor
6
Alarma UL de exceso de temperatura del motor
7
Alarma FL de sobrecarga térmica del motor
8
Alarma UL de sobrecarga térmica del motor
9
Alarma de pérdida de fase del motor
10
Alarma de sobrecorriente del inversor
11
Alarma FL de exceso de temperatura del inversor
12
Alarma UL de exceso de temperatura del inversor
13
Alarma FL de sobrecarga térmica del inversor
14
Alarma UL de sobrecarga térmica del inversor
15
Alarma de sobrecorriente de conversor
16
Alarma FL de corriente de tierra del conversor
17
Alarma UL de corriente de tierra del conversor
18
Alarma FL de exceso de temperatura del conversor
19
Alarma UL de exceso de temperatura del conversor
20
Alarma FL de sobrecarga térmica del conversor
21
Alarma UL de sobrecarga térmica del conversor
22
Alarma de pérdida de alimentación de CA del conversor
23
Alarma de pérdida de fase única de CA del conversor
24
Alarma de cortocircuito de fase de CA del conversor
25
Alarma de carga previa del conversor
26
27
Alarma FL de exceso de temperatura del regulador de bus
28
Alarma UL de exceso de temperatura del regulador de bus
29
Alarma FL de sobrecarga térmica del regulador de bus
30
Alarma UL de sobrecarga térmica del regulador de bus
31
Alarma del regulador de bus
32
Alarma del módulo del bus
33
Alarma FL de subvoltaje del bus
34
Alarma UL de subvoltaje del bus
35
Alarma FL de sobrevoltaje del bus
36
Alarma UL de sobrevoltaje del bus
37
Alarma de pérdida de alimentación del bus
38
Alarma de fusible fundido de alimentación del bus
39
Alarma de fuga de alimentación del bus
40
Alarma de compartición de alimentación del bus
41
Alarma FL de ruido de señal de retroalimentación
42
Alarma UL de ruido de señal de retroalimentación
43
Alarma FL de pérdida de señal de retroalimentación
44
Alarma UL de pérdida de señal de retroalimentación
45
Alarma FL de pérdida de datos de retroalimentación
46
Alarma UL de pérdida de datos de retroalimentación
47
Alarma de dispositivo de retroalimentación
48
Alarma de sensor
49
Alarma de deslizamiento de freno
50
Alarma de sobrerecorrido positivo de hardware
51
Alarma de sobrerecorrido negativo de hardware
52
Alarma de sobrerrecorrido positivo de posición
53
Alarma de sobrerrecorrido negativo de posición
54
Alarma por error de posición excesiva
55
Alarma por error de velocidad excesiva
56
Alarma de límite de exceso de par
57
Alarma de límite de defecto de par
58
Alarma de error de voltaje de bus excesivo
59
Alarma de elevación de temperatura ambiente
60
Alarma de modo de control ilegal
61
Alarma de entrada de habilitación desactivada
62
Alarma iniciada por el controlador
63
Alarma de entrada externa
64
Alarma de FL de sobrevoltaje de línea de CA
65
Alarma de UL de sobrevoltaje de línea de CA
66
Alarma de FL de subvoltaje de línea de CA
67
Alarma de UL de subvoltaje de línea de CA
68
Alarma de FL de frecuencia alta de línea de CA
69
Alarma de UL de frecuencia alta de línea de CA
70
Alarma de FL de frecuencia baja de línea de CA
71
Alarma de UL de frecuencia baja de línea de CA
72
Alarma de desequilibrio de voltaje de línea de CA
73
Alarma de desequilibrio de corriente de línea de CA
74
Alarma de caída de voltaje de línea de CA
75
Alarma de cambio de frecuencia de línea de CA
76
Alarma de pérdida de sincronización de línea de CA
77
Alarma de fallo de sincronización de línea de CA
78-79
80
Alarma FL de corriente de tierra del inversor
81
Alarma UL de corriente de tierra del inversor
82
Alarma de cortocircuito de fase de salida del inversor
83-84
85
Alarma FL de fuente de alimentación auxiliar
86
Alarma UL de fuente de alimentación auxiliar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal