Atributos de configuración de límite de usuario en excepciones

Estos son los atributos relacionados de configuración de límite de usuario en excepciones asociados a un eje de control de movimiento.
Límite de pérdida de fase del motor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
REAL
5
0
100
% de valor nominal del motor
Establece una corriente de fase de motor mínima para la excepción Pérdida de fase del motor. La corriente de cada fase del motor debe superar este valor durante la prueba de pérdida de fase del motor o se producirá una excepción de Pérdida de fase del motor. Al disminuir el valor de este atributo, se reduce la sensibilidad a las condiciones de pérdida de fase. Un valor de 0 deshabilitará eficazmente la prueba de pérdida de fase del motor.
Límite de usuario de exceso de velocidad del motor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - D
Set
REAL
FD
0
Infinity symbol
% de valor nominal del motor
Establece el Límite de usuario de exceso de velocidad en relación con la Velocidad nominal de motor rotativo o la Velocidad nominal de motor lineal que se permite antes de generar una excepción de UL de exceso de velocidad del motor.
Límite del usuario de exceso de temperatura del motor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
REAL
FD
0
Infinity symbol
o
C
Establece el Límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del motor.
Límite de usuario de sobrecarga térmica del motor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
REAL
110
0
Infinity symbol
% de valor nominal del motor
Establece el Límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga térmica del motor.
Límite de usuario de exceso de temperatura del inversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
REAL
o
C
Establece el Límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del inversor.
Límite de usuario de sobrecarga térmica del inversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
REAL
110
0
Infinity symbol
% inversor nominal
Establece el Límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga térmica del inversor.
Límite del usuario de corriente de tierra del inversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Establecer/SSV
REAL
110
0
Infinity symbol
% del límite de fábrica
Establece el límite del usuario para la excepción UL de corriente de tierra del inversor en un porcentaje del límite de fábrica de corriente de conexión a tierra del inversor.
Límite del usuario de exceso de temperatura del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - BD
Set
REAL
0
0
Infinity symbol
Degrees symbolC
Establece el límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del conversor.
Límite de usuario de sobrecarga térmica del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - BD
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% nominal del conversor
Establece el límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga térmica del conversor.
Límite del usuario de corriente de tierra del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
% del límite de fábrica
Establece el límite del usuario para la excepción UL de corriente de tierra del conversor en un porcentaje del límite de fábrica de corriente de conexión a tierra del conversor. .
Límite de usuario de exceso de temperatura del regulador de bus
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XBD
Set
REAL
Degrees symbolC
Establece el Límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del regulador de bus.
Límite del usuario de sobrecarga térmica del regulador de bus
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XBD
Set
REAL
% nominal del regulador
Establece el Límite del usuario para la excepción UL térmica del regulador de bus.
Límite de usuario de sobrevoltaje de bus
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XBD
Set
REAL
% de voltaje nominal del bus
Establece el Límite del usuario para la excepción UL de sobrevoltaje del bus. A diferencia del Límite de fábrica correspondiente, que se especifica en voltios, el Límite del usuario se basa en el porcentaje del Voltaje del bus nominal durante la operación.
Límite de usuario de subvoltaje de bus
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XBD
Set
REAL
% de voltaje nominal del bus
Establece el límite del usuario para la excepción UL de subvoltaje del bus. A diferencia del Límite de fábrica correspondiente, que se especifica en voltios, el Límite del usuario se basa en el porcentaje del Voltaje del bus nominal durante la operación.
Límite del usuario de sobrecarga de carga previa del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
% nominal del conversor
Establece el límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga de carca previa del conversor.
Límite de usuario de ruido de retroalimentación
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - E
Set
UDINT
1
1
2
31
Conteos de ruido
Establece el Límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga de ruido de retroalimentación. Un ejemplo de Conteos de ruido serían transiciones simultáneas del canal A y B de un dispositivo de retroalimentación de codificador de cuadratura.
Límite de usuario de pérdida de señal de retroalimentación
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - E
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% de caída de voltaje de FL
Establece el Límite de usuario para la excepción de UL de pérdida de señal de retroalimentación. El hardware de la interfaz de retroalimentación monitoriza normalmente los niveles de voltaje medios de las señales entrantes. Las condiciones de Pérdida de señal de retroalimentación se producen cuando los niveles de voltaje medio caen por debajo de un porcentaje de caída de voltaje permitido mediante el Límite de fábrica de pérdida de señal de retroalimentación.
Límite de usuario de pérdida de datos de retroalimentación
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - E
Set
UDINT
4
1
2
31
Paquetes de datos consecutivos perdidos
Establece el Límite de usuario para la excepción de UL de pérdida de datos de retroalimentación. En el caso de los dispositivos de retroalimentación digital, el hardware de la interfaz de retroalimentación monitoriza la integridad de los datos transferidos a través de la conexión en serie con el dispositivo de retroalimentación. Las condiciones de Pérdida de datos de retroalimentación se producen cuando se pierden o están dañados dos o más paquetes de datos consecutivos.
Límite de usuario de exceso de temperatura del módulo de control
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - Todo
Set
REAL
Degrees symbolC
Establece el Límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del módulo de control.
Límite del usuario de sobrecarga de carga previa del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XBD
Set
REAL
% de valor nominal
Establece el límite de usuario para la excepción de UL de sobrecarga de carca previa del conversor.
Límite de usuario de sobrevoltaje de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
110
0
Infinity symbol
% de valor nominal
Establece el límite de alta tensión como porcentaje del Voltaje de entrada nominal del conversor para el origen de línea de CA.
Límite de usuario de subvoltaje de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0
0
100
% de valor nominal
Establece el límite de baja tensión como porcentaje del Voltaje de entrada nominal del conversor para el origen de línea de CA.
Límite de usuario de sobrevoltaje de línea de CA - Alternativa
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
110
0
Infinity symbol
% de valor nominal
Establece el límite de alta tensión como porcentaje del Voltaje de entrada nominal del conversor para el origen de línea de CA alterno.
Límite de usuario de subvoltaje de línea de CA - Alternativa
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0
0
100
% de valor nominal
Establece el límite de baja tensión como porcentaje del Voltaje de entrada nominal del conversor para el origen de línea de CA alterno.
Límite de usuario de alta frecuencia de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0,4
0
Infinity symbol
Hercios
Establece el límite de alta frecuencia como la diferencia respecto de la frecuencia de la línea de CA nominal.
Límite de usuario de baja frecuencia de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0,7
-Infinity symbol
0
Hercios
Establece el límite de baja frecuencia como la diferencia respecto de la frecuencia de la línea de CA nominal.
Límite de usuario de alta frecuencia de línea de CA - Alternativa
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0,4
0
Infinity symbol
Hercios
Establece el límite de alta frecuencia como la diferencia respecto de la frecuencia nominal de origen de la línea de CA.
Límite de usuario de baja frecuencia de línea de CA - Alternativa
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0,7
-Infinity symbol
0
Hercios
Establece el límite de baja frecuencia como la diferencia respecto de la frecuencia nominal de origen de la línea de CA.
Límite del usuario de exceso de temperatura del disipador de calor del conversor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
125
0
Infinity symbol
Degrees symbolC
Establece un límite de usuario para la temperatura de disipador de calor de la estructura de potencia del conversor regenerativo. Al rebasar este valor se genera una excepción de UL de exceso de temperatura del conversor.
Límite de usuario de sobrecarga de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
110
0
Infinity symbol
% nominal del conversor
Establece un límite de usuario para la sobrecarga térmica de los componentes de las líneas 1, 2 y 3 como porcentaje de su capacidad térmica nominal. Al rebasar este valor se genera una excepción de UL de sobrecarga térmica del conversor.
Límite de usuario de resonancia de línea de CA
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
12
0
100
% nominal del conversor
Establece el límite de usuario para la excepción de UL de resonancia de línea de CA basada en un porcentaje de la Corriente nominal de salida del conversor. La excepción de UL de resonancia de línea de CA se produce cuando la corriente que fluye por el filtro de línea de CA en la banda de frecuencia resonante rebasa el límite de usuario durante un periodo especificado por el proveedor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal