Nombres de alarmas específicas de eje CIP de Rockwell Automation

La siguiente tabla enumera los nombres de alarma resultantes asociados a condiciones de errores específicos de Rockwell Automation.
Bit
Nombre de alarma de eje CIP específica de objeto
1
Alarma de puesta en marcha de conmutación
4
Alarma de ruido de filtro de retroalimentación
5
Alarma de pérdida de batería de retroalimentación
6
Alarma de batería baja de retroalimentación
7
Alarma de error de conteo incremental de retroalimentación
10
Alarma de FL de exceso de temperatura de módulo de control
11
Alarma de UL de exceso de temperatura de módulo de control
12
Alarma de FL de sobrecarga de carca previa del conversor
13
Alarma de UL de sobrecarga de carca previa del conversor
14
Alarma de desplazamiento de retroalimentación de corriente excesivo
15
Alarma de fallo de suministro de alimentación regenerativa
16
Alarma de frecuencia PWM reducida
17
Alarma de límite de corriente reducido
18
Alarma de verificación de par
19
Alarma de anulación de desaceleración
20
Alarma de mantenimiento preventivo
21
Alarma de prueba de motor
22
Alarma de configuración de hardware
23
Alarma de cambio de firmware
24
Alarma de entrada de carga previa de conversor desactivada
25
Alarma de bus común de CC
26
Alarma de error de tiempo de ejecución
27
Alarma de error de comunicación del backplane
28
Alarma de error de comunicación del módulo de seguridad
29
Alarma de contactor de línea de CA
30
Alarma de FL de resonancia de línea de CA
31
Alarma de UL de resonancia de línea de CA
52
Alarma de salida de freno mecánico
53
Alarma de desplazamiento de retroalimentación de voltaje excesivo del motor
63
Alarma específica de producto
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal