Atributos de inhibiciones de arranque

Estos son los atributos relacionados de Inhibición de arranque asociados a una instancia de objeto Eje de control de movimiento. Las Inhibiciones de arranque son condiciones que impiden que se produzca la transición del eje del estado Detenido a cualquiera de los estados operativos.
Inhibiciones de arranque CIP
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - Todos
Obtener/GSV
T
WORD
-
-
-
Enumeración:
0 = Reservado
1 = Entrada de habilitación de eje
2 = Motor no configurado
3 = Retroalimentación no configurada
4 = Conmutación no configurada
5 = Desactivación de par seguro activa
6 = Descarga del bus del convertidor
7 - 15 = Reservado
Una asignación de bits que especifica el estado actual de todas las condiciones estándar que inhibe la puesta en marcha del eje.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos valores enumerados para el atributo Inhibición de arranque CIP.
Enumeración
Modo de prueba de eje
(Configuración del modo de prueba)
5 = Desactivación de par seguro activa
Bucle de retorno del controlador: V36
Inhibiciones de arranque CIP - RA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - Todos
Obtener/GSV
T
WORD
-
-
-
Enumeración:
0 = Reservado
1 = Definición de curva de hercios y voltios
2 = Retroalimentación de motor requerida
3 = Configuración de límite de velocidad
4 = Configuración de verificación de par
5 = Desactivación de par seguro
6 = Restablecimiento de seguridad requerido
7 = Seguridad no configurada
8 = Comando de parada activo
9 = Restablecimiento de dispositivo de retroalimentación
10 = Funcionamiento defectuoso de freno
11 = Entrada de Contactor de línea de CA
12 - 15 = Reservado
Un mapa de bits que especifica el estado actual de todas las condiciones específicas de
Rockwell Automation
que inhiben el inicio del eje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal