Atributos de configuración de prueba de motor
Estos son los atributos que están asociados al estado del resultado aplicado al eje de control de movimiento
Límite del recorrido de prueba del motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - C | Establecer/SSV# | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unidades de motor |
El servicio de Prueba del motor dinámica utiliza el atributo Límite del recorrido de prueba del motor para limitar el rango del recorrido del eje durante la prueba. En motores lineales, Unidad de motor = Metros. En motores rotativos, Unidad de motor = Revoluciones.
Velocidad de prueba del motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Establecer/SSV# | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unidades de motor/Segundos |
El atributo Velocidad de prueba del motor determina la velocidad máxima permitida por el servicio Prueba del motor dinámica durante la prueba. En motores lineales, Unidad de motor = Metros. En motores rotativos, Unidad de motor = Revoluciones.
Par de prueba del motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Establecer/SSV# | REAL | 100 | 0 | ![]() | % de valor nominal del motor |
El atributo Par de prueba del motor determina el par máximo permitido por el servicio Prueba del motor dinámica durante la prueba.
Datos de prueba de motor válidos
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Establecido/GSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Falso 1 = Verdadero 2 - 255 = Reservados |
El software de configuración
Studio 5000 Logix Designer
establece como Verdadero el atributo Datos de prueba de motor válidos cuando se ejecuta correctamente una Prueba del motor y el usuario acepta los resultados de la prueba. El software de configuración Studio 5000 Logix Designer
establece como Falso el atributo Datos de prueba de motor válidos siempre que se cambie el atributo Origen de datos del motor o siempre que se cambien los valores de Potencia nominal del motor, Voltaje nominal del motor o Corriente nominal del motor.El software de configuración
Studio 5000 Logix Designer
utiliza el atributo Datos de prueba de motor válidos para determinar si los valores predeterminados de fábrica deben ser calculados para los atributos del modelo del motor.Entregue su opinión