InformationModel.MakeObject<T>(browseName)

InformationModel.MakeObject<T>(browseName)

指定された
<T>
タイプのプロジェクト オブジェクトを作成し、同じタイプの対応する C# オブジェクトを返します。
ヒント: デザイン時に、API は、指定されたタイプが定義済みのタイプ (FTOptix モジュールに含まれる) である場合にのみ機能します。
static T MakeObject<T>(QualifiedName
browseName
);

引数

T
返す C# オブジェクト クラスと、新しいオブジェクトが派生するオブジェクトタイプに対応する
IUAObject
C# クラス。
browseName
(QualifiedName)
新しいオブジェクトの
BrowseName

戻り値

T
作成されたプロジェクト オブジェクトに対応する C# オブジェクト。

次の例は、
Motor
タイプの
NewMotor
オブジェクトを作成する API を示しています。
var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor"); Owner.Add(myObj);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal