- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
PDF ビューアを構成する
PDF ビューアを追加して、PDF ファイルの空のコンテナを挿入し、表示する PDF ファイルを指定します。プロジェクトに対してローカル PDF ファイルまたはリモート PDF ファイルを表示できます。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で[ズームモード]を設定します。
- [幅に合わせる]。PDF ドキュメントをページ幅に合わせます。
- [高さに合わせる]。PDF ドキュメントをページの高さに合わせます。
- [ページに合わせる]。PDF ドキュメントをページの幅と高さに合わせます。
- [実際のサイズ]。PDF ドキュメントの実際のサイズが PDF ビューア コンテナに表示されます。
- [カスタムレベル]。指定した PDF ドキュメントのズームレベルが PDF ビューア コンテナに表示されます。
- [パス]で、次のいずれかを行います。
- [参照]を選択し、表示するローカル PDF ファイルを選択します。ヒント:項目を検索するには、[ファイルの選択]で検索する項目名の入力を開始します。[ファイルの選択]にファイルが表示されない場合はを選択し、[ファイルのインポート][ファイルのインポート]でインポートするファイルを選択し、[選択]を選択します。
- 表示するリモート PDF ファイルのアドレスを入力します。ヒント:PDF ビューアは、リモート PDF ファイルを表示するために次のプロトコルをサポートしています。
- http
- https
- (オプション) PDF ドキュメントを特定のページに表示するには、表示するページに[現在のページ]を設定します。たとえば、PDF ドキュメントを 5 ページに表示するには、5と入力します。
- (オプション)[外観]と[サイズとレイアウト]プロパティを設定します。
PDF
ご質問やご意見