Loading

Sensoren und Schalter
Allen-Bradley

Wir bieten Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie RFID-Produkte und Geräte zur Bedienersicherheit.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Wir bieten zuverlässige und flexible Sensoren und Schalter mit hoher Leistung. Wir bieten eine der umfassendsten Produktpaletten in der Branche, einschließlich Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID) und Sicherheitskomponenten und -systeme für Bediener. Unser erfahrenes Team nimmt sich auch der schwierigsten Herausforderungen spezieller Anwendungen an.

Allen-Bradley logo
ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität
Podcast
ROK Talk zu Sicherheit, Sensorik, Konnektivität

Willkommen zu ROK Talk zu Podcast-Serie Sicherheit, Sensorik und Konnektivität. Wir diskutieren die Rolle von Sicherheits-, Sensorik- und Konnektivitätskomponenten für Maschinenbauer und Industrieanwendungen, um die Fertigung sicher und produktiver zu gestalten. 

Jetzt anhören
Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(6)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
48CR – Code Reader
Unsere Code-Lesegeräte der Bulletin 48CR sind die kleinsten industriellen Code-Lesegeräte auf dem Markt.
Radio Frequency Identification Systems (RFID)
Unsere RFID-Systeme sind ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten, während sie sich in leichten Industrieanwendungen durch den Fertigungsprozess bewegen.
440 – Guardmaster® explosionssichere Schalter
Unsere Guardmaster® explosionssicheren Schalter verfügen über abgedichtete, druckfeste Kontaktblöcke, die sie für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen der europäischen Zone 1 und Zone 2 geeignet machen.
440H – Pneumatische Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine positive Trennung der Druckluftversorgung einer Maschine.
42KB Mikro Rechteckig
Diese Sensoren bieten eine hohe Leistungserkennung in Anwendungen, in denen die geringe Größe entscheidend ist.
VisiSight™ Miniatur-optoelektronischer Sensor
Diese Sensoren bieten ein kleines rechteckiges Paket mit sichtbarem Lichtstrahl für eine einfache Ausrichtung und eine Montage nach Industriestandard.
42KD Low Profile Miniatur-Fotoelektrische Sensoren
Diese Sensoren sind für Anwendungen mit begrenztem Montageplatz konzipiert, bieten jedoch die Leistung wesentlich größerer Sensoren.
42KF PTFE-beschichtet
Unsere PTFE-beschichteten Miniatursensoren verfügen über ein Gehäuse, das den sensor und das Kabel vor vielen ätzenden Lösungen schützt, die normalerweise sensoren beschädigen würden.
42KA – Flat-Paket
Diese Sensoren bieten Sensorik mit hoher Leistung in einem Subminiatur-Paket für Anwendungen, in denen die Größe entscheidend ist.
45MLA Messbereich
Diese Sensoren erkennen oder messen Ziele in einem zweidimensionalen Bereich, selbst wenn die Teile unregelmäßig geformt, dimensioniert oder positioniert sind.
45DLA – diskret
Diese Sensoren erkennen Ziele in einem zweidimensionalen Bereich, auch wenn die Teile unregelmäßig geformt, dimensioniert oder positioniert sind.
45PLA Polarisiert
Diese Sensoren sind für die Erkennung von unregelmäßig geformten Objekten in einem breiten Bereich von Branchen und Anwendungen konzipiert.
45PVA – Teileverifikation
Diese Sensoren sind speziell für Auslese-Anwendungen und die Erkennung von Objekten in der Teilemontageindustrie konzipiert.
45AST Bereich
Diese Scanner sind kompakte, bedienerfreundliche Lichtgitter ohne Sicherheitsfunktion für die Erkennung kleiner Teile und Montageanwendungen.
zwei rechteckige Allen-Bradley 44B Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich mit rundem gelbem Stecker und zwei gelben Leuchten oben
Kurzstrecken-Hintergrundausblendung und -Vordergrundausblendung
Unsere Sensoren zur Hintergrundausblendung und Vordergrundausblendung im Nahbereich der Serie 44B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Schwarzer, rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit integriertem Kabel, rotem Tastkopf an der Seite und roten sowie grünen LED-Anzeigen an der Oberseite.
Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich
Unsere Hintergrundausblendungssensoren für den Nahbereich der Serie 42B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
PH548.Q1
DC-Sensoren mit Hintergrundausblendung für den langen Bereich
Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich bieten eine hohe Leistung bei der Erkennung für Anwendungen, bei denen Standardsensoren nicht praktikabel sind.
Sensoren mit Hintergrundausblendung für große Reichweiten
Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Erfassungsbereich sind in einem robusten, kompakten Paket untergebracht und eignen sich ideal für die Montage an einem Förderband oder einem Vibrationsförderer.
Fotoelektrische Lasersensoren für mittlere bis erweiterten Bereich
Diese Sensoren eignen sich hervorragend für Lösungen im mittleren bis erweiterten Bereich.
Fotoelektrische laser sensoren für die Langstreckenmessung
Diese Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen mit großem Erfassungsbereich, einschließlich der Fehlererkennung.
Optoelektronische laser sensoren für den Nahbereich
Diese diffusen Sensoren der Klasse II sind für die genaue Erkennung kleiner Objekte konzipiert.
LaserSight™ 9000 Fotoelektrische laser sensor
Unsere LaserSight™ 9000-sensoren sind ideal für staubige und schmutzige Anwendungen, die einen größeren Erfassungsbereich und die Erkennung von Objekten mit kleiner Größe erfordern.
HyperFocal: 0
Fotoelektrische Laser-sensoren für die Distanzmessung
Diese Sensoren eignen sich ideal für die präzise Abstandsmessung und verfügen über IO-Link-Funktionalität für erweiterte Diagnose.
18 mm LaserSight™ optoelektronische laser sensoren
Unsere 18-mm-laser Sensoren sind optoelektronische Sensoren für den allgemeinen Einsatz in Anwendungen mit erweitertem Bereich und hochbelastbar.
Teach-In-Messung Fotoelektrische Laser Sensoren
Diese Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Inspektion, Positionsbestimmung und Messung erfordern.
Berührungslose Messung Fotoelektrische laser sensoren
Diese Sensoren eignen sich ideal für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige berührungslose Inspektion, Positionierung und Messung erfordern.
Fotoelektrische LaserSight™ RightSight™-Lasersensoren
Unsere LaserSight™ RightSight™ sensoren verwenden augensicheren sichtbaren laser und verfügen über dieselbe Montage wie die Standard-RightSight™-Produkte.
45lfm kapazitive optoelektronische Etikettensensoren
Kapazitive optoelektronische Etikettensensoren der Serie 45LFM
Unsere kapazitiven optoelektronischen Label-Sensoren der Serie 45LFM werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Optische optoelektronische Labelsensoren
Unsere optoelektronischen Labelsensoren sind ausschließlich für die Erkennung von Standard- oder undurchsichtigen Etiketten auf Hochgeschwindigkeitsbahnen konzipiert.
42SR Serie 6000 – Kompakte fotoelektrische Sensoren
Diese Sensoren bieten eine zuverlässige Mehrzweckabtastung in einem kompakten Paket.
42gr – Diagnose der Series 9000™
42GR – Series 9000™ Diagnose
Unsere Series 9000™-Diagnose-Fotoelektriksensoren werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Fotoelektrische Sensoren der Serie 42RL 4000B für den großen Erfassungsbereich
Diese Sensoren sind vollwertige Lösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
60-GR Series 9000™ Gate Entry
Diese Sensoren sind  UL 325-zertifiziert und gemäß UL 508  für die Erkennung von Fahrzeugen in Anwendungen zur automatischen Zugangssteuerung (Toreinfahrt) zugelassen.
Hochgeschwindigkeits-LWL-Sensoren
Unsere Hochgeschwindigkeits-LWL-Sensoren sind eine  Allzwecklösung, die sich ideal für Hochgeschwindigkeits- oder einfache Anwendungen eignet und auf DIN-Schiene montiert werden kann.
Lens Position: 840
LWL-Verstärker für DIN-Schiene
Unsere Lichtwellenleiterverstärker für die DIN-Schiene erkennen kleine Objekte und sind ideal für beengte Platzverhältnisse oder Anwendungen, die eine Erkennung bei hohen Geschwindigkeiten erfordern.
Lichtwellenleiter-Sensoren für den erweiterten Bereich
Unsere Glasfasersensoren für den erweiterten Bereich verfügen über  große Status-Anzeige-Displays  und eine multidirektionale Ein-Knopf-Konfiguration.
Lichtwellenleiter­Sensoren mit digitalen Daten
Unsere Glasfaserverstärker mit digitalen Daten bieten in einem schlanken Paket eine anspruchsvolle Teileerkennung, Diagnoseinformationen und Selbstlernfähigkeiten.
Schlanke Faseroptik-Sensoren
Unsere schlanken Lichtleiterverstärker passen fast überall und bieten einen Erfassungsbereich, der mit dem größerer Lichtleiterverstärker vergleichbar ist.
ClearSight™ RightSight™ Erkennungssensoren für transparente Objekte
Diese Sensoren verfügen über ein modifiziertes optisches System zur verbesserten Erkennung transparenter Objekte.
ClearSight 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten
Unsere ClearSight™ 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten bieten innovative Optiken, die den Kontrast maximieren und die Zuverlässigkeit und Produktivität erhöhen.
12 mm Metallsensoren für Mehrzweckanwendungen
Diese robusten sensor verfügen über Teach-Optionen, die sich automatisch an die Anwendungsmerkmale anpassen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
PH B01
MiniSight™ Allgemeine Zwecksensoren
Diese sensor verfügen über einen der beliebtesten Formfaktoren der Branche und bieten viele zusätzliche Funktionen in einem robusteren Gehäuse.
Zylindrischer sensor aus Edelstahl
Diese Sensoren sind in einer Vielzahl von Erkennungsmodi verfügbar und eignen sich  ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränk- und Pharmaindustrie.
18-mm-Mehrzwecksensoren aus Kunststoff
Diese Sensoren sind ideal für leichte bis mittelschwere Industrieanwendungen geeignet.
HyperFocal: 0
30 mm High Power Mehrzwecksensoren
Diese Sensoren bieten hohe Leistung in einem robusten, einfach zu installierenden und flexibel montierbaren Paket.
18-mm-Metall-sensoren für Mehrzweckanwendungen
Diese Sensoren sind für den Einsatz in hochbelastbaren Industrieanwendungen vorgesehen.
Series 9000™ General Purpose sensor
Mit fast 300 Konfigurationen verfügen die Series 9000™ sensor über die Vielseitigkeit, problemlos mit speicherprogrammierbaren Steuerungen und anderen elektrischen Lasten zu interagieren.
RightSight™ General Purpose Sensoren
Diese Sensoren sind für den leichten bis mittleren industriellen Einsatz konzipiert und bieten ein kompaktes, anpassbares Paket für eine hervorragende Erkennung.
Lumineszenzsensoren
Unsere optoelektronischen Lumineszenzsensoren erkennen das Vorhandensein von lumineszierenden/fluoreszierenden Partikeln und Materialien, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.
Glasfaserkabel aus Kunststoff
Diese Glasfaserkabel bestehen aus einem einzelnen Acryl­Monofilament und sind am effizientesten, wenn sie mit sichtbaren roten Anzeige­Lichtquellen verwendet werden.
PH_B11
Glasfaser­Kabel
Unsere Glasfaser­Kabel sind in der Regel langlebiger als Kunststoff­fasern und können höheren Temperaturen standhalten.
Optische Gabelsensoren aus Metall
Diese Sensoren sind für die Erkennung kleiner Teile an Maschinen und in der Fördertechnik in Industrieumgebungen konzipiert.
Optische Gabelsensoren aus Kunststoff
Diese Sensoren sind eine kostengünstige Alternative zu Einweg-Lichtschranken für die Erkennung kleiner Teile.
ColorSight™ True Color-Sensoren
Diese True-Color-Sensoren verfügen über eine Entfernungskorrekturtechnologie, die eine konsistente Farberkennung bei Entfernungen bis zu 65 mm bestätigt.
ColorSight™ Farb- und Kontrastsensoren
Diese Farb- und Kontrastsensoren verfügen über drei Ausgangskanäle, die die gleichzeitige Erkennung von drei verschiedenen Farben ermöglichen.
Sensoren für Farbregistrierungsmarken
Diese Sensoren geben drei LED-Farben aus, um den Farbunterschied zwischen der Registrierungsmarkierung und dem Hintergrund zu erkennen.
Sensoren der Serie 5000
Modulare fotoelektrische Sensoren und Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 5000 bieten eine ordnungsgemäße Erkennung, eine flexible Einrichtung und eine langlebige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
871P Canning Sensors
Unsere rechteckigen Sensoren für die Konservenherstellung der Serie 871P wurden speziell für die berührungslose Erkennung von Metallkonserven der Größen 202–704 entwickelt.
871F Aluminium Washdown
Unsere Aluminiumblock-Sensoren der Serie 871F verfügen über eine robuste Aluminiumkonstruktion und einen Erfassungsbereich von 70 mm.
871L, 872L Endschalter-Stil
Unsere Sensoren in Kunststoffausführung der Serie 871L und 872L sind eine berührungslose Alternative zu NEMA-Endschaltern im Endschalter-Stil.
871F Flachbauform Washdown
Unsere Bulletin 871F Kunststoff-Flachbauform-Sensoren sind ideal für Anwendungen, bei denen extrem lange Schaltabstände erforderlich sind.
871P VersaCube Multi-Position
Unsere rechteckigen VersaCube™-Multi-Positionssensoren der Serie 871P sind eine wirtschaftliche und vielseitige Lösung für die Erkennung über große Entfernungen in einem praktischen, kompakten Paket.
802PR Glass-Polyester-Grenztaster-Sensoren
Unsere Sensoren in Endschalterausführung der Serie 802PR aus glasfaserverstärktem Polyester sind eine berührungslose Alternative zu Endschaltern und sind in einem selbstverlöschenden, glasfaserverstärkten Polyestergehäuse untergebracht.
Video zu induktiven Näherungssensoren aus Metall in Flachbauform der Serie 871FM
Dieses Video hebt nicht nur die erweiterte Funktion der induktiven Näherungssensoren aus Metall in Flachbauform der Serie 871M hervor, sondern zeigt auch den Test des Sensors in tatsächlichen Industrieanwendungen.
871R, 871S – Ring und Schlitz
Unsere Ring-Induktiven-Näherungssensoren Bulletin 871R sind spezielle induktive Sensoren, die die Erkennung von Metallobjekten ermöglichen, die durch sie hindurchgeführt werden.
871D WorldClamp (Weltklemme)
Unsere WorldClamp™-Sensoren der Serie 871D eignen sich ideal für die Endlagen-Erkennung in Klemme- und Greiferanwendungen.
871D Hydraulic Positioning
Unsere Positionssensoren der Serie 871D sind ideal für die Endlagen-Erkennung an hydraulischen und pneumatischen Zylindern.
872C Mehrzweck
Unsere WorldProx™-Rohrförmigen Mehrzweck-Induktiven Näherungssensoren der Serie 872C sind die perfekte Allzwecklösung für weniger aggressive, aber dennoch anspruchsvolle Anwendungen.
871TM Tubular Edelstahl-Sensoren
Unsere rohrförmigen Edelstahl-Sensoren der Serie 871TM sind ideal für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen. Diese Sensoren sind stoß-, verschleiß- und Korrosionsbeständig – und sorgen dafür, dass alles in Bewegung bleibt, wo herkömmliche Sensoren versagen.
871C – Analog
Unsere Tubular Analogsensoren der Serie 871C sind eigenständige, allgemeine, elektronische Geräte, die dazu entwickelt wurden, das Vorhandensein von eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallobjekten berührungslos zu erkennen.
871T Lebensmittel und Getränke
Unsere Bulletin 871T Tubular Food & Beverage Sensors sind für Hochdruckreinigungsanwendungen in der Lebensmittel und Getränke Industrie geeignet.
871C Erweiterter Temperaturbereich
Unsere rohrförmigen Temperatursensoren der Serie 871C eignen sich ideal für Industrieumgebungen, in denen die Temperaturen bis zu 212 °F (100 °C) oder bis zu −40 °F (−40 °C) betragen können.
871C eigensicher
Unsere rohrförmigen, eigensicheren Sensoren der Serie 871C sind NAMUR-Sensoren – der sensor-Eingang und -Ausgang entsprechen den NAMUR-Spezifikationen (DIN 19 234).
Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
Unsere schweißfeldimmunen Sensoren bieten Immunität gegenüber Magnetfeldern sowie Schweißschlackenansammlungen.
871C Mini Tubular
Unsere Miniatur-Rohrsensoren der Serie 871C sind eigenständige, elektronische Mehrzweck-Geräte, die die Anwesenheit von Eisen- und Nichteisenmetallobjekten berührungslos erkennen.
871TS – Lebensmittel und Getränke
Unsere 871TS Lebensmittel und Getränke Induktiv-Näherungssensoren sind dafür ausgelegt, die anspruchsvollsten Anwendungen in der Lebensmittel und Getränke Branche zu erfüllen.
873M General Purpose
Unsere Ultraschallsensoren für den Mehrzweckeinsatz der Serie 873M sind für die Erkennung von festen oder flüssigen Zielen mit Schallwellen konzipiert.
873P – Ultraschallsensoren mit analogem oder diskretem Ausgang
Unsere Ultraschallsensoren mit analogem oder diskretem Ausgang der Serie 873P sind IO-Link-fähig und eignen sich ideal für Anwendungen, die für andere Sensortechnologien eine Herausforderung darstellen, z. B. in der Erkennung von transparenten, glänzenden oder nicht reflektierenden Objekten.
873E Objekt löschen
Unsere Ultraschallsensoren für die Erkennung transparenter Objekte der Serie 873E RightSound™ sind Sensoren in Gegenüberstellung, die aus einem Sender und einem Empfänger bestehen.
873C Proximity-Style
Unsere Ultraschallsensoren der Serie 873C im Näherungsstil können feste und flüssige Ziele aus einer Entfernung von bis zu 1 m (3.3′) erkennen.
Rekonfigurierbare 3D-Sensorik
Unsere rekonfigurierbaren 3D-sensoren Swift-E eignen sich ideal für Vollständigkeitsprüfungen (Artikelzählung), Produktniveau-Erkennung oder das Befüllen von Kartons und das Schichten auf der Palettiermaschine.
Kapazitive Näherungssensoren
Unsere kapazitiven Näherungssensoren bieten Erkennung von Metall, Nicht-Metall, Feststoffen und Flüssigkeiten sowie die Fähigkeit, einige Ziele durch andere Materialien hindurch zu erkennen.
Drehzahl-Sensoren (Drehzahl-Schalter)
Unsere Drehzahlsensor-Schalter der Bulletin 808 liefern ein elektrisches Kontaktsignal bei einer bestimmten Drehzahl für Gegenstrombremsung, Anti-Gegenstrombremsung, Drehzahlerkennung und Drehrichtung.
Durchflusssensor (Flow Switches)
Unsere elektronischen Durchflusssensoren der Serie 839E überwachen und zeigen die Durchflussrate von flüssigen Medien im Bereich von 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s) an. Dieser sensor misst sowohl Durchfluss als auch Temperatur und ist mit zwei verschiedenen Einstecktiefen für die Sonde erhältlich.
Elektromechanische Druckregler
Unsere elektromechanischen Druckregler der Serie 836 wurden für die Steuerung oder Überwachung der Betriebsbedingungen vieler Arten von pneumatischen oder hydraulischen Anwendungen entwickelt.
Elektronische Drucksensoren
Unsere elektronischen Drucksensoren der Serie 836P messen Flüssigkeiten oder Gase von −14.5–10000 psi. Diese Sensoren sind mit und ohne Anzeige sowie mit IO-Link Technologie, diskreten und Analogausgang erhältlich.
Extern einstellbare elektromechanische Druckregelungen
Unsere extern einstellbaren elektromechanischen Druckregler der Serie 836T erfüllen die herkömmlichen Anforderungen der Transport- und Werkzeugmaschinenindustrie.
Widerstandstemperaturdetektoren (RTD)
Unsere Widerstandstemperaturfühler der Serie 837RTD decken einen großen Temperaturbereich von −50–+200 °C (−58–+392 °F) ab und sind mit verschiedenen Sondenlängen und Prozessanschlüssen erhältlich.
Elektronische Temperatursensoren
Unsere elektronischen Temperatursensoren der Serie 837T können Temperaturen in Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen von −50–+250 °C (−58–+482 °F) messen.
837E – Elektronische Temperaturschalter
Unsere elektronischen Temperaturschalter der Serie 837E sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, auf elektronische Temperatursensoren der Serie 837T zu migrieren.
Elektromechanische Temperaturregler
Unsere elektromechanischen Temperaturregler der Bulletin 837 Familie von Condition Sensing Produkten umfassen robuste, für den industriellen Einsatz geeignete Temperaturregler.
Schwimmerschalter
Unsere Schwimmerschalter der Serie 840 sind hochbelastbare Industrieschaltgeräte. Sie öffnen und schließen Kontakte als Reaktion auf Änderungen des Flüssigkeitspegels.
Elektronische Füllstandssensoren
Unsere elektronischen Füllstandssensoren der Serie 840E sind mikroprozessorgestützt und für raue Industrieumgebungen und Spritzwasseranwendungen ausgelegt, wie z. B. die Überwachung des Flüssigkeitspegels in Tanks, Behältern und Rohrleitungen.
802XR National Electrical Manufacturers Association Typ 7 & 9, abgedichteter Kontakt
Unsere Endschalter vom Typ 802XR der National Electrical Manufacturers Association, Typ 7 und 9, mit versiegelten Kontakten für explosionsgefährdete Bereiche sind für den Einsatz in Atmosphären und Bereichen geeignet, die im National Electrical Code als Klasse I, Gruppen B, C oder D bzw. Klasse II, Gruppen E, F oder G definiert sind.
802X National Electrical Manufacturers Association, wasserdicht
Unsere wasserdichten Endschalter der Serie 802X National Electrical Manufacturers Association Typ 4 sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, um die internen Teile vor dem Eindringen von Wasser, Spritzwasser, fallendem Wasser oder Wasser aus einem Schlauch zu schützen.
802R National Electrical Manufacturers Association Typ 13, geschlossener Kontakt
Unsere National Electrical Manufacturers Association Typ 13 Sealed Contact Limit Switches für gefährliche Bereiche der Serie 802R verfügen über einen robusten Einzelkontakt, der hermetisch in einem Glasgehäuse versiegelt ist und auch in verunreinigten Atmosphären eine ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit bietet.
802K 30 mm Metall
Unsere 30-mm-Metall-Endschalter der Serie 802K bieten zahlreiche Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit 2-, 3- oder 4-Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Aktorköpfen.
802X – Wasserdichte Endschalter
Unsere wasserdichten Endschalter der Serie 802X verfügen über interne Teile, die gegen Spritzwasser oder gegen von einem Schlauch gerichtetes Wasser geschützt sind, und zwar innerhalb der Grenzen der von der National Electrical Manufacturers Association spezifizierten Tests für wasserdichte Gehäuse vom Typ 4. Diese Schalter sind nicht gegen Eisregen oder Eis geschützt.
801 Allgemeiner Zweck
Unsere Mehrzweck-Endschalter der Serie 801 eignen sich ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen. Sprungkontakt-Endschalter verfügen über eine hohe Schnappkraft, wenn der Mechanismus die erforderliche Strecke zurücklegt.
802T Low-Energy-Grenztaster
Unsere Niedrigenergie-Endschalter der Serie 802T verfügen über verschweißte Kontakte aus Gold- und Silberlegierung, die eine Schutzbarriere gegen Oberflächenoxide bilden.
802MC – Korrosionsbeständige Endschalter
Unsere Korrosion-resistenten Endschalter der Serie 802MC sind vorverdrahtet und werkseitig abgedichtet, um Korrosionsschutz in feuchten oder trockenen Umgebungen zu bieten.
802T Oiltight Endschalter
Unsere öldichten Endschalter der Serie 802T bieten hohe Belastbarkeit, ein kompaktes Format, ein hohes Maß an Vielseitigkeit und eine robuste, öldichte Konstruktion nach National Electrical Manufacturers Association Typ 13.
802G – Endschalter mit Schwerkraftrückstellung
Unsere Endschalter mit Schwerkraftrückstellung der Serie 802G sind steckbare, mit Schwerkraftrückstellung versehene Endschalter und verfügen über ein äußerst niedriges Betätigungsdrehmoment.
802T – National Electrical Manufacturers Association-Endschalter
Unsere Zwangsöffnenden Endschalter der Serie 802T werden für Sicherheitsanwendungen gemäß ISO 14119 eingesetzt. Diese Endschalter weisen die gleichen Montageabmessungen auf wie andere Endschalter nach National Electrical Manufacturers Association.
802M Factory Sealed Endschalter
Unsere werkseitig versiegelten Endschalter der Serie 802M erfüllen die Anforderungen für Gehäuse der Schutzart National Electrical Manufacturers Association 1, 4, 6P und 13.
802B – Präzisions-Endschalter
Unsere Präzisions-Endschalter der Serie 802B verwenden ein Druckgussgehäuse mit 1/2 NPT-Kabeleinführung. Diese Schalter sind mit fünf einzigartigen Kopfkonfigurationen und zwei Montagearten erhältlich. Jeder Kopf ist als Standardausführung oder mit einer Gummimanschette für zusätzliche Abdichtung erhältlich.
802B – Kleine Präzisions
Unsere kleinen Endschalter der Serie 802B ähneln den Präzisions-Endschaltern der Serie 802B, weisen jedoch einige zusätzliche Merkmale auf. Sie haben die Schutzart National Electrical Manufacturers Association 6 und IP67, eine Gummi-Kabelverschraubung zur Abdichtung der Kabeleinführung und 12 Kopfkonfigurationen.
802B Compact
Unsere Kompakt-Endschalter der Serie 802B sind klein, verfügen über robuste Gehäuse und eignen sich ideal für die Montage in Bereichen, die für herkömmliche Endschalter nach NEMA-Standard zu klein sind.
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.
871FM Miniatur-Flachbauform Washdown
Unsere Sensoren der Serie 871FM in Miniatur-Flachbauform verfügen über ein Metallgehäuse, und einige Modelle sind mit einem Gehäuse und einer Vorderseite aus Edelstahl erhältlich, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: