Loading

Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
Allen-Bradley

Unsere schweißfeldimmunen Sensoren bieten Immunität gegenüber Magnetfeldern sowie Schweißschlackenansammlungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
(4)
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
  • Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
  • Zylindrischer sensor aus Edelstahl mit Gewinde und Befestigungsmutter
Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
Zylindrischer sensor aus Edelstahl mit Gewinde und Befestigungsmutter
Chevron LeftChevron Left
Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
Chevron LeftChevron Left
Zylindrischer sensor aus Edelstahl mit Gewinde und Befestigungsmutter
Allen-Bradley-Logo

Unsere 871Z Tubular Weld Field Immune Sensoren und 871ZT Tubular Weld Field Immune Equal-sensing Sensoren arbeiten effektiv in Gegenwart von Magnetfeldern und sind für erhöhte Robustheit ausgelegt, um der rauen Umgebung in Schweißzellen standzuhalten. Diese Modelle verfügen über Gehäuse mit  einem PTFE-beschichteten Messinggehäuse, das eine überlegene Beständigkeit gegen Schweißschlackenablagerungen bietet.

Unsere 871TM Tubular Weld Field Immune Sensoren bieten Immunität gegen Magnetfelder sowie Schweißschlackenablagerungen und verfügen zusätzlich über ein äußerst robustes, nach IP69K klassifiziertes Voll-Edelstahlgehäuse. Diese Modelle sind für die rauesten Umgebungen ausgelegt und bieten überlegene Haltbarkeit, Stoßfestigkeit und Betriebstemperatur.


871Z Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren

  • Gleiche Erfassung für alle Metalle (nur 871ZT)
  • Kabel- oder Schnellanschluss-Ausführungen
  • PTFE-beschichtetes Messinggehäuse
  • Schweißfeldimmunität
  • 12 mm, 18 mm und 30 mm Durchmesser
  • Kurzschluss-, falscher Impuls-, Überlast- und Störspannungsschutz
  • Anwendungen umfassen:
    • Schweißzellen
    • Automobilindustrie

871ZT Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren mit gleicher Erfassung

  • Schweißspritzresistenter, PTFE-beschichteter Messingkörper und -fläche
  • Gleiche Erfassung für alle Metalle
  • Mikro-Schnellanschluss
  • Schließer-Ausgang
  • Verpolungs-, Kurzschluss-, Überlast-, falscher Impuls- und Störspannungsschutz

871TM Vollständig aus Edelstahl, schweißfeldimmune Sensoren

  • Schweißspritzresistente Edelstahlschaltfläche und -gewindegehäuse
  • Schweißfeldimmun bis 40 mT (400 Gauss) Schutz
  • M8-, M12- und M18-Gehäusegrößen
  • Gehäuse mit IP69K-Klassifizierung
  • Betriebstemperatur −25–+85 °C (−13–+185 °F)
  • Erhöhte Erfassungsbereiche
  • Mikro- und Pico-Schnellanschluss 
  • Verpolungs-, Kurzschluss-, Überlast-, falscher Impuls- und Störspannungsschutz

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für induktive Näherungssensoren mit IO-Link Bulletin 871TM für den langen Erfassungsbereich 871TM-PP002_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

871Z Rohrförmige, schweißfeldimmun Sensoren

  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • cUL-Zertifiziert
  • UL Listed

 

871ZT Rohrförmige, schweißfeldimmun Sensoren mit gleicher Abtastung

  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Rohrförmige, schweißfeldimmune Sensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: