Loading

802X National Electrical Manufacturers Association wasserdicht
Allen-Bradley

Unsere wasserdichten Endschalter der Serie 802X National Electrical Manufacturers Association Typ 4 sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, um die internen Teile vor dem Eindringen von Wasser, Spritzwasser, fallendem Wasser oder Wasser aus einem Schlauch zu schützen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • 802x-National Electrical Manufacturers Association-wasserdichte Endschalter
802x-National Electrical Manufacturers Association-wasserdichte Endschalter
Allen-Bradley-Logo

Unsere wasserdichten Endschalter der Serie 802X National Electrical Manufacturers Association Typ 4 sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, um die internen Teile vor dem Eindringen von Wasser, Spritzwasser, fallendem Wasser oder Wasser aus einem Schlauch zu schützen.


  • Klasse I, Gruppen B, C und D oder Klasse II, Gruppen E, F und G oder Klasse III
  • Mehrere Betätigungsarten 
    • Seitliche Drehung
    • Wobble-Stick
    • Katzenbart
    • Verstellbarer Druckknopf oben oder seitlich
    • Mit oder ohne Rollen
  • Typische Anwendungen:
    • Molkereien
    • Lebensmittelverarbeitungsanlagen
    • Raffinerien
    • Brennereien
    • Getreideheber
    • Mehlmühlen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA-zertifiziert
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 802X National Electrical Manufacturers Association, wasserdicht
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: