Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Sechs Möglichkeiten, Innovationen mit einer robusten Kommunikationsstrategie voranzutreiben

Gestalten Sie industrielle Kommunikationssysteme so, dass sie Veränderungen antizipieren, sich anpassen und Innovationen ermöglichen, ohne die Stabilität zu gefährden.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eine Hand berührt einen elektronischen Knopf mit der Aufschrift „Smart Industry“, der mit weiteren Technologie-Logos verbunden ist

Eine robuste industrielle Kommunikationsstrategie zielt darauf ab, die Konnektivität bei Störungen – von technischen Ausfällen bis hin zu Cyberangriffen – aufrechtzuerhalten, zu sichern und schnell wiederherzustellen. Doch das ist nicht alles.

Eine robuste industrielle Kommunikation ist für die Produktion rund um die Uhr von entscheidender Bedeutung und unterstützt einen sicheren, skalierbaren und stets verfügbaren Betrieb im Zuge der beschleunigten digitalen Innovation. Im Einklang mit der Position des Weltwirtschaftsforums, dass Ausfallsicherheit und Innovation sich ergänzen und nicht widersprechen, identifiziert Rockwell Automation sechs praxisnahe, Engineering-gestützte Hilfsmittel, die die industrielle Kommunikation der nächsten Generation unterstützen:

  1. Eingebettete sichere Kommunikation
  2. Standardisierte Kommunikationsprotokolle für einen zuverlässigeren Datenaustausch
  3. Interoperabilität zur Wahrung bestehender Investitionen
  4. Fehlertolerante Netzwerkinfrastruktur für kontinuierliche Leistung
  5. Skalierbare Kommunikation mit intelligenten Geräten
  6. Kommunikation zur Gewinnung von Betriebsinformationen

In Kombination sorgen diese Maßnahmen dafür, dass Hersteller neue digitale Funktionen – wie Fernbedienung, Analytik und KI – nutzen können, ohne die Stabilität, den Determinismus und das Vertrauen zu gefährden, die Industrieumgebungen erfordern.

Innovation steht nicht im Widerspruch zu Ausfallsicherheit

Globale Hersteller stehen unter dem ständigen Druck, innovativ zu sein und gleichzeitig einen stabilen, vorhersehbaren Betrieb aufrechtzuerhalten. Mit zunehmender Geschwindigkeit des Wandels werden robuste Kommunikationssysteme entscheidend für Transparenz, Koordination und Integration in der gesamten Industrieumgebung. Industrielle Kommunikationssysteme müssen verlässlich und dauerhaft stabil sein, damit neue Funktionen eingeführt werden können, ohne bewährte Abläufe zu stören. Diese Notwendigkeit wird durch globale Diskussionen zu Industrierisiken untermauert.

Im Folgenden werden sechs Möglichkeiten erläutert, wie Rockwell Automations dabei hilft, robuste industrielle Kommunikationssysteme aufzubauen, die für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind.

1. Eingebettete sichere Kommunikation

Sichere Kommunikationssysteme nutzen allgemein akzeptierte IETF (Internet Engineering Task Force)-Standards, um Endpunkte zu authentifizieren und die Vertraulichkeit sowie Integrität von Daten zu schützen. So bietet beispielsweise CIP Security Schutz für die Kommunikation auf der Steuerungsebene und reduziert das Risiko kritischer Betriebsstörungen durch Manipulation oder Abfangen von Daten. Von Rockwell Automation unterstützte Lösungen sind darauf ausgelegt, netzwerkbasierte Bedrohungen abzuwehren, ohne die Komplexität von Tunneling oder Dual-Stack-Konfigurationen. Diese Technologien bilden die Grundlage für die integrierten Diagnose- und Steuerungslösungen von Rockwell Automation und ermöglichen Innovationen durch zuverlässige Konnektivität, die von Anfang an integriert ist, und nicht erst nachträglich über ein Add-On hinzugefügt wird.

2. Standardisierte Protokolle für zuverlässigen Datenaustausch

Rockwell Automation setzt auf weit verbreitete Kommunikationsprotokolle wie EtherNet/IP, OPC UA und andere Standards wie MQTT und HTTPS, um den Datenaustausch zwischen Steuerungs-, Sicherheits-, Achsensteuerungs- und Informationssystemen zu ermöglichen. Diese Standards erhöhen die Zuverlässigkeit und unterstützen skalierbare, zukunftsfähige Betriebsabläufe. Gut etablierte und bewährte Protokolle, die auf standardisierten Ethernet-TCP- und IP-Transportschichten basieren, schaffen eine einheitliche digitale Grundlage, die es Designern ermöglicht, sich in einer zunehmend vernetzten Welt weiterzuentwickeln, sich anzupassen und innovativ zu sein. Sie werden durch ein umfangreiches Ökosystem wiederverwendbarer Inhalte ergänzt, darunter vordefinierte Geräteprofile, Informationsmodelle, Bibliotheken und Integrationsvorlagen, die die Entwicklung beschleunigen und die Systemintegration vereinfachen.

3. Interoperabilität zur Wahrung bestehender Investitionen

Eine robuste Kommunikationstechnologie muss sowohl ältere als auch moderne Anlagen integrieren, um die Anforderungen des Betriebs zu erfüllen. Rockwell Automation nutzt Kommunikationstechnologie, die eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten und routbaren Netzwerken mit etablierten Grundlagen ermöglicht, bestehende Investitionen schützt und gleichzeitig Modernisierungsinitiativen unterstützt.

Wir ermöglichen die Kommunikation über Generationen hinweg und helfen damit Herstellern, Ausfallzeiten zu reduzieren, Upgrades zu vereinfachen und zukunftsfähige Systeme zu entwickeln, die sich mit den betrieblichen Anforderungen weiterentwickeln.

4 aufweist. Fehlertolerante Netzwerkinfrastruktur für kontinuierliche Leistung

Das industrielle Netzwerkportfolio von Rockwell Automation – einschließlich Stratix® Managed Switches – ermöglicht die Entwicklung segmentierter, skalierbarer Ethernet-Architekturen, die Fehler isolieren und die Leistung selbst unter Belastung aufrechterhalten. Dies sorgt für hohe Verfügbarkeit und schnelle Wiederherstellung nach einem Komplettausfall, um die Anforderungen eines kontinuierlichen Betriebs zuverlässig zu erfüllen.

5. Skalierbare Kommunikation mit intelligenten Geräten

Rockwell Automation ermöglicht eine skalierbare Kommunikation intelligenter Geräte für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen – von einfachen Komponenten im Schaltschrank wie Tasten und Überlastschutzgeräten bis hin zu bandbreiten- und latenzempfindlichen Ressourcen wie Robotern und koordinierten Servosystemen.

Beispielsweise vereinfacht EtherNet/IP In-Cabinet die Konnektivität von Einsteigergeräten in hoher Packungsdichte, reduziert den Installationsaufwand und verbessert die Transparenz auf Schaltschrankebene für Wartungsteams. Dieselbe EtherNet/IP-Architektur lässt sich auch auf leistungsstarke intelligente Geräte ausweiten, die Anforderungen wie Achsensteuerungs- und Sicherheitskoordination haben. In Kombination mit ControlLogix® 5590-Steuerungen ermöglicht dieser einheitliche Kommunikationsansatz eine interdisziplinäre Hochgeschwindigkeitssteuerung über diskrete, Prozess-, Achsensteuerungs- und Roboteranwendungen hinweg. Dadurch können Hersteller Betriebsabläufe erweitern, Leistung sichern und Innovationen beschleunigen.

6. Kommunikation zur Gewinnung von Betriebsinformationen

Konnektivität liefert Einblicke. OPC UA bietet strukturierten Datenzugriff, während FactoryTalk® Optix™ die Anwendungsentwicklung am Edge der Steuerungsressourcen beschleunigt und dem Gerät Ihrer Wahl zeitnahe, kontextualisierte Einblicke liefert.

Zukunftssicherheit beginnt mit robusten industriellen Kommunikationsgrundlagen

Ganz gleich, ob Sie Legacy-Systeme modernisieren oder Greenfield-Anwendungen entwickeln – Rockwell Automation bietet eine robuste Technologie, die für die Herausforderungen von morgen gerüstet ist. Entdecken Sie diese Bausteine für eine robuste industrielle Kommunikation:

  • ControlLogix 5590 – Leistungsstarke speicherprogrammierbare Steuerung mit integrierten Sicherheitsfunktionen
  • EtherNet/IP In-Cabinet – Optimierte Konnektivität für intelligente Geräte im Schaltschrank
  • Stratix® Managed Ethernet Switches – Fehlertolerantes industrielles Netzwerk
  • FactoryTalk Optix – Visualisierung vom Edge bis zum Endgerät

Veröffentlicht 26. Februar 2026

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Drive Sustainability Empower People Cybersicherheit Networks & Infrastructure Industrielle Automatisierung und Steuerung Digitale Transformation Nachhaltigkeit Achssteuerung Motorsteuerung Industrieschaltgeräte Speicherprogrammierbare Steuerungen Sensoren und Schalter FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Technical Platform Lead, Rockwell Automation
Jessica Forguites ist Technical Platform Lead für industrielle Vernetzung bei Rockwell Automation und fokussiert sich auf Ethernet-Konnektivität für industrielle Geräte und Steuerungssysteme. Sie verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Geräteintegration, Kommunikationstechnologien und Produktleitung.
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sechs Möglichkeiten, Innovationen mit einer robusten Kommunikationsstrategie voranzutreiben
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose