Unser verwalteter industrieller Stratix® 5800 Ethernet-Switch bietet Gigabit-Leistung in einem flexiblen Paket. Er ist sowohl in festen als auch in modularen Designs erhältlich und unterstützt eine Vielzahl von Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodulen. Zudem ist er mit Layer-2-Switching- oder Layer-3-routing-firmware-Optionen verfügbar, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Bei Verwendung als Layer-2-Switch ist der Stratix 5800 ideal für den Einsatz an Orten mit Hochleistungs-Endgeräten. Bei Verwendung als Layer-3-Switch wird das routing zwischen segmentierten Netzwerken aktiviert, um eine bessere Leistung und Schutz vor unerwünschtem Netzwerkverkehr zu bieten. Die Segmentierung des Netzwerks erleichtert Änderungen, die das Sicherheitsmanagement durch den Aufbau von Vertrauensdomänen und die Steigerung der Effizienz vereinfachen.
Der Stratix 5800 umfasst eine robuste Reihe von Switching-, routing- und Sicherheitsfunktionen zur Unterstützung einer Vielzahl von Architekturen und verwendet das Betriebssystem Cisco IOS-XE für eine optimierte Kompatibilität mit der Unternehmensumgebung.
Die Wahl eines Switches, der gemeinsam von Rockwell Automation und Cisco® entwickelt wurde, ermöglicht es Ihren Fachleuten für Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT), Tools und Technologien zu nutzen, die ihnen vertraut sind. Durch die Bereitstellung einer erstklassigen Integration können Sie eine einfachere Inbetriebnahme und aussagekräftige Diagnose erleben.