Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der besten Netzwerkarchitektur und geben Ihnen Tipps zur Konzipierung und Realisierung. Wir bieten eine Vielzahl an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Steuerungssystem optimal nutzen können.
- Overview
- Products
Products
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
EtherNet/IP-Schaltschranklösung
Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist ein wirtschaftliches Gateway, das traditionell festverdrahtete Komponenten verbindet und u. a. eine nahtlose Datenkonnektivität ermöglicht.
Unmanaged Industrieschaltgerät Ethernet Stratix® 2100
Optimieren Sie das Schaltschrankdesign und senken Sie die Kosten mit dem Stratix® 2100 unmanaged Switch. Mit verbesserter Zuverlässigkeit des Netzwerks, Datenpriorisierung und Energieeffizienz.
Stratix 4100 ETAP
Der Stratix 4100, der Stratix Ethernet/IP Test Access Point der nächsten Generation von Rockwell Automation, bietet höhere Geschwindigkeit, Medienkonvertierung und DLR-Fähigkeiten.
Stratix 2500 Lightly Managed Switches (Lightly Managed Switches der Serie Stratix 2500)
Unsere Stratix® 2500 Lightly Managed Switches ermöglichen Konnektivität im Netzwerk, wo herkömmliche Unmanaged Switches keine Diagnose und Sicherheit bieten können.
Stratix 4300 Remote Access Router
Unser Stratix® 4300 Remote Access Router hilft, die Konnektivität zu dezentralen Systemen und Anwendungen zu ermöglichen.
Stratix 5200 Switch
Entdecken Sie die Fähigkeiten des Allen-Bradley® Stratix® 5200 verwalteten Industrieschaltgerät-Ethernet-Switches.
Stratix® 5800 Industrial Ethernet Switches
Unsere Stratix® 5800 High Performance Industrial Ethernet Switches bieten Gigabit-Leistung und unterstützen Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodule.
Chassis-basierte Kommunikationsmodule
Chassisbasierte Kommunikationsmodule unterstützen die Verbindung und Implementierung netzwerkbasierter Zugriffssteuerung für Benutzer, Geräte und Netzwerke im 1756 E,A-Chassis.
ControlNet-verbundene Produkte
Wir bieten eine große Auswahl an ControlNet™-Produkten für Ihre Anwendungen.
DeviceLogix-Technologie
Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und zu geringeren Kosten.
DeviceNet-verbundene Produkte
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Produkte mit Embedded Switch
Die Embedded Switch Technology integriert beliebte Ethernet-Switch-Funktionen direkt in Ihre Hardware, um Hochleistungsanwendungen zu unterstützen, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
EtherNet/IP-verbundene Produkte
Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP-Angebote um neue und innovative Produkte.
CIP Security-Proxy
Unser Bulletin 1783 CIP Security™ Proxy unterstützt Sie dabei, Ihr Steuerungssystem zu sichern, indem er mit EtherNet,IP™-konformen Geräten zusammenarbeitet.
9300 NAT
Passen Sie Ihre Maschinen an und verabschieden Sie sich von komplizierten, kostspieligen und zeitaufwändigen Änderungen mit unseren Network Address Translation-Geräten.
Unmanaged Ethernet Switches der Serie Stratix® 2000
Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet Switches sind ideal für kleine Steuerungsnetzwerke.
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Unsere Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches unterstützen Layer-2-Switching und Layer-3-routing auf einer hochleistungsfähigen, vollständig Gigabit-Plattform.
Stratix® 5410 Industrial
Unsere Stratix® 5410 Industrial Distribution Switches bieten eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Port-Optionen und Network Address Translation (NAT)-Funktionen für Netzwerk, in denen hohe Leistung entscheidend ist.
Stratix® 5950 Security Appliance
Wie die meisten guten Dinge haben auch die Stratix® 5950 Security Appliances ein Ende gefunden. Diese Produkte werden eingestellt und sind ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1788 Fieldbus-Anschlusskasten, 4-Wege
Unser 4-Wege-redundanter, intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten Bulletin 1788 bietet eine einfache, redundante und fehlertolerante Methode zum Anschließen von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)-Netzwerk.
1788 Fieldbus-Anschlusskasten, 6-Wege
Unser 6-Wege-Intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten Bulletin 1788 bietet eine fehlertolerante Methode zum Anschließen von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)-Netzwerk.
1788 – ControlNet zu Fieldbus
Unser Bulletin 1788 Redundant ContolNet™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung, um FOUNDATION Fieldbus-Geräte zu jeder Logix-Plattform hinzuzufügen.
1788 – ControlNet zu Profibus-PA
Unser Redundant ControlNet™-zu-Profibus-PA-Koppler der Bulletin 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung, um Profibus-PA-Feldgeräte zu jeder Logix-Plattform hinzuzufügen.
1788 EtherNet,IP™ zu DeviceNet
Unsere EtherNet,IP™-zu-DeviceNet-Koppler der Serie 1788 bieten eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung eines neuen oder bestehenden Systems um DeviceNet™.