Loading

1788 EtherNet,IP™ zu Fieldbus
Allen-Bradley

Unser Bulletin 1788 Redundant EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung von FOUNDATION Fieldbus-Geräten auf jeder Logix-Plattform.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 1788 – Fieldbus-Familie
1788 – Fieldbus-Familie
Chevron LeftChevron Left
1788 – Fieldbus-Familie
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser redundanter EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung von FOUNDATION Fieldbus-Geräten auf jeder Logix-Plattform.


  • Selbstständiges Gerät, Schaltschrank- oder DIN-Schienenmontage möglich
  • Verbindet ein EtherNet,IP™-Netzwerk mit einem einzelnen H1-Segment
  • Schließt bis zu 16 Feldgeräte an und versorgt diese mit Strom, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind
  • Unterstützt mehrere Ebenen von Geräte- und Medienredundanz
    • Stellt zwei physische H1-Ports zur Verfügung
    • Intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten schützt das Netzwerk vor Kurzschluss- und Drahtbruchfehlern und erhöht die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt
  • Unterstützt EtherNet,IP™ Medienredundanz
    • Bietet zwei Ethernet-Ports über die Embedded Ethernet Switch-Technologie an
    • Ermöglicht den Anschluss des Geräts in einer linearen oder einer Device Level Ring (DLR) Topologie
  • Unterstützt Master Gerät Redundanz
    • Ermöglicht den Anschluss von zwei identisch konfigurierten redundanten EtherNet,IP™ zu FOUNDATION Fieldbus Linking Devices am selben H1-Netzwerk
    • Unterstützt die Übertragung von Daten zwischen den Geräten und der Logix Steuerung
  • Bietet nahtlose Integration in die RSLogix 5000™ Umgebung über Add-On-Profile, die Feldgeräte automatisch erkennen und mit ihren Standardeinstellungen konfigurieren
  • Unterstützt FDT/DTM-Technologie, die den direkten Zugriff auf Feldgerät Diagnose und -parameter über einen FDT frame wie FactoryTalk® AssetCentre ermöglicht
  • Stellt alle grundlegenden Diagnoseinformationen in der Eingangsgruppe zur Verfügung
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme großer Netzwerke über Diagnoseparameter wie Netzteilspannung, H1-Busspannung (A- und B-bus), H1-Busstrom (A- und B-bus) und interne Temperatur der Einheit
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme über integrierte erweiterte Diagnosefunktionen, einschließlich einer knotenspezifischen H1-bus Oszilloskopspur, die innerhalb des RSLogix5000 Add-On-Profils angezeigt werden kann
  • Enthält den von Rockwell Automation® entwickelten FOUNDATION Fieldbus Registered FF H1 Stack

Zusätzliche Informationen

  • Unser PartnerNetwork™ bietet ergänzende Produktlösungen für Produkte mit FOUNDATION Fieldbus Konnektivität über das Encompass Product Reference Programm. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region sortieren und filtern, um sie an die Rockwell Automation® Architektur anzuschließen oder mit unseren Produkten zu verwenden.
  • Unsere modernen Prozesslösungen ermöglichen es Ihnen, die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu erhöhen und Kosten zu senken. Unsere Steuerungs-, Batch-, Prozessoptimierungs- und Sicherheitssystem Lösungen und Services integrieren Menschen, Prozesse und Technologie nahtlos in The Connected Enterprise®, um die vielen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, besser zu bewältigen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet,IP™
  • KC
  • FF

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerkprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet,IP™ zu Fieldbus
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: