Loading

Unmanaged Industrial Ethernet Switch Stratix 2100
Allen-Bradley®

Optimieren Sie das Schaltschrankdesign und senken Sie die Kosten mit dem Stratix® 2100 unmanaged Switch. Mit verbesserter Zuverlässigkeit des Netzwerks, Datenpriorisierung und Energieeffizienz.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick

Entdecken Sie die Funktionen und Vorteile des nicht verwalteten industriellen Ethernet-Switches Allen-Bradley® Stratix® 2100. Die nicht verwalteten industriellen Ethernet-Switches Allen-Bradley® Stratix® 2100 bieten eine kompakte Lösung für kleine Anwendungen, die eine zuverlässige Netzwerk-Verbindungsfähigkeit und EtherNet,IP-Netzwerk-Priorisierung erfordern.

Verfügbar zum Kauf im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2025

Allen-Bradley-Logo

Nahtlose Integration, die eine verbesserte industrielle Kommunikation ermöglicht Mit der neuen Allen-Bradley Stratix® 2100-Reihe von unmanaged Switches erhalten Sie Kupfer- und Glasfaseranschlüsse (SFP) mit Geschwindigkeiten von 100 MB oder 1 Gb für erhöhte Flexibilität und Leistung im Netzwerk. Mit Schutz vor unerwünschtem Netzwerkverkehr und Priorisierung kritischer Anwendungen im Netzwerk erhalten Sie zudem eine erhöhte Zuverlässigkeit, wenn Sie sie benötigen. Die Stratix® 2100 unmanaged Switches bieten ein industrietaugliches Gehäuse mit IP-30-Einstufung und erweitertem Temperaturbereich für verbesserten Umweltschutz. Zusätzlich zu diesen Vorteilen erhalten Sie eine einfach zu installierende Lösung für eine schnelle und einfache Integration.


Stratix® 2100 Unmanaged Ethernet-Switch, 16 Ports, einzelne Einheit, frontseitig

Wertorientiert Netzwerk-Verbindungsfähigkeit

Der Allen-Bradley® Stratix® 2100 unmanaged Industrieschaltgerät-Ethernet-Switch bietet den Wert einer optimierten Produktion, indem er eine erhöhte Zuverlässigkeit und Stabilität des Netzwerks bei Bedarf mit Quality of Service bereitstellt. Darüber hinaus ist der Stratix® 2100 als kompakter unmanaged Ethernet-Switch konzipiert, der das Schaltschrankdesign optimiert und dabei Wert und Preis in den Vordergrund stellt, um unnötige Kosten zu reduzieren.


Nächste Generation, heute verfügbar

Das Stratix® 2100 Portfolio unmanaged Industrieschaltgerät-Ethernet-Switches bietet standardmäßig Funktionen wie Schutz vor Broadcast Storms, Quality of Service, MAC-Frame-Filterung, energieeffizientes Ethernet (EEE) und erweiterte Temperaturbereiche.


Funktionen und Vorteile

  • Kompaktes Design für maximale Platzausnutzung.
  • Erweiterter Temperaturbereich als Standard von −40 °C bis 75 °C.
  • Alle Gigabit-Portoptionen.
  • Verschiedene Kupfer- und Glasfaseroptionen zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Unterstützt unmanaged Layer-2-Access-Switching.
  • Einfache installation für leichtere installation und Integration.
  • Robustes Metallgehäuse und IP30-Einstufung für Industrieanwendungen.
  • Dual-Stromeingänge helfen, die Betriebszeit zu maximieren, mit nahtloser automatischer Umschaltung.
  • Quality of Service, das bei der Optimierung der Produktion unterstützt, indem Netzwerkpriorisierung für EtherNet,IP-Anwendungen bereitgestellt wird.
  • Schutz vor Broadcast Storms gegen unerwünschten Netzwerkverkehr, der Ausfallzeiten bei ungeplanten Netzwerkereignissen reduziert.
  • energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Vernetzung.
  • Enthält Dip-Schalter-Konfiguration für Industrieanwendungen und ermöglicht eine einfache Einrichtung sowie optimierte Leistung.

Bereitstellung einer  umfassenden Switching-Infrastruktur

Schließen Sie nicht verwaltete und verwaltete Stratix® Switches an Ihre Netzwerkgeräte an, um das Kommunikations-Backbone Ihres Industrieschaltgeräts zu bilden. Diese Switches sind so konzipiert, optimiert und getestet, dass sie in Echtzeit auf Kommunikation reagieren und Zuverlässigkeit in eine vernetzte Produktionsumgebung bringen. Verwaltete Stratix® Switches bieten besondere Funktionen, wenn sie mit Ihrem Logix Steuerungssystem verwendet werden. Vorgefertigte Bedienoberflächen für Ihre FactoryTalk® View Terminals übernehmen automatisch die Alarmierung der Switches sowie den Produkt- und Anwendungssupport, sodass Sie eine zentrale Anlaufstelle für den Support des Industrieschaltgeräts haben.


Erfahren Sie mehr über unsere verwandten Produkte und Services

Stratix 5800 Hochleistungs-Managed Switches
Stratix® 5800
Produkt
Stratix 5800 Hochleistungs-Managed Switches

Unser Stratix® 5800 verwalteter Industrieschaltgerät-Ethernet-Switch bietet Gigabit-Leistung in einem flexiblen Paket. Er ist sowohl in festen als auch modularen Designs erhältlich, unterstützt eine Vielzahl von Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodulen und ist mit Layer-2-Switching- oder Layer-3-routing-firmware-Optionen verfügbar, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Stratix 5700 – Industrielle Managed Ethernet-Switches
Ein Mann mit Brille greift in einen Schaltschrank, um einen Netzwerk-Switch mit angeschlossenen Ethernet-Kabeln zu überprüfen.
Produkt
Stratix 5700 – Industrielle Managed Ethernet-Switches

Unsere Managed Industrial Ethernet Switches der Serie 1783 Stratix® 5700 verwenden die aktuelle Cisco® Catalyst® Switch-Architektur und das aktuelle Funktionsset. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihre Anforderungen an die Switching-Fähigkeiten erfüllen, von kleineren Anwendungen bis hin zur IT-bereiten Integration in die werksweite Infrastruktur.
 

Stratix 4300 Remote Access Router
Generische Stratix® 4300-Maschine
Produkt
Stratix 4300 Remote Access Router

Unsere Stratix® 4300 Remote Access™ Router-Hardware ist Teil einer Komplettlösung, zu der auch die FactoryTalk® Remote Access™ Manager Software gehört. Zusammen bilden diese Produkte die  FactoryTalk Remote Access-Lösung. Diese Konnektivität bietet Unterstützung bei der installation, Programmierupdates sowie bei der Fehlerbehebung und Wartung auf Abruf, wenn Sie nicht reisen können. 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • EtherNet,IP-Netzwerk
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  5. Chevron LeftChevron Left Unmanaged Industrieschaltgerät Ethernet Stratix® 2100
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: