Loading

Stratix 4100 ETAP

Der Stratix 4100, der Stratix Ethernet/IP Test Access Point der nächsten Generation von Rockwell Automation, bietet höhere Geschwindigkeit, Medienkonvertierung und DLR-Fähigkeiten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(44)
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
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Front
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Seite.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Front
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Seite.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Front
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Seite.jpg
Allen-Bradley-Logo

Stratix® 4100: Next-Generation Ethernet/IP Test Access Point (ETAP)

Der Stratix 4100 wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit von Netzwerken zu erhöhen. Mit einer Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate von 1 Gbps, erweiterten Vernetzungs-Diagnosefunktionen und der Fähigkeit, Nicht-DLR-Geräte in DLR-Netzwerke zu integrieren, ist der Stratix® 4100 die moderne Lösung für Ihre Netzwerkbedürfnisse.

Unterstützt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Faser, sodass Benutzer ihre Netzinfrastruktur mühelos konvertieren und verbessern können. Darüber hinaus bietet der Stratix® 4100 ETAP robuste Medienkonvertierungsfunktionen (Kupfer zu Faser und umgekehrt), die eine vereinfachte Integration in unterschiedlichen Netzwerkumgebungen gewährleisten.

Erweitert mit Add-On-Profile in Logix Designer bietet Stratix® 4100 eine Status-Verbindung, die es Kunden ermöglicht, Diagnose der Geräte-Leistung in der Steuerung-tag-Struktur anzuzeigen, sowie eine vereinfachte installation durch einen modernen Formfaktor (zwei Ports an der Vorderseite des Geräts und in abgewinkelter Position) 


Überblick

  • Integration eines nicht DLR-fähigen Geräts in ein DLR-Netzwerk
    • Erhöht die Ausfallsicherheit des Netzwerks und verbessert die Betriebszeit der Produktion, ohne die Akquisition neuer Geräte zu erzwingen
  • Weisen Sie das ETAP-Gerät als Ring Supervisor im Netzwerk zu
    • Verwalten Sie die Aktualisierungsraten des Datenverkehrs im Ring, um eine effiziente Nutzung des Betriebs des Netzwerkgeräts zu ermöglichen
  • Beheben Sie Netzwerkprobleme, wenn im Debug-Modus konfiguriert
    • Einfache Umstellung auf den Debug-Modus mit Rockwell Automation-Tools
    • Drittanbieter-Tools ermöglichen die Überwachung des CIP-Förderflusses
  • Erhöhte Geschwindigkeit für die Modernisierung erzielen
    • 1 Gbps Datenübertragungsrate
  • Unterstützt Medienkonvertierung von Faser zu Kupferdraht und umgekehrt
    • Ermöglicht längere Verkabelung mit Faser (länger als 100 m [328.1′])
  • Enthält erweiterte Netzwerkdiagnosefunktionen
    • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) – unterstützt die Fähigkeit, direkt angeschlossene Geräte zu identifizieren
    • ADDA (Automatic Device Descriptive Analytics) – sichtbar über das Add-On-Profile und die Produkt-Webseite, Sichtbarkeit von Schlüsselparametern der Leistung
    • Status Assembly – tag-Strukturierte Daten der Gerätediagnose können für übergeordnete Software sichtbar gemacht werden
    • CIP Security – unterstützt CIP Security nativ, Integration in CIP Secure-Netzwerke über FactoryTalk® Policy Manager

Technische Daten

Attribute

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

Verbrauch, max.

3.7 W

7.25 W

Stromverbrauch, max.

180 mA @24 V DC

375 mA @24 V DC

DC-Netzteil Bemessungsspannung

24 V DC (20.4–27.6 V DC)

24 V DC (20.4–27.6 V DC)

Ethernet Verbindungen

RJ45 Verbindung nach IEC 60603-7-2

IEC 61754-20 LC Verbindung mit SFP
 RJ45 Verbindung nach IEC 60603-7-2

DC Stromverbindungen

• Ein 0.33–3.3 mm2 (22–12 American Wire Gauge)

• Zwei 0.33–1.3 mm2 (22–16 American Wire Gauge) massiv

• Litzen-Kupferdraht für 75 °C (167 °F) oder mehr

• 1.2 mm (3/64″) Isolierung, max.

• Ein 0.33–3.3 mm2 (22–12 American Wire Gauge)

• Zwei 0.33–1.3 mm2 (22–16 American Wire Gauge) massiv

• Litzen-Kupferdraht für 75 °C (167 °F) oder mehr

 • 1.2 mm (3/64″) Isolierung, max.

 

Temperatur, Betrieb

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

Temperatur, Umgebungsluft, max.

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)
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
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: