Wir bieten eine große Auswahl an ControlNet™-Produkten für Ihre Anwendungen. Die Produkte verfügen entweder über eine integrierte ControlNet-Schnittstelle oder werden über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul an das ControlNet-Netzwerk angeschlossen. Wir unterstützen weiterhin Ihre Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz.
- Überblick
Überblick
Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur
- Umfasst Produkte von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstelle bis hin zu Antrieben und Energieverwaltungsprodukten
- Bietet Produkte mit integriertem ControlNet™-Konnektivität
- Umfasst redundante Medienunterstützung
- Bietet ControlNet Ex-Produkte, die für Eigensicherheitsanwendungen verfügbar sind
- Verbindet einen PC mit einem ControlNet-Netzwerk über das USB-zu-ControlNet-Kabel
- Bietet PCI-Bus- und RS-232-C-zu-ControlNet-Kommunikationsschnittstellenmodul
- Bietet eine Vielzahl von Produkten unserer Encompass-Partner
Produkte
Speicherprogrammierbare Steuerungen
- CompactLogix L4x- und Compact GuardLogix L4xS-Steuerungen
- CompactLogix L3x-Steuerungen
- ControlLogix 5570-Steuerungen
- SLC 500-Steuerungen
- SoftLogix-Steuerungen
E/A-Module
- ControlLogix-E/A – unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
- SLC-E/A – unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
Antriebe
- PowerFlex 4 AC-Antriebe – Koaxialmedien
- PowerFlex 4M AC-Antriebe – Koaxialmedien
- PowerFlex 40 AC-Antriebe – Koaxialmedien; ControlNet Netzwerk-Verbindungsfähigkeit auch als konfigurierte Option verfügbar
- PowerFlex 40P AC-Antriebe – Koaxialmedien
- PowerFlex 400 AC-Antriebe – Koaxialmedien; ControlNet Netzwerk-Verbindungsfähigkeit auch als konfigurierte Option verfügbar
- PowerFlex 70 AC-Antriebe – Koaxial- und Glasfasermedien
- PowerFlex 700 AC-Antriebe – Koaxial- und Glasfasermedien
- PowerFlex 700S AC-Antriebe mit DriveLogix – Koaxial- und Glasfasermedien
- PowerFlex 755 AC-Antriebe
- PowerFlex 7000 AC-Antriebe – Koaxial- und Glasfasermedien
- PowerFlex DC-Antriebe – Koaxialmedien
PanelView Plus-Grafikterminals
Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur
- USB-zu-ControlNet-Kabel
- PCI-Bus-zu-ControlNet-Kommunikationsschnittstellenmodul
- RS-232-C-zu-ControlNet-Kommunikationsschnittstellenmodul
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert