Loading

2711P PanelView Plus 7 Graphic Terminals
Allen-Bradley

Steigern Sie die Produktivität mit unseren PanelView Plus 7 Graphic Terminals, die sich einfach konfigurieren lassen, um Ihre einzigartigen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(47)
(18)
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
  • PanelViewPlus7-4in-Monitor
  • PanelViewPlus7-6in-Monitor
  • PanelView Plus 7-10″ Monitor
  • PanelView Plus 7-15″-Monitor mit Tastatur
  • PanelViewPlus7-15″-Monitor
  • PanelView Plus 7 – Rückseite des Monitors
  • Monitore der PanelView Plus 7-Familie
  • Frontansicht des ArmorView™ Plus 7 mit auf dem Bildschirm angezeigter Software
PanelViewPlus7-4in-Monitor
PanelViewPlus7-6in-Monitor
PanelView Plus 7-10″ Monitor
PanelView Plus 7-15″-Monitor mit Tastatur
PanelViewPlus7-15″-Monitor
PanelView Plus 7 – Rückseite des Monitors
Monitore der PanelView Plus 7-Familie
Frontansicht des ArmorView™ Plus 7 mit auf dem Bildschirm angezeigter Software
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-4in-Monitor
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-6in-Monitor
PanelView Plus 7-10″ Monitor
PanelView Plus 7-15″-Monitor mit Tastatur
PanelViewPlus7-15″-Monitor
PanelView Plus 7 – Rückseite des Monitors
Monitore der PanelView Plus 7-Familie
Frontansicht des ArmorView™ Plus 7 mit auf dem Bildschirm angezeigter Software
Allen-Bradley-Logo

Unsere PanelView™ Plus 7-Grafikterminals der Serie 2711P sind in Standard- und Performance-Ausführungen erhältlich. Unsere Performance-Ausführungen sind mit Schutzbeschichtung, aus Edelstahl und als On-Machine-Option (ArmorView™ Plus 7) verfügbar und bieten Flexibilität, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Sie können FactoryTalk® View Machine Edition verwenden, um Ihre HMI-Anwendung zu erstellen, die Konfiguration zu vereinfachen und Ihre Integrated Architecture®-Lösung zu stärken. Diese Terminals verfügen über Ethernet-Konnektivität und ermöglichen die Überwachung von Anwendungen von dezentralen Standorten aus mit VNC-Server- und FactoryTalk ViewPoint-Konnektivität. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Enthält Standardfunktionen von Windows CE 6.0 und Farb-TFT-LCD-Anzeige, 18-Bit-Farbgrafiken
  • Bietet Anzeigengrößen von 4–15″ mit Widescreen- und Bildschirmtastatur-Optionen
  • Ermöglicht die Überwachung von Anwendungen von einem entfernten Standort mit VNC-Konnektivität und FactoryTalk® ViewPoint
  • Verwendet eine SD-Karte oder ein USB-Laufwerk, um Ihre Anwendung schnell zu kopieren und wiederherzustellen
  • Enthält E-Mail- und SMS-Benachrichtigungsfunktionen
  • Enthält 512 MB RAM und 512 MB nichtflüchtigen Speicher (ca. 80 MB freier Anwenderspeicher)
  • Bietet 100 Bildschirme und 500 Alarme bei Verwendung mit FactoryTalk® View Machine Edition Software und Verbindung zu einer Steuerung
  • Bietet Ethernet 1 × RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X mit IEEE 1588-Unterstützung
  • Verfügt über einzelne oder DLR-Ethernet-Ports für Netzwerk-Verbindungsfähigkeit
  • Enthält Option für Allen‑Bradley®-markierte und markenlose Terminals

PanelView Plus 7 Performance

  • Enthält Windows 10 Internet der Dinge Core (LTSC) Betriebssystem und Farb-TFT-LCD-Anzeige, 18-Bit-Farbgrafiken
  • Bietet Anzeigengrößen von 7–19″ mit Widescreen- und Tastaturoptionen
  • Enthält Videowiedergabeunterstützung, die Funktionen für erfahrene Anwender bietet
  • Ermöglicht die Überwachung von Anwendungen von einem entfernten Standort mit VNC-Server-Konnektivität und FactoryTalk® ViewPoint
  • Verwendet eine SD-Karte oder ein USB-Laufwerk, um die Bedienerschnittstelle schnell zu kopieren und wiederherzustellen
  • Enthält E-Mail- und SMS-Benachrichtigungsfunktionen
  • Enthält 4 GB RAM und 20 GB nichtflüchtigen Speicher (ca. 2 GB freier Anwenderspeicher)
  • Verfügt über zwei Ethernet-Ports, die DLR-, lineare oder Stern-Netzwerktopologien unterstützen
  • Enthält Option für Allen‑Bradley-markierte und markenlose Terminals

Ausführung mit Schutzbeschichtung

  • Verfügbar für alle PanelView Plus 7 Performance-Versionen mit Touch-Only-Anzeigen und 15″-Tastaturanzeige
  • Schweregrad GX gemäß American National Standards Institute/ISA 71.04-2013

Ausführung aus Edelstahl

  • Bietet markenloses Display in den Größen 9″, 10″, 12″ und 15″
  • Verfügt über Frontblende aus Edelstahl 316
  • Enthält austauschbare blaue Silikondichtung in Lebensmittelqualität
  • Enthält Schutzbeschichtung
  • Verfügt über NSF-Zertifizierung
  • UL IP69 klassifiziert und gemäß ISO 20653 auf IP69K getestet

ArmorView™ Plus 7 Version

  • Bietet 12″-Anzeigengröße in einem vollständig geschlossenen Panel
  • Verfügt über IP66-Eindringschutz für eine HMI-Lösung ohne Schaltschrank
  • Bietet sechzehn Standardkonfigurationen für Tastenplatten
  • Enthält Option, Tasten und Schalter individuell zu individualisieren, sowie einen festverdrahteten NOT-AUS
  • Bietet Optionen zur Erhöhung der Flexibilität, einschließlich Ausrichtungsoptionen von einem Schwenkarm, Sockel oder fester Oberfläche

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

Anzeigengröße

4″-Display (110 × 135 mm)

6″-Display (152 × 176 mm)

7″-Display (170 × 212 mm)

9″-Display (190 × 280 mm)

10″-Display (252 × 297 mm)

12″-Display (240 × 340 mm)

15″-Display (318 × 381 mm)

7″-Display (170 × 212 mm)

9″-Display (190 × 280 mm)

10″-Display (252 × 297 mm)

12″-Display (240 × 340 mm)

15″-Display (318 × 381 mm)

19″-Display (411 × 485 mm)

12″-Display

(240 × 340 mm)

Nur ohne Markenname

Anzeigetyp

Windows CE 6.0

Windows 10 Internet der Dinge Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

Interner Speicher

512 MB Speicher, 80 MB nichtflüchtiger Speicher für Anwendungen

19.87 GB Speicher

~2 GB nichtflüchtiger Speicher für Anwendungen

Echtzeituhr

Ja, batteriegepufferte Uhr versieht kritische Daten mit Zeitstempeln. Genauigkeit −2 Minuten bis +2 Minuten pro Monat

Betriebstemperatur

0…55 °C (32…131 °F)

0…55 °C (32…131 °F)

0…50 °C Umgebung

Bewertungen

National Electrical Manufacturers Association 12, 13, 4X, IP54, IP66

PanelView Plus 7 Performance-Terminals aus Edelstahl sind ebenfalls als IP69 klassifiziert durch UL und getestet für IP69K gemäß ISO 2065

National Electrical Manufacturers Association 12, 13, IP66

4/4X (konfigurationsspezifisch)

Zertifizierungen

  • ATEX Zone 2, ATEX Zone 22
  • cULus Listed 
  • Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, T4
  • Class II, Div 2, Groups F, G; Class III
  • Class I, Zone 2, Groups 11C T4
  • KCC
  • CE (EMV)
  • CE (Niederspannungsrichtlinie)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • cULus Listed 
  • Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, T4
  • Class II, Div 2, Groups F, G; Class III
  • KCC
  • CE (EMV)
  • CE (Niederspannungsrichtlinie)
  • RoHS
  • EAC
  • Marokko
  • NSF (nur Edelstahl)
  • cULus Listed
  • Gehäusetyp-Bewertungen gemäß UL50 und CSA C22.2 Nr. 94.2.
  • Gehäuse-Eindringschutz, der von UL gemäß IEC 60529 klassifiziert wurde
  • KCC
  • CE (EMV)
  • CE (Niederspannungsrichtlinie)
  • RoHS
  • EAC
  • Marokko

 

Mit Schutzbeschichtung

−

Alle Touch-only-Terminals sowie die 15″-Version mit Tastatur und Touch

−

Edelstahl

−

Verfügbar für 9″-, 10″-, 12″- und 15″-Displays

−

SD-Karte

1 × SDHC

USB

1 USB 2.0-Anschluss (Typ A)

1 USB-3.0-High-Speed-Anschluss (Typ A) und 1 USB 2.0 (Typ A)

Ethernet

Entweder 1 RJ45 10/100 MB-Port oder 2 10/100Base-T Auto MDI/MDIX Ethernet-Ports, die DLR-, lineare oder Stern-Netzwerktopologien unterstützen 

Eingangsleistung

DC (18–30 V DC)

Standard-Software

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, Version 2.6 oder höher

Zusätzliche Informationen

Nutzen Sie Ihre PanelView™ Plus HMI-Anwendung und FactoryTalk® View Machine Edition-Software optimal mit unserer YouTube-Playlist mit Tipps-und-Tricks-Videos:

PanelView™ Plus und FactoryTalk® View Machine Edition

Unsere beliebtesten Videos:

  • Erstellen Ihrer ersten Anwendung
  • Identifizieren und Aktualisieren der installierten Firmware
  • Trends und Datenprotokolle
  • Hochladen und Wiederherstellen einer Anwendungsdatei
  • Konvertieren von PanelView™ Plus 6 zu PanelView™ Plus 7

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

Die FactoryTalk® View Machine Edition Software ist eine vielseitige HMI-Anwendung, die eine dedizierte und leistungsstarke Lösung für Bedienerschnittstellen auf Maschinenebene bietet.

Erste Schritte
Thin-Client-Management-Software
Main Image
Software
Thin-Client-Management-Software

Unsere ThinManager® Thin-Client-Management-Software ermöglicht es Kunden, ihre Abläufe durch eine sichere, zentralisierte Verwaltung von Anwendungen und visuellen Quellen zu optimieren.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support (Unterstützung)
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Verwenden Sie das Product Compatibility and Download Center (PCDC), um Produkt-Downloads und vieles mehr zu finden.

Erste Schritte
FactoryTalk-Software
Main Image
Software
FactoryTalk-Software

Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für PanelView Plus 7 Bedienerschnittstellen Bulletin 2711P 2711P-PP013_-EN-P
Vergleich der Funktionen des PanelView Bedienerschnittstellen-Portfolios 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Beschaffungsspezifikationen für PanelView Plus 7 Standard der Serie 2711P mit 4–15″ Anzeigengröße 2711P-SR003_-EN-P
Beschaffungsspezifikationen für PanelView Plus 7 Performance der Serie 2711P für 7–19″-Displays 2711P-SR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zone 2, 22 (nur Standard)
  • INMETRO Zone 2, 22 (nur Standard)
  • CCC Ex (nur Standard)
  • CE (EMV)
  • CE (Niederspannungsrichtlinie)
  • cULus Listed Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D (alle Klemmen); Klasse II, Division 2, Gruppen F und G (nur Standard); Klasse III (nur Standard)
  • EAC (nur Standard)
  • KC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung oder RMS
  • RoHs

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Bedienerschnittstelle (HMI)
  5. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 7 Graphic Terminals
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: