Loading

Frequenzumrichter (VFDs)
Allen-Bradley

Steigern Sie die Betriebszeit, den Durchsatz und die Energieeinsparungen mit Allen‑Bradley Frequenzumrichtern (VFDs).
Einstieg
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick
Sieben unterschiedlich große Allen-Bradley-Frequenzumrichter (VFDs) zeigen verschiedene Motorsteuerungslösungen für die industrielle Automatisierung.
Allen-Bradley Logo

Ihre Anlage ist auf die Maschinen angewiesen, die Ihre Produktion antreiben – und intelligente Allen‑Bradley®-Frequenzumrichter (VFDs) sorgen dafür, dass diese stets optimale Leistung erbringen. Unsere Geräte lassen sich problemlos in speicherprogrammierbare Steuerungen integrieren, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen und den Betrieb zu vereinfachen. Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeffizienz mit PowerFlex®-Frequenzumrichtern und integrierten Antriebsmotoren.

Wichtige Funktionen

Open All
Close All
Hochwertige Frequenzumrichter, entwickelt für den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen

Ihre Produktion erfordert die Zuverlässigkeit von PowerFlex®-Frequenzumrichtern. Unsere Frequenzumrichter für Niederspannung und Mittelspannung sind darauf ausgelegt, eine präzise Steuerung von Motordrehzahl, Drehmoment und Richtung für Ihre kritischen Motoranwendungen zu gewährleisten.

PowerFlex®-Frequenzumrichter erfüllen die höchsten internationalen Standards, einschließlich IEC-, UL-, CE- und ISO-Zertifizierungen. Zudem wird jeder Frequenzumrichter getestet, um auch unter anspruchsvollsten Umgebungseinflüssen zuverlässig zu arbeiten.

Sehen Sie sich über 50 Fallstudien zu Frequenzumrichtern an

Schnelle und einfache Inbetriebnahme mit Premier Integration

Allen-Bradley-Frequenzumrichter und Logix-Logiksteuerungen ermöglichen eine einfache Integration. Sie sind schnell, nahtlos und skalierbar. Benutzerfreundliche Software und Tools vereinfachen die Konfiguration und Programmierung in einer einzigen Entwicklungsumgebung. Die automatische Gerätekonfiguration vereinfacht die Wartung und verringert Ausfallzeiten, damit Ihr Betrieb reibungslos weiterläuft.

Erfahren Sie, wie Sie die automatische Gerätekonfiguration nutzen.

Prozess-, Energie- und Motorsteuerung auf einer Plattform verwalten

Senkung der Kosten und bessere Transparenz Ihrer Betriebsabläufe mit einer einheitlichen Plattform, die Prozess-, Leistungs- und Motorsteuerungsdaten auf einer einzigen HMI verbindet.

PowerFlex-Frequenzumrichter steuern nicht nur Motordrehzahl und Drehmoment, sondern liefern auch Echtzeiteinblicke in den Energieverbrauch, Leistungstrends und den Systemzustand. Durch die Integration von Frequenzumrichter-Daten in Ihren gesamten Betrieb verbessern Sie Prozesse, erhöhen die Betriebszeit und verringern das Risiko – alles über eine einzige leistungsstarke Plattform.

Weitere Informationen zur einheitlichen Prozess- und Leistungssteuerung

Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden und Ihre Produktion vor Risiken

Sicherheit bedeutet nicht, dass Sie auf Produktivität verzichten müssen. Allen-Bradley-Frequenzumrichter bieten integrierte Antriebssicherheitsoptionen, um das Risiko zu verringern, das Design zu vereinfachen und die Einhaltung Ihrer Sicherheitsstandards sicherzustellen. Von der grundlegenden Safe Torque Off-Funktion bis hin zu erweiterten Antriebssicherheitsfunktionen bieten PowerFlex-Frequenzumrichter sowohl festverdrahtete als auch vernetzte Motorsteuerungslösungen, sodass Sie die Anforderungen Ihrer Maschinen erfüllen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder zusätzliche Kosten zu verursachen.

Hören Sie sich diesen Podcast an

Energiekosten senken mit hocheffizienten Frequenzumrichtern

Unsere Frequenzumrichter für Niederspannung und Mittelspannung helfen, Energiekosten zu senken, indem sie die Motordrehzahl dem Bedarf anpassen und so den Energieverlust durch Betrieb mit konstanter Drehzahl reduzieren. In Kombination mit einer koordinierten Steuerung durch eine speicherprogrammierbare Steuerung lässt sich der Energieverbrauch noch weiter senken. PowerFlex®-Frequenzumrichter unterstützen hocheffiziente Synchronreluktanz- und Permanentmagnetmotoren. Zudem können regenerative Antriebe verschwendete Energie in nutzbare elektrische Energie umwandeln.

Sehen Sie sich unseren Energieeffizienz-Rechner an

Nahezu jede Anwendungsherausforderung meistern

PowerFlex-Frequenzumrichter bieten eine leistungsstarke Präzision und steuern Drehzahl sowie Drehmoment so exakt, dass sie eine Papiermaschine antreiben können, die ein nur 100 µm dickes Blatt mit 96 km/h (60 mph) bewegt. Konfigurieren Sie unsere Frequenzumrichter für eigenständige Maschinen oder integrieren Sie sie in eine Steuerung oder ein werksweites Netzwerk. Mit Optionen wie Antriebssicherheit, Kommunikation, E/A und Rückführung bieten PowerFlex-Frequenzumrichter die Flexibilität, das System zu gestalten, das Sie benötigen – von der einfachen Drehzahlregelung bis zur komplexen Prozessautomatisierung.

Erleben Sie es

Echtzeitdaten von Frequenzumrichtern führen zu besseren Entscheidungen

Meistern Sie Ihre größten Produktionsherausforderungen mit intelligenter Motorsteuerung. PowerFlex-Frequenzumrichter bieten Echtzeit-Intelligenz mit Zugriff auf System-, Maschinen- und Diagnosedaten. Antriebe mit vorausschauenden Analysen unterstützen Sie dabei, Wartungsprobleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie auftreten, und ermöglichen eine proaktive Planung.

Erfahren Sie mehr über intelligente Motorsteuerung

Experten-Support, auf den Sie sich verlassen können

Unsere Field Service-Experten unterstützen Ihr Team – wann und wo Sie es benötigen. Von Modernisierung und Migration über die Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern, Inbetriebnahme und dezentrale Überwachung: Unsere Services sorgen dafür, dass Ihr Betrieb stets mit maximaler Leistung läuft. Flexible, skalierbare Cybersicherheitslösungen sind in unseren strategischen Ansatz integriert, um Ihre Industriebetriebe zu schützen und die Integrität sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen Bedrohungen zu stärken.

Jährliche oder individuelle Wartungsverträge verlängern Lebensdauer und Leistung Ihrer Geräte, während Instandsetzung und Lifecycle-Support Ihre Investition über Jahre hinweg absichern.

Erfahren Sie mehr  

ROK Talk on Drives Podcast-Reihe
Ein Allen-Bradley®-Sechseck-Logo in einem Mikrofonkopf. Daneben steht der Text ROK Talk on drives.
ROK Talk on Drives Podcast-Reihe

Hören Sie zu und erfahren Sie, wie Fortschritte bei Niederspannungs-Frequenzumrichtern, Mittelspannungs-Frequenzumrichtern und servo Industrieunternehmen dabei helfen, den Weg in die Zukunft der Fertigung zu ebnen.

Alle Episoden anzeigen

Frequenzumrichter steigern Ihre Kapitalrendite

Von der einfachen Drehzahlregelung bis zur komplexen Prozessautomatisierung bieten die Frequenzumrichter von Allen-Bradley eine vollständige Palette an Motorsteuerungslösungen, um Ihre Betriebszeit und Leistung zu erhöhen.

Niederspannungs-AC-Frequenzumrichter und integrierte Antriebe

Drei nebeneinander angeordnete Allen-Bradley-Frequenzumrichter. Über mehrere Kabel verbunden, bieten diese elektronischen Frequenzumrichter (VFDs) eine präzise Motorsteuerung für Anwendungen in Fabriken und Gewerbegebäuden.
PRODUKT
Kompakte Frequenzumrichter

Kostengünstig, platzsparend und vielseitig. PowerFlex-Kompakt-Frequenzumrichter unterstützen Sie bei einer schnelleren Inbetriebnahme durch modularen Aufbau und intuitive Programmierung. Steigern Sie die Leistung in einem breiten Anwendungsspektrum bis zu 22 kW (30 Hp). 

Produkte anzeigen

Ein Techniker wählt Parameter auf der Tastatur eines PowerFlex 753-Frequenzumrichters aus. Der Frequenzumrichter ist einer von zwölf Frequenzumrichtern, die in einer Reihe angeordnet sind.
PRODUKT
Frequenzumrichter für allgemeine Anwendungen

Für gängige Industrieanwendungen – Lüfter, Pumpen, Verdichter, Gebläse und Förderbänder – bieten PowerFlex-Frequenzumrichter eine zuverlässigere Leistung und flexible Konfigurationsoptionen mit einem Leistungsbereich bis 270 kW (400 Hp).

Produkte anzeigen

Ein Engineer inspiziert eine lange Reihe von Dutzenden hohen, grauen, industriellen Frequenzumrichtern (VFDs).
PRODUKT
Hochleistungs-Frequenzumrichter

Versorgen Sie die kritischen Maschinen Ihrer Anlage mit PowerFlex Hochleistungs-Frequenzumrichtern. Mit fortschrittlicher Motorsteuerung, Selbstüberwachung und einer digitalen Plattform bieten sie eine außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit für Anwendungen bis 4500 kW (6000 Hp).

Produkte anzeigen

Ein graues industrielles elektronisches Motorsteuerungsgerät mit mehreren eingehenden und ausgehenden Kabeln, Schaltern und LED-Leuchten. Der Frequenzumrichter wird für die Motorsteuerung eingesetzt.
PRODUKT
On-Machine™-Lösungen

Bauen Sie modularere Maschinen mit dezentralen Lösungen, die direkt an der Maschine montiert werden. Beschleunigen Sie die Installation, reduzieren Sie Hardware, Platz auf der Schalttafel und den Platzbedarf und erhöhen Sie die Flexibilität der Maschine. Entdecken Sie Lösungen mit Frequenzumrichter oder integriertem Antriebsmotor.

Produkte anzeigen

Frequenzumrichter für Mittelspannungs-AC

Hohes, graues, dreiteiliges Industrieschrankgehäuse beherbergt Mittelspannungs-Frequenzumrichter-Motorsteuerungselektronik
PRODUKT
Universelle Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Erzielen Sie mit den PowerFlex 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichtern eine höhere Produktivität und Effizienz. Diese nicht rückspeisefähigen Frequenzumrichter sind sicherer, einfacher und sicherer. Setzen Sie auf eine einfachere Integration, eine intuitive Bedienung und eine zuverlässige Leistung für Motoranwendungen in Ihrer gesamten Anlage – Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Mischer, Kältemaschinen und mehr.

Produkte anzeigen

Zwei Ingenieure inspizieren eine Reihe von industriellen Mittelspannungs-Frequenzumrichtern (VFDs). PowerFlex 7000-Frequenzumrichter
PRODUKT
Spezielle Mittelspannungs-Frequenzumrichter für besondere Anwendungen

Wenn Ihre Anwendung spezielle Anforderungen stellt, wie beispielsweise regenerativen Betrieb, Flüssigkeitskühlung oder extrem lange Motorkabellängen (bis zu 10 km / 6 mi), bieten die PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter Unterstützung. Sie ermöglichen Energieeinsparungen, erweiterte Antriebssicherheitsoptionen, Flexibilität bei der Installation und geringere Betriebskosten.

Produkte anzeigen

Vervollständigung Ihrer Smart-Machine

Kombinieren Sie PowerFlex-Frequenzumrichter mit diesen Lösungen, um den größten Nutzen zu erschließen. Diese integrierten Technologien arbeiten zusammen, beschleunigen die Inbetriebnahme, verringern Ausfallzeiten und liefern umsetzbare Erkenntnisse – so entstehen intelligentere, stärker vernetzte Maschinen, die Produktivität und Effizienz in Ihrer Anlage steigern.

  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    Optimieren Sie Instandhaltungsaktivitäten und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten durch die frühzeitige Ankündigung bevorstehender Anlagenfehler, die FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bietet.
  • Designsoftware Studio 5000
    Designsoftware Studio 5000
    Designsoftware Studio 5000
    Eine Design-Software für Automatisierungssysteme für alle Steuerungsdisziplinen.
  • Design- und Konfigurationssoftware
    Design- und Konfigurationssoftware
    Design- und Konfigurationssoftware
    Vereinfachen und beschleunigen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit unserer Connected Components Workbench™-Software.
  • Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
  • Industrielle Roboterautomatisierung
    Industrielle Roboterautomatisierung
    Industrielle Roboterautomatisierung
    Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu vereinen.
  • Emulation
    Emulation
    Emulation
    Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
  • Bedienerschnittstelle (HMI)
    Bedienerschnittstelle (HMI)
    Bedienerschnittstelle (HMI)
    Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an Human-Machine-Interface-(HMI)-Lösungen, darunter industrielle HMI-Panels, Grafikterminals und Bedienerschnittstellen. Stöbern Sie jetzt.
  • E/A
    E/A
    E/A
    Von chassisbasierenden bis hin zu On-Machine™-Optionen – unser umfangreiches Portfolio an Allen-Bradley-Eingangs-/Ausgangsmodulen (E/A-Modulen) erfüllt alle Ihre betrieblichen Anforderungen.
  • Achssteuerungssysteme
    Achssteuerungssysteme
    Achssteuerungssysteme
    Entdecken Sie industrielle Achssteuerungslösungen, einschließlich Servoantriebe, Servomotoren und Aktoren für präzise, leistungsstarke Automatisierung.

Erschließen Sie Energieeinsparungen mit Frequenzumrichtern

Energiekosten und der Druck zu mehr Nachhaltigkeit steigen weiter. Untersuchungen zeigen, dass Industriemotoren mindestens 30 % des weltweiten Stroms verbrauchen – häufig mit übermäßigem Energieeinsatz bei Betrieb mit nur einer festen Drehzahl. PowerFlex-Frequenzumrichter helfen, Kosten und Emissionen zu senken, indem sie die Motordrehzahl dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Nutzen Sie unsere Frequenzumrichter-Rechner, um Einsparungen zu quantifizieren, die Amortisationszeit abzuschätzen und Produkte zu vergleichen. Starten Sie noch heute mit dem Aufbau eines intelligenteren und nachhaltigeren Betriebs.

Kennen Sie die Energieeffizienz Ihres PowerFlex-Frequenzumrichters
Hand unter beleuchteter Glühbirne mit grünem/schwarzem Hintergrund
Werkzeuge
Kennen Sie die Energieeffizienz Ihres PowerFlex-Frequenzumrichters

Sehen Sie sich die IE-Klassifizierung an und seien Sie sicher, dass Ihr Frequenzumrichter der IEC 61800-9-2 entspricht.

Energieeinsparungen für Lüfter und Pumpen berechnen
Asiatischer Ingenieur entnimmt Wasser aus einem Abwasseraufbereitungsbecken, um die Wasserqualität nach dem Programm Abwasseraufbereitung in einer Umgebung der Industrie zu überprüfen.
Werkzeuge
Energieeinsparungen für Lüfter und Pumpen berechnen

Nutzen Sie unser Tool, um Ihre potenziellen Energieeinsparungen und CO₂-Reduzierungen zu ermitteln. Die Daten liefern überzeugende Argumente für eine Investition in PowerFlex-Frequenzumrichter.

Vergleichen Sie die Energieeffizienz von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit der Konkurrenz
Zwei Ingenieure überprüfen die elektronische und mechanische Funktion einer Hydraulikpumpe. Einer der Ingenieure hält einen geöffneten Laptop.
Werkzeuge
Vergleichen Sie die Energieeffizienz von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit der Konkurrenz

Erfahren Sie, wie Frequenzumrichter von Allen-Bradley Ihnen helfen, die Energieeffizienz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken.

Frequenzumrichter liefern messbare Ergebnisse

Erfahren Sie, wie Hersteller, OEMs und Systemintegratoren weltweit PowerFlex-Frequenzumrichter einsetzen, um die Produktivität zu steigern und Energiekosten zu senken.

  • Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
    Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
    Case Study
    Case Study
    Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
    Energy Drive nutzt Frequenzumrichtertechnologie, um Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen.
    Jetzt lesen
  • Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
    Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
    Case Study
    Case Study
    Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
    Der Systemintegrator DSI setzte PowerFlex 755TR-Frequenzumrichter ein, um die Infrastruktur eines globalen Energieunternehmens zu modernisieren und so den Weg für weiteres Wachstum zu ebnen.
    Jetzt lesen
  • Nutzung des Stromerzeugungspotenzials von Fördermaschinen
    Nutzung des Stromerzeugungspotenzials von Fördermaschinen
    Case Study
    Case Study
    Nutzung des Stromerzeugungspotenzials von Fördermaschinen
    RUC Mining stellt eine innovative Lösung für die Speicherung regenerativer Energie für Förderanlagen in Bergwerken vor, die PowerFlex® Antriebssysteme von Rockwell Automation nutzt.
    Jetzt lesen
  • Proaktive Upgrades sparen Getränkehersteller Zeit und Geld
    Proaktive Upgrades sparen Getränkehersteller Zeit und Geld
    Case Study
    Case Study
    Proaktive Upgrades sparen Getränkehersteller Zeit und Geld
    Die Anlage nutzt das Incentive Programm für Produkte und Service zur Modernisierung von Stromversorgungs- und Elektrogeräten.
    Jetzt lesen
  • Nachhaltigkeit ist für Resolution Copper entscheidend
    Nachhaltigkeit ist für Resolution Copper entscheidend
    Case Study
    Case Study
    Nachhaltigkeit ist für Resolution Copper entscheidend
    Am Standort der Resolution Copper-Mine, einem Joint Venture zwischen Rio Tinto und BHP, schützen System-Upgrades Mitarbeiter, Ausrüstung und die Umgebung
    Jetzt lesen
  • BCPGroup nutzt Technologie, um Nachhaltigkeit zu fördern
    BCPGroup nutzt Technologie, um Nachhaltigkeit zu fördern
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup nutzt Technologie, um Nachhaltigkeit zu fördern
    BCPGroup und MAGNETA nutzen Permanentmagnetmotor-Technologie und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, um Nachhaltigkeitsinitiativen in der Öl und Gas-Industrie voranzutreiben.
    Jetzt lesen
  • Aufgerüstete Biodigester-Anlage erhöht die Produktion
    Aufgerüstete Biodigester-Anlage erhöht die Produktion
    Case Study
    Case Study
    Aufgerüstete Biodigester-Anlage erhöht die Produktion
    Echtzeitdaten und dezentraler Zugriff helfen der Anlage, Ausfallzeiten zu verringern, die Erdgasproduktion zu steigern und die Berichterstattung zur Kohlenstoffintensität zu verbessern
    Jetzt lesen
  • Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
    Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
    Case Study
    Case Study
    Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
    Das neue System von TEC Engineering senkt die Investitions- und Betriebskosten für die Fördertechnik erheblich.
    Jetzt lesen
  • Greenfield-Anlage steigert Käseproduktion
    Greenfield-Anlage steigert Käseproduktion
    Case Study
    Case Study
    Greenfield-Anlage steigert Käseproduktion
    Ein großer Käsehersteller wandte sich an Tri Tech Automation, um Automatisierung und Steuerungen für eine Greenfield-Anlage zu implementieren.
    Jetzt lesen
  • Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
    Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
    In seiner neuen, hochmodernen Anlage setzt Green Bay Packaging digitale Technologien ein, um die Produktion zu steigern, die Systembetriebszeit zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
    Jetzt lesen
  • Shenzhou Machinery baut intelligente unbemannte Krane
    Shenzhou Machinery baut intelligente unbemannte Krane
    Case Study
    Case Study
    Shenzhou Machinery baut intelligente unbemannte Krane
    Rockwell Automation und Shenzhou Machinery entwickeln intelligente, unbemannte Kranlösung, die effizienten und sicheren Kranbetrieb ermöglicht
    Jetzt lesen

Frequenzumrichter im Überblick – häufig gestellte Fragen

Was ist ein Frequenzumrichter (VFD) / ein Antrieb mit variabler Drehzahl (VSD) und wie funktioniert er?

Ein Frequenzumrichter  (auch als VSD bezeichnet) ist ein elektronisches Gerät, das die Motordrehzahl und das Drehmoment eines AC-Motors durch Regulierung der Frequenz und Spannung seines Netzteils steuert. Ein Frequenzumrichter wandelt Wechselstrom in Gleichstrom und anschließend mithilfe der Pulsweitenmodulation wieder in Wechselstrom mit der gewünschten Frequenz um.

Was sind die Hauptvorteile der Verwendung eines Frequenzumrichters?

Ein wesentlicher Vorteil eines Frequenzumrichters ist die Steigerung der Energieeffizienz. Ein Frequenzumrichter passt die Motordrehzahl an die Lastanforderungen der Anwendung an, reduziert den mechanischen Verschleiß durch algorithmische Drehzahlregelung und verbessert die Prozesssteuerung für eine höhere Produktivität der Produktionsstraße. Mit diesen Funktionen senkt ein Frequenzumrichter die Betriebskosten und verlängert die Lebensdauer der Geräte.

Wie wählen Sie den richtigen Frequenzumrichter für Ihre Anwendung aus?

Die Auswahl eines Frequenzumrichters (VFD) hängt von der Motorleistung, der Spannung, dem Drehzahlregelungsbereich und dem Anwendungstyp (z. B. Pumpen, Lüfter, Förderbänder) ab. Berücksichtigen Sie außerdem die Umgebungseinflüsse, Anforderungen an die Netzqualität und Kommunikationsoptionen. Verwenden Sie den Rockwell Automation Product Assistant für Frequenzumrichter, um das passende Gerät für Ihre Anwendung zu finden. Wir empfehlen die Integration mit Automatisierungssystemen wie Studio 5000® von Rockwell Automation.

Welche häufigen Probleme treten bei Frequenzumrichtern auf und wie lassen sie sich beheben?

Frequenzumrichter sind als primäre Geräte zwischen dem Stromnetz und dem rotierenden Motor unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt. Bei Fehlern oder Spannungseinbrüchen im Stromnetz treten bei Frequenzumrichtern häufig Überspannungs- und Phasenausfallfehler auf. Ein Frequenzumrichter kann auch einen Fehler melden, wenn ein Motor überlastet wird oder ein mechanisches Versagen an Komponenten wie Lagern oder Statorwicklungen auftritt. Der beste Sensor in Ihrer Anlage ist ein Frequenzumrichter – wenn also ein Fehler auftritt, beheben Sie diesen in Ihrem System. Detaillierte Fehlerinformationen finden Sie in der Rockwell Automation Knowledgebase.

Sollte ich einen Softstarter oder einen Frequenzumrichter wählen?

Beim Vergleich zwischen Softstarter und Frequenzumrichter hängt die richtige Wahl von der jeweiligen Anwendung ab. 

  • Ein Softstarter reduziert den Einschaltstrom und ermöglicht einen sanften Motorstart, betreibt den Motor jedoch nach dem Hochlauf mit voller Drehzahl. 
  • Ein Frequenzumrichter steuert die Motordrehzahl während des gesamten Betriebs durch Anpassung von Frequenz und Spannung und ist daher ideal für Anwendungen, die variable Drehzahlen, Energieeinsparungen und eine präzisere Prozesssteuerung erfordern. 
  • Softstarter sind häufig die beste Lösung für einfache Start-Stopp-Anwendungen.
  • Frequenzumrichter eignen sich besser für Pumpen, Lüfter, Förderbänder und Anwendungen, bei denen die Motordrehzahlregelung die Effizienz und Leistung steigert.
Was ist der Unterschied zwischen einem Servoantrieb und einem Frequenzumrichter?

Beide Geräte steuern die Bewegung, indem sie die Frequenz und die Spannung zum Motor variieren. Der Vergleich zwischen Servoantrieb und Frequenzumrichter hängt jedoch vom erforderlichen Grad der Achssteuerung ab. 

  • Ein Servoantrieb arbeitet mit einem Servomotor und Rückführungsgeräten zusammen, um eine hochpräzise Steuerung von Motordrehzahl, Position und Drehmoment zu gewährleisten. 
  • Ein Frequenzumrichter steuert die Motordrehzahl und das Drehmoment von AC-Motoren, ist jedoch in der Regel für kontinuierliche Prozessanwendungen und nicht für präzise Positionierung konzipiert. 
  • Entscheiden Sie sich für einen Servoantrieb bei Robotik, CNC-Maschinen und hochpräziser Automatisierung. 
  • Ein Frequenzumrichter ist typischerweise die bessere Wahl für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder und andere industrielle Motorsteuerungsanwendungen.
Was ist der Unterschied zwischen einem ECM-Motor und einem Frequenzumrichter?

Ein Vergleich zwischen ECM und VFD umfasst sowohl den Motor als auch das Steuerungsverfahren. 

  • Ein elektronisch kommutierter Motor (ECM) verfügt über integrierte Elektronik, die einen variablen Betrieb der Motordrehzahl direkt im Motor ermöglicht. 
  • Ein VFD ist eine separate Steuerung, die die Frequenz und Spannung anpasst, die einem AC-Motor zugeführt werden. 
  • ECM-Motoren werden häufig in HLK- und leichten Gewerbeanwendungen eingesetzt.
  • VFDs werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen eine flexible Motorsteuerung, Skalierbarkeit und die Integration in Automatisierungssysteme erforderlich sind.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und dem richtigen Support

Technisches Dokumentationszentrum
Technische Daten, Handbücher und Installationsanleitungen.

Dezentraler technischer Support
Online- und Telefonsupport in Echtzeit durch Produktspezialisten.

PartnerNetwork
Ein Team von Engineering-Spezialisten und Lieferanten, die in der Branche führend sind.

Literature Library
Publikationen, die Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen‑Bradley Produkte, Services und Lösungen unterstützen.

Knowledgebase
Eine Datenbank mit Fragen und Antworten zu einer Vielzahl von Produkten und Technologien.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Experten von Rockwell Automation auf

Wir helfen Ihnen, schneller zu starten, das Risiko zu reduzieren und Ergebnisse zu maximieren. Lassen Sie uns gemeinsam intelligenter bauen.

Kontaktieren Sie uns

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Antriebe Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
PowerFlex 525
Unsere PowerFlex 525 drives mit einer Leistungsbereiche von 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) und globalen Spannungsklassen von 100–600 V bieten eine Vielzahl von Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen.
PowerFlex 523
Unsere PowerFlex® 523-Frequenzumrichter bieten ein innovatives, modularer Aufbau, das eine schnelle und einfache installation und Konfiguration unterstützt.
PowerFlex 527
Unsere PowerFlex® 527 Frequenzumrichter sind so konzipiert, dass sie ausschließlich mit unseren Logix PACs zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten der Steuerung zu nutzen und Studio 5000 Logix Designer™ zu verwenden, um die Entwicklung und Nutzung von Maschinen zu vereinfachen.
PowerFlex 4M
Unsere PowerFlex® 4M AC Drives bieten Durchverkabelung und einfache Programmierung, die die Flexibilität bieten, eine breite Palette von Anwendungen zu bewältigen.
PowerFlex 753
Unsere PowerFlex® 753 AC Drives sind wirtschaftlich und einfach in Mehrzweckanwendungen mit Sicherheitsfunktionen einzusetzen.
PowerFlex 755TS
PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter
Mit vorausschauenden Analysen hilft ein PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter, die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Außerdem werden Energie- und Wartungskosten gesenkt.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Unsere Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™-Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung für raue Umgebungen.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor™ PowerFlex® 330 integrierter Antrieb Motor
Demnächst erhältlich! Revolutionieren Sie das Maschinendesign mit diesem kompakten, ultraeffizienten, integrierten Antriebsmotor, der kleiner, leichter und einfacher zu installieren ist.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFD)
Der leistungsstarke Mittelspannungs-Frequenzumrichter für neue und aufgerüstete Anwendungen zur Motorsteuerung mit konstantem und variablem Drehmoment: Pumpen, Förderband, Mischer und Kühler
PowerFlex DC
Unser vollständiges Sortiment an PowerFlex®-Stromrichterprodukten umfasst digitale PowerFlex®-Stromrichter, eigenständige PowerFlex®-Regler (SAR) und PowerFlex®-Feldsteuerungen.
PowerFlex 40
Unsere PowerFlex® 40 AC Drives bieten OEMs, Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endanwendern eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen, kompakten Paket.
PowerFlex 40P
Unsere PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten geschlossenen Regelkreis mit optionaler Safe Torque-off der Kategorie 3 in einem kompakten und kostengünstigen Design.
PowerFlex 400
Unsere PowerFlex® 400 AC Drives sind für die Steuerung von Lüftern und Pumpen in Gewerbe und Industrie optimiert.
20 g pf 755
PowerFlex 755
Unsere PowerFlex® 755-Frequenzumrichter eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Motorsteuerungsanwendungen, darunter Pumpen, Lüfter und Förderbänder.
PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Ab dem 31. März 2027 werden die PowerFlex 7000 Frequenzumrichter eingestellt & sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir empfehlen die Migration zur PowerFlex 6000 VFD-Familie.
PowerFlex 4
Unsere PowerFlex® 4 AC Drives sind darauf ausgelegt, die globalen Anforderungen von OEMs und Endkunden an Einfachheit, Platzersparnis und Kosteneffizienz zu erfüllen.
PowerFlex 70
Unsere PowerFlex® 70 AC Drives sind kompakte Pakete aus Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle, die den Anforderungen an Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit gerecht werden.
PowerFlex 523
PowerFlex 700
Unsere PowerFlex® 700 AC Drives steuern dreiphasige Asynchronmotoren in Anwendungen, die von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollsten Drehmomentregelung reichen.
20l PowerFlex 700l AC-Umrichter
PowerFlex 700L
Unsere PowerFlex® 700L AC Drives bieten entweder PowerFlex 700 Vector Control oder PowerFlex 700S Control auf einer vollständig rückspeisefähigen, flüssigkeitsgekühlten Leistungsstruktur.
20d PowerFlex 700S-Frequenzumrichter
PowerFlex 700S
Unser PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix™-Option vereint die leistungsstarke Leistung und flexible Steuerung der PowerFlex-Frequenzumrichter mit einer leistungsstarken Logix-Engine und bietet so eine hochfunktionale, wirtschaftliche Antriebs- und Steuerungslösung.
700afe PowerFlex
700AFE PowerFlex Regenerative
Unsere rückspeisefähige Active Front End (AFE)-DC-Bus-Versorgung der Serie 700AFE wird eingestellt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration auf unsere PowerFlex 755T Drives durchzuführen.
20s PowerFlex SCR
20S PowerFlex SCR-Brücke
Unsere SCR-Brücke der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Bus-Versorgung, die AC-Antriebe mit einem gemeinsamen DC-Bus-Eingang mit Strom versorgt.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP ist eine Familie von Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle für die Programmierung, Wartung und Fehlerbehebung ausgewählter PowerFlex® AC- und DC-Antriebe bietet.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: