Loading

PowerFlex DC
Allen-Bradley

Unser vollständiges Sortiment an PowerFlex®-Stromrichterprodukten umfasst digitale PowerFlex®-Stromrichter, eigenständige PowerFlex®-Regler (SAR) und PowerFlex®-Feldsteuerungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 20p PowerFlex® Stromrichter-Familie Vorderseite
20p PowerFlex® Stromrichter-Familie Vorderseite
Chevron LeftChevron Left
20p PowerFlex® Stromrichter-Familie Vorderseite
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser umfassendes Sortiment an PowerFlex®-Stromrichterprodukten umfasst PowerFlex DC digitale Stromrichter, eigenständige PowerFlex DC Regler (SAR) und PowerFlex DC Feldsteuerungen. Unsere DC-Lösungen erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen. Sie sind für DC-Motoranwendungen und Nachrüstungen bis zu 6000 Hp/4000 kW ausgelegt.


  • Bietet die folgenden Leistungsbereiche:
    • 200–240 V: 1.2–224 kW/1.5–300 Hp/7–1050 A
    • 380–480 V: 1.5–671 kW/2–900 Hp/4.1–1494 A
    • 500–600 V: 37–932 kW/50–1250 Hp/67.5–1688 A
    • 690 V: 298–1044 kW/400–1400 Hp/452–1582 A
    • Engineered solutions verfügbar bis 4000 kW/6000 Hp
  • Bietet sowohl regenerative als auch nicht-regenerative Konfigurationen
  • Enthält Gehäuse-Typ "offen", Gleichstromkonverter
  • Enthält einen geregelten Feld-Umrichter
  • Verfügt über einen fortschrittlichen Regler mit integrierter DPI™-Funktionalität, DC-tachometer und encoder-Fähigkeit
  • Bietet Geräusch- und Spannungssuppression für geräuschempfindliche Umgebungen
  • Bietet flexible Feedback- und Kommunikationsoptionen
  • Bietet umfangreiche I/O für installation Flexibilität
  • Bietet optimierte globale Spannungseinstellungen, die für globale Standards ausgelegt sind
  • Verfügt über firmware, die per Flash aktualisierbar ist
  • Bietet Konfiguration und Programmierung über integrierte LCD-Anzeige-Tastatur oder Software
  • Bietet Premier Integration mit PowerFlex®-Antrieben, die die Logix Steuerungsplattform nutzen, um parameter- und tag-Programmierung zu vereinfachen und die Entwicklung zu verkürzen

DC-Feldsteuerung Merkmale

  • Bietet einen dreiphasigen, umkehrenden Feldregler in folgenden Bereichen:
    • 60–200 V AC-Eingang: 17–570 A Ausgang
    • 230–500 V AC-Eingang: 17–570 A Ausgang
  • Bietet dreiphasige, vierquadranten (umkehrende) DC-motor oder generator Feldsteuerung
  • Verfügt über Gehäuse-Typ "offen"
  • Bietet integrierte DPI™-Funktionalität, flexible Kommunikationsoptionen
  • Bietet Konfiguration und Programmierung über integrierte LCD-Anzeige-Tastatur oder Software
  • Bietet umfangreiche I/O für installation Flexibilität
  • Verfügt über firmware, die per Flash aktualisierbar ist
  • Verwendung für eigenständige DC-motor Feldsteuerungsanwendungen oder in Verbindung mit einem PowerFlex DC Stromrichter oder PowerFlex DC eigenständigen Regler (SAR)
  • Verwendung im eigenständigen Modus für:
    • Versorgung eines DC-motor Feldes mit einer festen Referenz durch Verwendung von festem I/O
    • Steuerung von Elektromagneten und anderen nicht-motorischen Lasten
  • Ermöglicht es Ihnen, Ihre DC-Motorsteuerung zu modernisieren, indem Sie den vorhandenen motor und die externe Leistungsbrücke verwenden
  • Bietet eine kostengünstige Lösung für DC-aufrüstanwendungen, die eine motorumkehr erfordern
PowerFlex® Stromrichter-Lösungen
OrdersOrders
PowerFlex® Stromrichter-Lösungen

Wählen Sie aus einer Vielzahl von standardisierten Lösungen, die vorgefertigt sind, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen vereinfachen die Lieferung und installation und erleichtern Wiederholungsbestellungen und die Lagerhaltung.

Wählen Sie Stromrichter-, Gehäuse- und Stromversorgungsoptionen aus.

Mehr erfahren

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für PowerFlex® Stromrichter 20P-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Zertifizierungen für Stromrichter
    • CE-Kennzeichnung
    • cULus Listed
    • KCC
    • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
    • RoHS
  • Zertifizierungen für DC-Feldsteuerungen
    • CE-Kennzeichnung
    • cULus Listed
    • KCC
    • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
    • RoHS

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: