Loading
PowerFlex® 535 IP20-Gehäuse
Neues Produkt

PowerFlex 535-Frequenzumrichter

Die PowerFlex® 535 AC-Frequenzumrichter (VFDs) sind für mehr Leistung ausgelegt und unterstützen Sie dabei, schneller zu entwickeln, einfacher in Betrieb zu nehmen und intelligenter zu arbeiten.

Verfügbar im 1. Quartal des Kalenderjahres 2027
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick

Erweitern Sie die Möglichkeiten mit dem neuen kompakten PowerFlex® 535-Frequenzumrichter. Mit höheren Nennleistungen von bis zu 37 kW (50 Hp) und neuen Gehäuseoptionen für Nassreinigung und raue Umgebungen erhalten Sie mehr Leistung, mehr Anwendungsflexibilität und mehr Möglichkeiten, Maschinendesigns zu verbessern.

Darüber hinaus beschleunigen die intelligente Einrichtung und die vereinfachte Inbetriebnahme mit der mobilen DeviceTools™-App die Bereitstellung. Vorausschauende Erkenntnisse, schnellere Diagnose und die automatische Gerätekonfiguration verringern Ausfallzeiten und sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Kontaktieren Sie mich, sobald Sie verfügbar sind.
Allen-Bradley Logo

Produkt-Highlights
Leistungsdaten 0.37–37 kW (0.5–50 Hp), 100–600 V
Motorkompatibilität Asynchron-, Permanentmagnet-* und Synchronreluktanzmotoren*
Steuerungsmodi V/Hz, sensorlose Vektorregelung, Economizer SVC und Flussvektorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis
Gehäusetypen IP20 / UL Open; IP66 / National Electrical Manufacturers Association Typ 4X*
Netzwerkprotokolle Integriertes EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP und BACnet/IP* mit Dual-Port-Konnektivität
Sicherheitsfunktion Festverdrahtete Drehmomentabschaltung, SIL 2 / PL d
Sicherheitsstandards CIP Security, IEC 62443-4-2-Produktsicherheit und eine Produkt-Roadmap mit geplanten Updates zur Unterstützung der Bereitschaft zur CRA-Compliance**
Bauform Gleiche kompakte Baugröße wie der PowerFlex 525-Frequenzumrichter für eine einfachere Modernisierung
Konfigurationstools NFC-Inbetriebnahme mit der mobilen DeviceTools™-App; USB-C MainsFree™; integriertes HIM; Studio 5000®- und FactoryTalk® Design Workbench™-Software
Diagnose und Service Vorausschauende Last- und Temperatur-Trenderstellung mit Wartungswarnungen; integrierte Diagnose am Frequenzumrichter und in Logix; HIM-Fehler in Klartext und KI-gestützte DeviceTools-Fehlerbehebung; automatische Gerätekonfiguration; 24 V Hilfsstrom für den Service ohne dreiphasige Versorgung

*Wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht

**Ein zukünftiges Firmware-Update, das für Juli 2027 geplant ist, soll die Ausrichtung an den Anforderungen des Cyber Resilience Act (CRA) im Rahmen der laufenden Compliance-Vorbereitungsmaßnahmen von Rockwell Automation unterstützen. Die Compliance unterliegt der endgültigen Implementierung, den Konformitätsbewertungsaktivitäten und der vollständigen Maschinen- oder Systemkonfiguration

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 535-Frequenzumrichter (VFD)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose