Loading

Industrielle Roboterautomatisierung

Einsatz intelligenter, intuitiverer Robotersysteme
Ein grauer SCARA-Roboter, der nach Kundenvorgaben gebaut wurde, in einer Montageanlage. Im Hintergrund ist undeutlich eine moderne Life-Sciences-Anlage sichtbar.
Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  • Achssteuerung
  • Integrierte Roboter
  • Flexibles Transportsystem
  • OTTO AMRs

Industrieroboter definieren neu, was in der Fertigung möglich ist. Für The Connected Enterprise® müssen sie intelligenter und leistungsfähiger werden. Integrierte Robotertechnologie stellt Herstellern die vereinfachte Architektur und die zuverlässigen Daten zur Verfügung, welche für den Erfolg auf dem globalen Markt erforderlich sind. Leisten Ihre Roboter wirklich, was sie können?


Ein besserer Weg, den vollen Leistungsumfang von Robotern zu nutzen

Roboter beweisen gerade, dass sie unverzichtbar sind, wenn man die wichtigsten Herausforderungen der Produktion bewältigen will: Trotz Fachkräftemangels produktiv bleiben, flexible Fähigkeiten für die Fertigung schaffen und die Produktvielfalt erhöhen.

Die Zukunft der Roboterautomatisierung erfordert den Übergang von separierten Systemen zu einem Zustand der Vernetzung. Roboter müssen heute genauso intelligent, intuitiv und vernetzt sein wie die Produktionssysteme, in die sie eingebettet sind.

Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu verbinden. Mit Optionen, die den Betrieb mit oder ohne Robotersteuerung erlauben, können Sie das Potenzial von Robotern nun vollständig ausschöpfen.

Erschließen Sie Ihr volles Robotik-Potenzial

Sind Sie bereit, Produktivitätsbarrieren zu überwinden und leistungsfähigere Roboteranlagen zu erstellen? Mit integrierten Robotern können Sie die Bereitstellung beschleunigen und Systeme schaffen, die intelligenter, intuitiver und flexibler sind.

Schneller bewegen, mehr erreichen – mit integrierten Robotern
Roboterarme bewegen sich schnell, während an einem Fahrzeugrahmen in einem Automobilwerk gearbeitet wird.
eBook
Schneller bewegen, mehr erreichen – mit integrierten Robotern

Ihr Leitfaden für skalierbare, flexible und vernetzte Robotersysteme.

Jetzt herunterladen

Betreten Sie eine neue Welt der Möglichkeiten

weiß umrandetes Symbol eines Roboterarms, der an einer Fertigungsstraße arbeitet
Schnellerer Systemstart

Eine schnellere Wertschöpfung durch Gestaltung, Validierung und Inbetriebnahme, indem Sie die Studio 5000®-Umgebung als Drehscheibe für die gesamte Systemsteuerung nutzen.

weiß umrandetes Symbol eines Laptops, der ein Dashboard anzeigt
Mehr Leistung

Bieten Sie schnelle, präzise und flexible Robotersysteme mit besserer Koordination zwischen Ihren Robotern und der umgebenden Automatisierung. 

Weiß umrandetes Symbol von drei Personen, die auf einem Einstellungsrad balancieren
Effizienter arbeiten

Agieren Sie schneller und verbessern Sie den Betrieb, die Instandhaltung und den Support Ihrer Robotersysteme durch eine stärker integrierte Steuerungsstruktur.

weiß umrandetes Symbol einer Person neben einem Roboterarm
Förderung der digitalen Innovation

Nahtlose Verbindung zu digitalen Werkzeugen zur Verbesserung des Robotereinsatzes, Nutzung von Daten und Überwindung von Produktivitätsbarrieren.

Wählen Sie Ihren Weg zu produktiveren Robotern

Suchen Sie nach Roboterlösungen, die schnell einen Mehrwert bieten und gleichzeitig als leistungsstarke Anlagen bei der Bewältigung von Veränderungen in Ihrer Branche dienen? Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müssen vernetzte Robotersysteme eingesetzt werden, die den besonderen Anforderungen Ihres Betriebs gerecht werden.

Mit unserer integrierten Roboterstrategie haben Sie die Flexibilität, die vernetzte Architektur zu wählen, die Ihre Teams am besten unterstützt und die Produktionsstätte der Zukunft beschleunigt.

Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Lösung und nutzen Sie die Chance, mit Ihren Robotern mehr zu erreichen.

EtherNet/IP–verbundene Architektur
Lithium-Ion EV Battery Pack Production at Large Automated Assembly Line at Bright Factory Equipped With Industrial Robot Arms. Electric Car Manufacturing. Row of White Robotic Arms at Factory
Leistungen
EtherNet/IP–verbundene Architektur

Verbindung einer dedizierten Robotersteuerung mit einer Logix-SPS über das standardmäßige, nicht modifizierte Ethernet-Protokoll.


Roboterprogramme werden entweder in der Programmierumgebung des Roboterherstellers oder über die Roboterintegrationsfunktionen in Studio 5000® geschrieben.

Weitere Informationen
Vereinheitlichte Robotersteuerungsarchitektur
A man and woman with hair protection in front of an HMI that operates a machine with a 6-axis robot inside of it.
Leistungen
Vereinheitlichte Robotersteuerungsarchitektur

Ansteuerung eines Roboterarms direkt über eine Logix-Steuerung und Kinetix®-Antriebe.


Die Logix-Steuerung beherbergt die Roboterkinematik und die vollständige Programmierung erfolgt in der Studio 5000®-Umgebung. So werden alle Bewegungen des Roboters gesteuert, ohne dass eine spezielle Robotersteuerung erforderlich ist.

Weitere Informationen

Erfahren Sie, wie Konnektivität die industriellen Spielregeln neu definiert

Unternehmen aller Branchen wählen einen integrierten Ansatz, um die Robotersysteme und die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Fertigung zu verbessern.

Mit Roboterlösungen, die durch Design verbunden sind, können Sie das:

  • Leistungssteigerung durch verbesserte Koordination zwischen Robotern und der umgebenden Automatisierung
  • Vereinfachte Arbeit während des gesamten Lebenszyklus der Maschine
  • Stabilere, wiederholbare Projekte erstellen
  • Höhere Produktivität durch nahtlose Verbindung zu digitalen Tools
Redefining Machine Flexibility
Redefining Machine Flexibility
Blog
Blog
Redefining Machine Flexibility
Was ist die nächste große Hürde für Maschinenbauer? Bau intelligenterer, hochflexibler Maschinen ohne Einbußen beim Durchsatz.
Jetzt anhören
Wachstum mithilfe von Robotertechnik
Wachstum mithilfe von Robotertechnik
Blog
Blog
Wachstum mithilfe von Robotertechnik
Robotik sorgt für neue Möglichkeiten bei intelligenten und flexiblen Maschinen. Von den neuesten Technologien profitieren Maschinen- und Anlagenbauer.
Jetzt anhören
Kartoniermaschine erreicht durch Robotik über 99 Prozent Betriebszeit
Kartoniermaschine erreicht durch Robotik über 99 Prozent Betriebszeit
Case Study
Case Study
Kartoniermaschine erreicht durch Robotik über 99 Prozent Betriebszeit
Schlüsselfertige Lösung von DCC Automation verbessert Agilität und Effizienz in einer Produktionsanlage für Nahrungsergänzungsmittel.

Gemeinsam lassen wir Roboter der nächsten Generation Realität werden

Wir kooperieren mit innovativen Roboterherstellern, um Lösungen zu entwickeln, mit denen Sie das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen erschließen können.

Logo von Atomrobot
Logo von Augmentus
Logo von Autonox Robotics
Comau

Regionen

  • Asien/Pazifik

Unterstützte Architekturen

  • Einheitliche Robotersteuerung

Auf dem Partner Locator anzeigen

Regionen

  • Asien/Pazifik

Unterstützte Architekturen

  • Verbindung über EtherNet/IP

Auf dem Partner Locator anzeigen

Regionen

  • Nordamerika
  • EMEA

Unterstützte Architekturen

  • Einheitliche Robotersteuerung

Auf dem Partner Locator anzeigen

Regionen

  • Weltweit

Unterstützte Architekturen

  • Einheitliche Robotersteuerung
  • Verbindung über EtherNet/IP

Auf dem Partner Locator anzeigen

DENSO Robotics

Regionen

  • Nordamerika

Unterstützte Architekturen

  • Verbindung über EtherNet/IP

Auf dem Partner Locator anzeigen

Logo von Doosan Robotics

Regionen

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • EMEA

Unterstützte Architekturen

  • Verbindung über EtherNet/IP

Auf dem Partner Locator anzeigen

Logo von Fanuc

Regionen

  • Weltweit

Unterstützte Architekturen

  • Verbindung über EtherNet/IP

Auf dem Partner Locator anzeigen


Maximieren Sie den Wert Ihres Robotersystems

Entwickeln Sie intelligentere, innovativere Industrieroboter-Automatisierung mit Hardware- und Softwarelösungen, die mehr möglich machen.

Emulation
Emulation
Software
Software
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
Erste Schritte
Designsoftware Studio 5000
Designsoftware Studio 5000
Software
Software
Designsoftware Studio 5000
Eine Design-Software für Automatisierungssysteme für alle Steuerungsdisziplinen.
Erste Schritte
Flexibles Transportsystem
Flexibles Transportsystem
Hardware
Hardware
Flexibles Transportsystem
Entdecken Sie, was möglich ist, wenn Sie Ihre Abläufe verändern, indem Sie Ihre Produkte schneller, mit mehr Intelligenz und Flexibilität bewegen.
Weitere Informationen
Achssteuerungssysteme
Achssteuerungssysteme
Hardware
Hardware
Achssteuerungssysteme
Entdecken Sie industrielle Achssteuerungslösungen, einschließlich Servoantriebe, Servomotoren und Aktoren für präzise, leistungsstarke Automatisierung.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen
Produkte für industrielle Sicherheit
Produkte für industrielle Sicherheit
Hardware
Hardware
Produkte für industrielle Sicherheit
Unsere Sicherheitsprodukte und -lösungen verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschinen und tragen gleichzeitig dazu bei, die Sicherheit, Effizienz und Produktivität Ihres Personals zu steigern.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, der Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Roboterautomatisierung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose