PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie bieten leistungsstarke Motorsteuerung, erweiterte Selbstüberwachungsfunktionen und Echtzeitdaten zum Betriebssystem. Kunden nutzen diese intelligente Technologie, um:
- die Produktivität zu steigern
- die Betriebszeit der Ausrüstung zu erhöhen
- Energie- und Wartungseinsparungen zu verbessern
Unabhängig von Ihrer Branche oder Anwendung können PowerFlex-Frequenzumrichter für Niederspannung und Mittelspannung Ihnen helfen, Ihre Ziele in Bezug auf Produktion und Betriebseffizienz zu erreichen.
Steigern Sie die Produktivität mit intelligenter Frequenzumrichter
Machen Sie Ihre Fertigungsstraße zu einem strategischen Vorteil
PowerFlex-Frequenzumrichter sind oft die Arbeitspferde Ihres Betriebs. Sie liefern die Leistung, die Sie für eine optimale Produktivität benötigen, und stellen Echtzeitdaten bereit, damit Ihre Teams schnelle Entscheidungen treffen können, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Im Gegensatz zu anderen Frequenzumrichtern auf dem Markt können PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie:
- Die Inbetriebnahmezeit durch automatischen Selbstabgleich des Antriebs und adaptive Steuerung verkürzen, die sich automatisch an die Betriebsbedingungen anpasst und die Produktion aufrechterhält.
- Die Lebensdauer interner Komponenten vorhersagen, angeschlossene Assets überwachen und erweiterte Benachrichtigungen bereitstellen, um ungeplante Ausfallzeiten zu verringern.
- Produktionsabfälle verhindern, indem erweiterte Informationen bereitgestellt werden, um ungeplante Abschaltvorgänge zu reduzieren.
- Eine Verteidigungsschicht gegen die Auswirkungen von Korrosion mit XT-Schadgasschutz bereitstellen.
Ungeplante Ausfallzeiten kosten industrielle Hersteller jährlich fast USD 50.000.000.000 – Forbes
Ausfallzeiten verringern mit vorausschauender Wartung
PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie bieten einen proaktiven Ansatz für die Betriebszeit
Mit den richtigen Informationen über den Zustand Ihres Systems können Sie Ausfallzeiten, Wartungs- und Ersatzteilkosten sowie mechanischen Verschleiß reduzieren.
Bediener werden über Probleme informiert, die die Frequenzumrichter oder die Motor-Gesundheit beeinträchtigen können, wie z. B. Überhitzung, durchgebrannte Sicherungen oder Laufzeitstunden von Komponenten. Mit Daten aus vorausschauenden Analysen können Sie Maßnahmen ergreifen und Ihre Abschaltung steuern, indem Sie die Ausrüstung während der geplanten Ausfallzeit reparieren oder austauschen.
Erhöhen Sie die Betriebszeit der Ausrüstung mit Echtzeitdaten:
- Modellierung der erwarteten Ausgänge der Ausrüstung
- Empfangen von Benachrichtigungen über ein sicheres Ethernet-Netzwerk, wenn Antriebskomponenten eine Voreinstellung der vorhergesagten Lebensdauer erreichen Empfangen von Leistungsdaten der Motorsteuerung in Echtzeit – kontinuierliche Überwachung der Systemgesundheit
- Festlegen von Analysemodellen zur Messung der Umgebungstemperatur, der Ausrüstungsgeschwindigkeit oder anderer Merkmale
Reduzieren Sie die Energiekosten mit einem intelligenten Frequenzumrichter
Energieverbrauch ist einer der größten Betriebskostenfaktoren in der Fertigung
Effiziente PowerFlex Frequenzumrichter erfüllen neue Energierichtlinien für Ecodesign und ermöglichen Ihnen die „richtige Dimensionierung“ von Frequenzumrichtern für Ihren Leistungsbedarf.
- Verfügbare aktiv Front End-Technologie liefert regenerative Energie an die Versorgung
- Adaptive Steuerung hilft, optimalen Selbstabgleich des Antriebs zu erreichen, um Ausgangsstrom und Motordrehmoment zu maximieren.
- Energiepause reduziert die Lüfterdrehzahl und versetzt PowerFlex 755T oder die Busversorgung in einen energiesparenden Zustand.
- Oberschwingungsminderung und Leistungsfaktorkorrektur können den Verbrauch reduzieren.
- Durch Reduzierung der Motordrehzahl kann bis zu 50 % des Verbrauchs eingespart werden.
- Sorgen Sie für energieeffiziente Abläufe. Testen und validieren Sie die PowerFlex Frequenzumrichter- und Motor-Kombination, die am produktivsten ist.
- Reduzieren Sie Spitzenenergiegebühren mit einem System für synchrone Übertragung mit PowerFlex 6000T Frequenzumrichtern. Es passt die Leistungsausgabe an die Versorgung des Energieversorgers mit nahtlosem Sync-up- und Sync-down-Übergang an.
Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparungen steigern
Ein PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie liefert Echtzeit-Intelligenz für das Industrieschaltgerät
Reifen- und Gummiindustrie
Reduzierung der unproduktiven Zeit um mindestens 10 % mit effizienten PowerFlex® Frequenzumrichtern
Metalle
Energieeffizienz, die den Technologiewechsel in weniger als 6 Monaten amortisiert
Bergbau
Die Energieeinsparungen in mehreren Anwendungen und Betrieben liegen bei über 30 %
Öl & Gas
Platzoptimierung um mehr als 50 % gegenüber dem Platzbedarf herkömmlicher Frequenzumrichter
PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie lösen Branchenprobleme
Optionen für intelligente Frequenzumrichter
Möge die (Total) Force mit Ihnen sein
In ROK Talk on Drives, Episode 5, nehmen Jim und Neal Sie mit auf eine Reise in ein Thema, das Jim besonders am Herzen liegt – TotalFORCE® Technology. TotalFORCE® ist die gemeinsame Steuerungstechnologie für die Allen‑Bradley PowerFlex 755TR Niederspannungs-Frequenzumrichter und PowerFlex 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichter. Zu den besonderen Gästen gehören Sayantani Ganguly mit Mittelspannungs-Frequenzumrichtern und Adam Davis mit Niederspannungs-Frequenzumrichtern.