Loading
Abbildung des Armor™ PowerFlex® 330 integrierter Antrieb Motor Hero Image
Neues Produkt

Armor™ PowerFlex® 330 integrierter Antrieb Motor
Allen-Bradley

Demnächst erhältlich! Revolutionieren Sie das Maschinendesign mit diesem kompakten, ultra-effizienten integrierten Antriebsmotor, der kleiner, leichter und einfacher zu installieren ist – und das alles bei gleichzeitiger Senkung der Anlaufkosten.
Kontakt aufnehmen, wenn verfügbar
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick

Gestalten Sie die Zukunft mit diesem bahnbrechenden integrierten Antriebsmotor, der auf fortschrittlicher Technologie basiert. Entwickelt für höchste Energieeffizienz und einen leichten Formfaktor, optimiert der Armor™ PowerFlex® 330-Antriebsmotor das Maschinendesign, beschleunigt die Installation und vereinfacht die Systemintegration. Seine innovative Motortechnologie reduziert den Energieverbrauch um 10 % oder mehr, was Ihnen hilft, Kosten zu senken und gleichzeitig die Produktion zu steigern. Mit integrierter Intelligenz bietet er Echtzeiteinblicke, um die Produktivität zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

 Verfügbar im Jahr 2026 für Projekte, die nach Nordamerika geliefert werden.

Allen-Bradley-Logo

Schnelleres Startup. Intelligenterer Betrieb.

Ganz gleich, ob Sie ein OEM oder ein Endanwender sind, Armor™ PowerFlex® 330 integrierte Antriebsmotoren arbeiten nahtlos mit unserer Logix Steuerungsplattform zusammen und schaffen so eine einheitliche, benutzerfreundliche Umgebung, die die Systementwicklung, -integration und -Fehlerbehebung vereinfacht. OEMs profitieren von schnellerer Entwicklung und geringerer Komplexität, während Endanwender von einer einfacheren Installation von Maschinen profitieren, die sicherer, geschützter und leichter zu warten sind.

ArmorPowerFlex 330 auf Förderband

Ein kleinerer, leichterer und umweltfreundlicherer On-Machine™-Motor

bis zu

50 %

kleiner und leichter

10 %

weniger Energieverbrauch
im Durchschnitt

Geringere Anlaufkosten

30 %

oder mehr

Empfohlen für Sie

Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Rockwell Automation unterstützt Maschinen- und Anlagenbauer mit intelligenten Maschinenlösungen für mehr Effizienz, Flexibilität und datengestützte Innovation.
Weitere Informationen
Maschinennahe Lösungen
Maschinennahe Lösungen
Maschinennahe Lösungen
Unsere On-Machine-Produkte werden vor Ort außerhalb eines Schaltschranks montiert, sodass Sie sich von großen Gehäusen verabschieden und Geräte an besseren Standorten montieren können.
Weitere Informationen
VIDEO
Erfahren Sie mehr über das Allen-Bradley On-Machine™ Portfolio

On-Machine™-Lösungen ermöglichen dezentrale Steuerungsarchitekturen, bei denen Automatisierungskomponenten vor Ort montiert werden, anstatt in großen elektrischen Gehäusen untergebracht zu sein. Dieser Ansatz bietet vereinfachte, modulare Maschinen, die geringere Gesamtkosten, einen kleineren Platzbedarf und eine kürzere Zeit bis zum Betrieb aufweisen können.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 330 integrierter Antrieb Motor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: