Sie suchen einen Antrieb, der Ihre anspruchsvollsten Anwendungen erfüllt? Unsere Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™-Antriebe sind eine neue Generation von On-Machine™-Motorsteuerungslösungen, die Ihnen genau das ermöglichen. Sie bieten integrierten Gigabit-Dual-Port-EtherNet,IP™, eine Vielzahl von Motorsteuerungsoptionen, flexible Montageoptionen sowie Hardware- und Netzwerksicherheitsfunktionen. Sie sind in Logix und die Studio 5000® Entwicklungssoftware integriert und bieten außergewöhnliche Leistung und Anwendererfahrung.
Diese Antriebe bieten eine integrierte, motornah installierte, vorgefertigte Lösung, die für raue Umgebungen entwickelt wurde, in denen die Reduzierung von Installationszeit und Kostenreduzierung am wichtigsten ist. Armor PowerFlex 350 Antriebe kombinieren ein innovatives Design, das Installationskosten, Installationszeit und ungeplante Ausfallzeiten reduziert. Sie ersetzen mehrere Komponenten durch eine integrierte Motorsteuerungslösung.
Frame A 1–3 Hp, 0.75–2.2 kW
Frame B 5–10 Hp, 3.7–7.5 kW