Loading
Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe
Neues Produkt

ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe
Allen-Bradley

Realisieren Sie vereinfachte, energieeffiziente Maschinen und entfesseln Sie die Kraft der dezentralen Achssteuerung mit ArmorKinetix® dezentralen Servoantrieben.
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(30)
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
Eine neue Ära der On-Machine™-Achssteuerung ist angebrochen. Mit den ArmorKinetix® dezentralen Servoantrieben setzen wir neue Maßstäbe für das, was bei der Entwicklung Ihrer nächsten Maschine möglich ist. Diese Antriebsplattform bietet die hohe Leistung des Kinetix® 5700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine™-Formfaktor, der Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher macht als je zuvor.

Allen-Bradley-Logo

Ihre Maschinen — schlanker, grüner und leistungsstärker

Lernen Sie die Technologie kennen, die schnellere Bereitstellungen und leistungsfähigere intelligente Maschinen ermöglicht. ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe bieten eine modulare, erweiterbare Lösung für Ihre Anforderungen an die Achssteuerung. Durch die Montage der Antriebe außerhalb des Schaltschrank können Sie die Systemkomplexität drastisch reduzieren, die Gesamtsystemkosten senken und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern.


ArmorKinetix® eBook zu dezentralen Servoantrieben
Flaschen rotieren in einer Maschine unter einem Revolver, der sie mit Wasser füllt.
eBook
ArmorKinetix® eBook zu dezentralen Servoantrieben

Entdecken Sie, wie die ArmorKinetix® dezentralen Servoantriebe Ihnen helfen können, Maschinendesigns zu vereinfachen, Bau- und Installationszeiten zu verkürzen und produktivere Maschinen zu realisieren.

JETZT DOWNLOADEN

Intelligente Achssteuerung, entwickelt, um Ihr nächstes intelligentes Maschinenkonzept zu erstellen und zu beschleunigen

ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe bieten Herstellern ein neues Tool für das Erstellen von Produktionsmaschinen, die effizienter und effektiver sind.

Als integrierte Servoantrieb-Motor-Lösung und als Near-Motor-Servoantrieb verfügbar, ermöglicht diese Technologie einen revolutionären Ansatz für das Erstellen von Maschinen, sodass sie weniger Teile und Anschlüsse benötigen und geringere Anforderungen an die Stellfläche haben. Dies führt zu kürzeren Bauzeiten, weniger Fehlerquellen und höherer Produktivität pro Quadratfuß.

Entdecken Sie, wie ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe dazu beitragen können, das Mögliche in Ihren Maschinendesigns zu transformieren.


Servoantriebstechnologie die Ihre Innovationen antreibt

Ganz gleich, ob Sie ein OEM oder Endanwender sind, Sie können die Vorteile der dezentralen Achssteuerung nutzen, um Ihre Maschinen zu verbessern. Mit ArmorKinetix® dezentralen Servoantrieben können Sie:

  • Systeme mit Systemen auf den Markt bringen, die einfacher zu unterstützen und intuitiver zu bedienen sind
  • Installationen beschleunigen und Engineering-Kosten mit einfacheren, modularen Designs senken
  • Gesamtsystemkosten mit Systemen senken, die weniger Komponenten und Verbindungspunkte erfordern
  • Schneller handeln und fundierte Entscheidungen treffen mit einer konsistenten Erfahrung über Ihre On-Machine™-Lösungen hinweg
  • Risiko mit integrierter Advanced Safety und CIP Security in einer einzigen Kabel-Lösung reduzieren
Infografik zu dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieben für OEMs
Eine weiße Kiste mit Bewegungsunschärfe, die auf einem blauen Förderband zu einer Produktionsmaschine fährt.
INFOGRAFIK
Infografik zu dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieben für OEMs

Erfahren Sie, wie ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe OEMs bei der Verbesserung ihrer Maschinendesigns unterstützen können.

JETZT HERUNTERLADEN
Infografik für Endkunden zu dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieben
Ein männlicher Arbeiter steht vor einer Produktionsstraße mit leeren Flaschen und hält eine der Flaschen in der Luft.
INFOGRAFIK
Infografik für Endkunden zu dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieben

Erfahren Sie, wie ArmorKinetix® dezentrale Servoantriebe Endanwendern dabei helfen können, ihre Betriebsabläufe zu verbessern.

JETZT HERUNTERLADEN

Was kann dezentrale Achssteuerung für Sie tun?

Produktionsmaschinen mit zentraler Steuerung können sich als kompliziert in der Konstruktion, Herstellung und Wartung erweisen. Die Umstellung auf eine dezentrale Architektur mit ArmorKinetix® Distributed Servo Drives kann Ihre Systeme vereinfachen und ihnen helfen, mehr Wert zu generieren. Beispielsweise kann die Umstellung auf ein dezentrales Design die Verkabelung um bis zu 90 % reduzieren und die Gesamtsystemkosten um durchschnittlich 30 % senken.

Benötigt Ihre ideale Maschine mehrere On-Machine™-Komponenten? ArmorKinetix® verfügt über ein standardisiertes, maschinenzentriertes Design, das die Kombination der Servoantriebe mit anderen On-Machine™-Geräten einfach einsetzbar und leicht verständlich macht.

On-Machine™ Interaktive Demo
Eine digitale Darstellung einer Produktionsstraße mit einem dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieb, der an einem Förderband montiert ist.
On-Machine™ Interaktive Demo

Erfahren Sie mehr darüber, wie die ArmorKinetix® dezentralen Servoantriebe und unser On-Machine™ Portfolio neue Effizienzstufen erschließen können.

Mehr erfahren

Vereinfachte Maschinendesigns, unbegrenzte Möglichkeiten

Kompaktere Maschinen durch externe Antriebe und Daisy-Chain-Verkabelung des Achssteuerungsnetzwerks

Durch die externe Montage Ihrer Antriebe und die Daisy-Chain-Verkabelung Ihres Achssteuerungsnetzwerks können Sie die Maschinengröße verringern, die Kabellängen reduzieren und Systeme mit weniger Teilen konstruieren.

Erweiterte Analysen

Nutzen Sie Daten von integrierten vibration- und Temperatursensoren, um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und potenzielle Probleme schnell zu diagnostizieren, ohne den Steuerungsschaltschrank öffnen zu müssen.

Verbesserte Installationen

Dezentralisieren Sie Ihre Achssteuerungsarchitektur, um weniger Teile zu verbrauchen und Verbindungspunkte zu reduzieren – dadurch verkürzen sich die Bauzeiten und potenzielle Fehlerquellen werden minimiert.

Verbesserte Nachhaltigkeit

Entwickeln Sie Maschinen, die weniger Komponenten benötigen und gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch Ihrer Systeme senken.

Integrierte Sicherheit

Vereinfachen Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk und helfen Sie, Ihr Personal und Ihre Ausrüstung mit Funktionen wie Überwachung der sicheren Geschwindigkeit und sicherem Drehmoment-Aus (Safe Torque Off) zu schützen.

Erhöhte Flexibilität

Erstellen Sie Ihre ideale Maschine, indem Sie integrierte Antriebsmotoren und Antriebe in der Nähe des Motors montieren, um flexiblere und modularere Designs zu erstellen – alles auf einer Antriebsplattform.

Produktkonfigurationen

Ein schwarzer ArmorKinetix® dezentraler Servoantrieb und Motor in einer 45-Grad-Seitenansicht auf weißem Hintergrund.
Dezentraler Servoantrieb und Motor von ArmorKinetix®

Dezentraler Servoantrieb mit integriertem Kinetix® VPL Motor bietet:

  • 200/400 V Klasse Produkt
  • CIP Security
  • Bis zu IP66/67 Schutzart
  • Device Level Ring fähig
  • Beliebige Kombination aus 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen servo und Motoren in jedem Ring anschließbar
  • Standard encoder oder Safety SIL 2 encoder
  • Haltebremse als Option

Verfügt über einen integrierten Kinetix® VPL Motor in folgenden Baugrößen:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Ein schwarzer ArmorKinetix® dezentraler Servoantrieb in einer 45°-Seitenansicht vor weißem Hintergrund.
dezentraler Servoantrieb von ArmorKinetix®

Kompakter dezentraler Servoantrieb bietet:

  • Produkt der 200/400-V-Klasse
  • CIP Security
  • Schutzart IP66/67
  • Device Level Ring-fähig
  • Beliebige Kombination aus 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen servo und Motoren in jedem Ring anschließbar
  • Erweiterte integrierte Sicherheit – SIL 3
  • Montage ohne Zwischenraum

Unterstützt folgende Motoren:

  • Kinetix® VP Motoren in Baugrößen von 63–130 mm
  • Kinetix® MP Motoren mit Hiperface sin/cos Feedback und in Baugrößen von 100–130 mm
  • Linearmotoren
  • Induktionsmotoren mit offenem Regelkreis oder geschlossenem Regelkreis

Erweitern Sie Ihre On-Machine™-Steuerungslösung

Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Unsere Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™-Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung für raue Umgebungen.
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke
Unsere ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke mit IO-Link-Technologie bieten eine integrierte, skalierbare Lösung, die für den On-Machine-Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde.
ControlLogix 5570 Steuerungen
ControlLogix 5570 Steuerungen
ControlLogix 5570 Steuerungen
Unsere ControlLogix® 5570-Steuerungen sind als Standard-, Sicherheits-, XT- und On-Machine™-Modelle für Prozess-, integrierte Achssteuerungs-, diskrete und Hochverfügbarkeitsanwendungen erhältlich.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen der Kinetix® Servoantriebe KNX-TD003_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Linear Motion Spezifikationen KNX-TD002_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von ArmorKinetix 2090-Kabeln und -Anschlüssen 2090-IN053_-EN-P
Installation der Kinetix® 5700-DC-Bus-Anschlusssätze 2198-IN007_-EN-P
Installation der Shared-bus Connector Kits 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für das ArmorKinetix® System 2198-UM006_-EN-P
Referenzhandbuch für die Safe-Monitor-Funktionen des ArmorKinetix®-Systems 2198-RM007_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Referenzhandbuch für Kinetix® 5700 Safe Monitor-Funktionen 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Infografik zum dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieb On-Machine™ OEM 2198-PP004_-EN-P
Infografik für Endkunden: dezentraler ArmorKinetix® Servoantrieb On-Machine™ 2198-PP005_-EN-P
eBook zu dezentralen ArmorKinetix® Servoantrieben 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Produktinformationen zum ArmorKinetix®-System 2198-PC007_-EN-P
Produktinformationen zu Leistungs- und Rückführungskabeln für ArmorKinetix®-Motoren 2090-PC011_-EN-P
Produktinformationen zum Kommunikationsverlängerungskabel für den ArmorKinetix 2090 Hybrid Connector 2090-PC012_-EN-P
Produktinformationen zu ArmorKinetix® 2090 Hybridkabeln und Terminatoren 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: