Unsere ControlLogix® 5570 Steuerungen sind als Standard-, Sicherheits-, Extreme-Temperature- und On-Machine™-Modelle für Prozess-, integrierte Achssteuerung-, diskrete und Hochverfügbarkeitsanwendungen erhältlich. Als Teil unseres Integrated Architecture™ Systems verwenden diese Steuerungen die Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ und gängige Netzwerkprotokolle. Diese Hochleistungssteuerungen bieten einen gemeinsamen Steuerungskern mit einer gemeinsamen Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsdisziplinen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
- Unterstützt integrierte Achssteuerung auf EtherNet,IP™, integrierte Sercos™-Achssteuerung und analoge Achssteuerung
- Unterstützt vollständige Steuerungs-Redundanz und Removal Insertion Under Power (RIUP)
- Kommuniziert über EtherNet,IP™, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, Remote I/O, SynchLink und Prozess- und Gerätnetzwerke von Drittanbietern
- Ermöglicht die Programmierung mit Kontaktplanlogik, strukturiertem Text, Funktionsblock und Sequenzielles Funktionsdiagramm-Sprachen
- Verfügt über eine Schutzbeschichtung bei Produkten mit einem "K" in der Bestellnummer, um sie in rauen Umgebungen zu schützen
- Verfügt über ein 1756 Slim Power Supply für die Serien B und C Standard- und 1756 XT-Chassis, das bei begrenztem Platzbedarf eine Breitenreduzierung um 29 % bietet
- Bietet Chassis mit bis zu 17 Steckplätzen in Standard-, Schutzbeschichtungs- und Ausführungen für extreme Temperaturen
On-Machine™-Steuerungen
- Bietet Standard- und Sicherheits-On-Machine™-Steuerung, die die Betriebszeit erhöht und Kosten senkt
- Minimiert die Hardware im Steuerungsschaltschrank durch direkte Platzierung an der Maschine
GuardLogix-Sicherheitssteuerungen
- Bietet Sicherheit und integrierte Achssteuerung im gleichen Chassis
- Bietet TÜV-Zertifizierung für SIL 3 funktionale Sicherheit (Steuerung und Sicherheitspartner erforderlich)
- Vereinfacht die Maschinenarchitektur und reduziert die Systemgröße mit der Armor GuardLogix-Steuerung
- Kann in Umgebungen mit −25…+70 °C (−13…+158 °F) betrieben werden, wenn sie unabhängig verwendet wird
- Kann in Umgebungen mit −20…+70 °C (−4…+158 °F) betrieben werden, wenn sie mit FLEX™ I/O-XT-Modulen verwendet wird
Steuerungen für extreme Umgebungen
- Kann in Umgebungen mit −25…+70 °C (−13…+158 °F) betrieben werden, wenn sie unabhängig verwendet wird
- Kann in Umgebungen mit −20…+70 °C (−4…+158 °F) betrieben werden, wenn sie mit FLEX™ I/O-XT-Modulen verwendet wird
Produktvergleich
Leistungsmerkmal |
5580-Steuerungen |
5570-Steuerungen |
|---|---|---|
| Leistung | 5 × bis 20 × (im Vergleich zu einer ControlLogix 5570-Steuerung) |
2 × (im Vergleich zu einer ControlLogix 5560-Steuerung) |
| Integrierter Ethernet-Port | 1 Gb (Gigabit) | Nein |
| Lokaler Programmieranschluss | USB | USB |
| Energiespeichermodul (ESM) im Lieferumfang enthalten | Ja | Ja |
| Integriertes Display im Lieferumfang enthalten | Ja | Ja |
| Unterstützt in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Ja | Ja |
| Nichtflüchtiger Speicher | Sicher Digitale (SD) Karte | Sicher Digitale (SD) Karte |
| Anwenderspeicher, max. | 40 MB | 32 MB |
| E/A-Punkte, max. | 128000 digital; 4000 analog | 128000 digital; 4000 analog |
Zusätzliche Informationen
- ControlLogix Starter Kit — Das ControlLogix Starter Kit ist ein vergünstigtes Hardware- und Softwarepaket, das alles bietet, was Sie benötigen. Wählen Sie Komponenten aus, um ein Kit zusammenzustellen, das für Ihre Umgebung geeignet ist.
- Unsere Integrated Architecture Solutions bieten die Grundlage für eine effiziente und effektive werksweite Optimierung und ermöglichen es Ihnen, wettbewerbsfähig auf die Wirtschaft und Veränderungen in der Verbrauchernachfrage zu reagieren.
- Die Blog- und Podcast-Reihe What You Need to Know About Learning Logix vermittelt erfahrenen und neuen Benutzern von ControlLogix® Steuerungssystemen, wie sie unsere Steuerungen und Software für maximale Vorteile nutzen können.
Software
Anwendungen
Unsere ControlLogix®-Steuerungen bieten den Speicher, die Geschwindigkeit und die Verarbeitungskapazität, um die Anforderungen von einfachen Fertigungsbereich-Anwendungen bis hin zu Hochleistungsprozess- und integrierte Achssteuerung-Anwendungen zu erfüllen.
- Energie & Stromerzeugung
- Lebensmittel & Getränke — Molkerei
- Bergbau & Metalle
- Auf Schiff
- Zellstoff & Papier
- Bahn/U-Bahn & Fahrzeug
- Wasser/Abwasser
Für Prozessanwendungen bieten diese Steuerungen:
- erhöhte Kapazität, sodass Sie mehr Steuerungsstrategien in jeder Task ausführen können
- deutlich verbesserte Menge an Informationen, die zwischen Steuerungs- und übergeordneten Schichten ausgetauscht werden können
- deutlich verbesserte Leistung bei Redundanz-Steuerungsanwendungen
Für integrierte Achssteuerung-Anwendungen bieten diese Steuerungen:
- Ausführung von Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsbefehl und Achstrajektorienplanung für komplexe, leistungsstarke integrierte Achssteuerung-Anwendungen
- optimiert für die Steuerung von Hochleistungs-Achssteuerungsantrieben über EtherNet,IP™- oder Sercos™-Schnittstelle
- Unterstützung von bis zu 100 Achsen integrierte Achssteuerung
Für diskrete Anwendungen bieten diese Steuerungen:
- deutlich verbesserte Steuerungsscanzeiten durch schnellere Dual-Core-CPU
- verbesserte Kommunikation
- schnelleres Cross-Loading für Redundanzsysteme
Fallstudien zu programmierbaren Steuerungen — Besuchen Sie unsere Fallstudienseite, um zu erfahren, wie Kunden Allen-Bradley® programmierbare Steuerungen in ihren Anwendungen eingesetzt haben.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Auswahlanleitung für ControlLogix- und GuardLogix Systeme | 1756-SG002_-EN-P |
| Spezifikationen für ControlLogix®- und GuardLogix®-Steuerungen | 1756-TD001_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Installation von ControlLogix 5570-Steuerungen | 1756-IN088_-EN-P |
| Installation von GuardLogix 5570 Controllern | 1756-IN089_-EN-P |
| Installation von Armor ControlLogix 5570-Steuerungen | 1756-IN061_-EN-P |
| Installation von Armor GuardLogix 5570 Steuerungen | 1756-IN060_-EN-P |
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| Benutzerhandbuch für das ControlLogix 5570 System | 1756-UM001_-EN-P |
| Benutzerhandbuch für GuardLogix 5570 Steuerungen | 1756-UM022_-EN-P |
| Sicherheitsreferenzhandbuch für GuardLogix 5570- und Compact GuardLogix 5370-Steuerungssysteme | 1756-RM099_-EN-P |
| Benutzerhandbuch zur ControlLogix 5570 Redundanz | 1756-UM535_-EN-P |
| Leitlinien für das ControlLogix 5570-Redundanz-Update und den Modulaustausch | 1756-RM010_-EN-P |
| Designüberlegungen für Logix 5000 Steuerungen – Referenzhandbuch | 1756-RM094_-EN-P |
| Referenzhandbuch zu geschätzten Ausführungszeiten für Logix 5000 Steuerungsbefehle | LOGIX-RM002_-EN-P |
| Richtlinien zum Austausch von Logix 5000 Steuerungen | 1756-RM100_-EN-P |
| Allgemeine Anweisungen für Logix 5000 Steuerungen | 1756-RM003_-EN-P |
| Logix 5000 Advanced Process Control & Drives Instructions | 1756-RM006_-EN-P |
| Program Guides | Veröffentlichung |
|---|---|
| Programmierhandbuch für Logix 5000 Controllers – Allgemeine Verfahren | 1756-PM001_-EN-E |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Armor ControlLogix und Armor GuardLogix | 1756-PP019_-EN-P |
| Schutzbeschichtung zum Schutz Ihrer Investition – Produktprofil | IA-PP001_-EN-E |
| ControlLogix Starter Kit | 1756-SP401_-EN-E |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
| Broschüre zu Safety Capabilities | SAFETY-BR011_-EN-P |
5560 ControlLogix-Standardsteuerungen
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5560 GuardLogix-Sicherheitssteuerungen
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5560 ControlLogix-Steuerungen für extreme Umgebungen
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5570 ControlLogix-Standardsteuerungen
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 GuardLogix-Sicherheitssteuerungen
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5570 ControlLogix-Steuerungen für extreme Umgebungen
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 Armor GuardLogix On-Machine™-Sicherheitssteuerung
- cULus
- CE
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- KC
- TÜV
Informationen zu TÜV- und SIL-Zertifizierungen finden Sie unter dem Link Safety Certificates and SIL.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.