Loading

Industriecomputer und Monitore
Allen-Bradley

Visualisierungsprodukte bieten einen Einblick in kritische Produktions- und Prozessinformationen sowie in Unternehmensdaten. Diese Produkte verkürzen Entwicklungszeiten und optimieren die Abläufe in jeder Branchen-, Anwendungs- und Fertigungsumgebung.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Visualisierungs- und Computingprodukte bieten einen Einblick in kritische Produktions- und Prozessinformationen sowie in Unternehmensdaten. Diese Produkte verkürzen Entwicklungszeiten und optimieren die Abläufe in jeder Branchen-, Anwendungs- und Fertigungsumgebung.

Allen-Bradley logo
Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom Klasse Box-PCs
Unsere ASEM 6300B Atom Klasse Box-PCs sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), IIoT-Gateway und Datenprotokollierung.
ASEM 6300B Box-PC
Unsere ASEM™ 6300B Box-PCs sind in verschiedenen Formfaktoren und mit verschiedenen Prozessoren erhältlich und können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
ASEM™ 6300B-JB1 – kompakter Box-PC
Der brandneue kompakte Box-PC ASEM™ 6300B-JB1 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Lösung für die Automatisierung in der Produktion.
6300B-EW1-B Ein grauer Industrie-Box-PC im mittleren Format mit nach vorne ausgerichteten Strom- und Kommunikationsanschlüssen.
ASEM 6300B-EW1 Box PC
Fügen Sie Ihren Produktionssystemen mit diesem einfach konfigurierbaren Industrie-Box-PC Intelligenz hinzu.
Ein schlanker grauer Industrie-Panel-PC, der nach unten zeigt und eine LCD-Anzeige sowie einen computer an der Rückseite umfasst. 6300P-EW1-A
ASEM 6300P-EW1 Panel-PC
Steigern Sie die Intelligenz Ihrer Betriebsabläufe mit diesen hochgradig konfigurierbaren und wirtschaftlichen Industrie-PCs.
ASEM™ 6300B-SB0 iClass Book Mount Box PC
Optimieren Sie Ihre HMI-Erfahrung mit dem ASEM™ 6300B iClass Book Mount Box PC, der eine anpassbare Lösung für jede Industrieumgebung bietet.
6300B-Box-PC-Ports für Wandmontage
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass-Box-PC für Wandmontage
Die ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass-Box-PCs für Wandmontage bieten leistungsstarke Intel Core i3-, i5- oder i7-Prozessoren und sind damit ideal für anspruchsvolle Anwendungen der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI). Das Single-Board-Design gewährleistet hohe Zuverlässigkeit, und das kompakte, wandmontierbare Paket spart Platz in Ihrem elektrischen Gehäuse.
Vorderseite des ASEM™ 6300P-Panel-PC mit schlankem Profil, nach links zeigend. Frontblende ist schwarz. Hintergrund ist weiß.
ASEM™ 6300P-SW0-Panel-PCs
Unsere ASEM™ 6300P-SW0-Panel-PCs sind für komplexe Industrieanwendungen geeignet, verfügen über Touchscreen-Technologien, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern, und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine-Industrie-PC
Unsere ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine-Industrie-PCs sparen Zeit, Platz und Installationskosten. Mit einem lüfterlosen Design und weiten Temperaturspezifikationen sind diese PCs für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg ausgelegt.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
ASEM 6300MA-YA0 On-Machine™ Industriemonitore
Unsere ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™-Industriemonitore sind darauf ausgelegt, den Betrieb flexibler und zuverlässiger zu machen.
6181x Integrated Display mit Bildschirm
6181X – Panel-PCs für explosionsgefährdete Bereiche
Verwandeln Sie, was in Ihrem Betrieb möglich ist, mit unseren Panel-PCs und Thin-Clients, die für den Einsatz in gefährlichen und extremen Umgebungen ausgelegt sind.
6181X – Box-PCs für explosionsgefährdete Bereiche
Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz mit unseren Box-PCs und Thin-Clients, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten und extremen Umgebungen ausgelegt sind.
ASEM 6300M Industriemonitor mit schlankem Profil und Frontblende, nach links ausgerichtet. Hintergrund ist weiß. Der Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software.
ASEM 6300M Panel-Monitore
Unsere ASEM 6300M Panel Monitors verfügen über einen randlosen, vollständig aus Glas bestehenden Vier-Punkt-Multitouch-Bildschirm, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300T Thin-Client im Gehäuse
Unsere ASEM™ 6300T Box Thin-Clients sind mit Intel Apollo Lake Atom-Prozessoren ausgestattet und eignen sich daher ideal für Anwendungen in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), IIoT-Gateway und Datenprotokollierung.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
Virtuelle VersaView® Appliance
Unsere VersaVirtual™ Appliances sind dafür ausgelegt, ein kleines System zu hosten, das viele Anwendungen benötigt, wie FactoryTalk® View und Bediener-/Ingenieur-Workstations.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Effizienter Betrieb
Entdecken Sie, wie die ASEM 6300 Industrie-PCs, Thin-Clients und Monitore von Rockwell Automation in Kombination mit FactoryTalk® View und ThinManager® ein sicheres, zuverlässiges und optimiertes Visualisierungssystem für effiziente Industriebetriebe bieten.
6200 VersaView 5400 Industrial Computer
Unsere VersaView 5400 Industrial Computers werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
6200 VersaView 5200
Unsere VersaView® 5200 Thin Clients wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
6200M VersaView 5100
Unsere VersaView® 5100 Industrial Monitors wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
6181p-Familie
6181 Computer (Rechner)
Unsere 6181 Computer wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
6177 Standardcomputer
Unsere 6177 Standardcomputer wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
6176m Versaview
6176M Standard Monitore
Unsere 6176M Standard Monitors wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
6186m Leistungmonitore
6186M Performance Monitors
Unsere 6186M Performance Monitors wurden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Übersichtsvideo zur VersaView 5000-Produktreihe der Industrie-PCs
Discover the scalable VersaView 5000 industrial PCs by Allen-Bradley, featuring a frameless multi-touchscreen and compatibility with ThinManager. Explore now.
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC
Der ASEM 6300B-SW2 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Box-PC-Lösung, die unter Windows 11 mit Intel Core i3-, i5- und i7-Prozessoren sowie Kryptografie für elliptische Kurve läuft.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 Industrial Panel PC
Der ASEM 6300P-SW2 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Displaylösung, die unter Windows 11 mit Intel Core i3-, i5- und i7-Prozessoren sowie Kryptografie für elliptische Kurve betrieben wird.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: