Loading

ASEM 6300PA-KA0 On-Machine-Industrie-PC
Allen-Bradley

Unsere ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine-Industrie-PCs sparen Zeit, Platz und Installationskosten. Mit einem lüfterlosen Design und weiten Temperaturspezifikationen sind diese PCs für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg ausgelegt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(70)
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
  • ASEM™ 6300-Monitor mit unteren und seitlichen Befestigungen und unterem Fenster
  • ASEM™ 6300-Monitor im Querformat mit seitlichen Aufsätzen und nach links geneigter unterer Abdeckung
ASEM™ 6300-Monitor mit unteren und seitlichen Befestigungen und unterem Fenster
ASEM™ 6300-Monitor im Querformat mit seitlichen Aufsätzen und nach links geneigter unterer Abdeckung
Chevron LeftChevron Left
ASEM™ 6300-Monitor mit unteren und seitlichen Befestigungen und unterem Fenster
Chevron LeftChevron Left
ASEM™ 6300-Monitor im Querformat mit seitlichen Aufsätzen und nach links geneigter unterer Abdeckung
Allen-Bradley-Logo

ASEM™ 6300PA On-Machine™-Industrie-PCs sparen Zeit, Platz und Installationskosten. Dank eines lüfterlosen Designs und der Fähigkeit, in einem weiten Umgebungstemperaturbereich zu arbeiten, sind diese PCs für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre ausgelegt. Diese hochmodernen Industrie-PCs bieten flexible Montageoptionen, die es Maschinenkonstrukteuren ermöglichen, den PC an der idealen Stelle zu platzieren. Diese PCs können mit optionalem Zubehör wie Griffen, Tastaturablagen und einem speziellen Bedienfeld für Drucktasten, Wahlschalter und andere Eingabegeräte weiter angepasst werden.

ASEM 6300PA On-Machine-Industrie-PCs bieten über 100 werkseitig konfigurierte Kombinationen. Diese Kombinationen können einen Bereich für Tasten mit festverdrahteten 22 mm Steuergeräten und Verdrahtung zu zwei Klemmenleisten umfassen.

Diese PCs verfügen auch über einen USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts, der mit einer Gewindekappe abgedichtet ist, die das vorübergehende Anschließen von Peripheriegeräten erleichtert und die Möglichkeit bietet, die Kappe später auszutauschen, um den IP65-Eindringschutz zu erhalten. ASEM 6300PA On-Machine-Industrie-PCs sind mit ThinManager-Software® und der gesamten Suite der FactoryTalk-Software® kompatibel, einschließlich FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ Laufzeiten und dem FactoryTalk® Optix™ HMI-System. 


Überblick

  • Verfügbar in Querformat- und Hochformatversionen:
    • Querformat mit 15,6″-, 18,5″-, 21,5″- und 24″-TFT-LCD-Anzeigen im Breitbildformat
    • Hochformat mit 21,5″- und 24″-TFT-LCD-Anzeigen im Breitbildformat
  • Bietet Full-HD-Auflösung
  • Bietet verschiedene Gehäusemerkmale:
    • VESA-75/100-Montage oder Arm-Montage mit Rittal- oder AMTRION-Tragarmsystemen
    • Pulverbeschichtetes Aluminiumdruckguss-Chassis mit Kratzschutzbehandlung
    • Vollständiger IP65-Eindringschutz mit UL-Typ 1- und 4X-Zulassungen (Innenbereich)
  • Blenden aus Aluminium und Glas mit True-Flat-Rahmen und Multitouch-projiziert-kapazitiven Touchscreens
  • Bietet Optionen wie:
    • Werkseitig konfigurierter Tastenbereich mit 22 mm Pilotgeräten
    • CPU-Optionen für Intel Celeron, i3-, i5- und i7-Prozessoren

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt für alle ASEM™ 6300 Industrie-PCs kostenlos verfügbar, einschließlich neuer Geräte sowie bereits erworbener und installierter Geräte. Laden Sie sie im Product Compatibility and Download Center von Rockwell Automation herunter, um loszulegen.

  6300PA
LED-Hintergrundbeleuchtung TFT-LCD-Anzeige

Querformat

15.6″ W – 1920×1080 

18.5″ W – 1920×1080 

21.5″ W – 1920×1080

24″W – 1920×1080

Hochformat

21.5″ W – 1080×1920

24″W – 1080×1920

Touchscreen PCAP Multitouch
Frontpanel Aluminium und Glas True Flat 
Schutzart

IP65

UL-Typ 1, 4x (nur Innenbereich) und 12

Installation

VESA 75/100 oder 

Obere oder untere Stangen-/Tragarmmontage kompatibel mit RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplungssystemen

Gehäuse Aluminiumlegierung AN AB46400
Farbe Kratzfeste Lackierung – RAL 9006
Zubehör Seitenhandgriffe, umlaufender Griff, Tastaturhalter-Kit
Prozessoren

Intel® Celeron™ 3965U 2.20 GHz  -  64bit  -  2 Kerne / 2 Threads  -  2 MB Smart Cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40 GHz  -  64bit  -  2 Kerne / 4 Threads  -  3 MB Smart Cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60 GHz (3.50 GHz Turbo)  -  64bit  -  2 Kerne / 4 Threads  -  3 MB Smart Cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80 GHz (3.90 GHz Turbo)  -  64bit  -  2 Kerne / 4 Threads  -  4 MB Smart Cache  -  14 nm

Chipsatz Intel® Kaby Lake PCH-LP (Platform Controller Hub – Low Power)  -  Im Prozessorchip enthalten (SoC)
Videocontroller

Intel® HD Graphics 610 integriert in Celeron™ 3965U  -  300 MHz/900 MHz 

Intel® HD Graphics 620 integriert in Core™ i3-Prozessoren  -  300 MHz/1.00 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integriert in Core™ i5-Prozessoren  -  300 MHz/1.10 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integriert in Core™ i7-Prozessor  -  300 MHz/1.15 GHz DirectX 12 und OpenGL 4.5 Unterstützung

Watchdog Programmierbarer Zeitraum
TPM Intel® PTT (TPM integriert)
Speicher 4 GB oder 8 GB oder 16 GB (1 × SODIMM DDR4 Modul)
Massenspeicher

Cfast: 1× bootfähiger Cfast SATA III Slot onboard mit externem Zugriff (bis zu 240 GB)

M.2 SSD: 1× Onboard-Anschluss für direkte Aufnahme von M.2 2280 NVMe PCIe x2 SSD oder M.2 2280 NVMe PCIe x4 SSD (bis zu 1 TB)1

Schnittstellen

3× Gigabit Ethernet (RJ45)

3× USB 3.0 (Typ-A)  -  1× USB 3.0 (Typ-A) Rückseite mit Schutzkappe

Zusätzlicher Videoausgang (optional)

1× DisplayPort++ V1.2

1× RJ45-Anschluss für RVL

Zusätzliche Schnittstellen (optional)

1 × RS232/422/485 (DB15M)

1 × RS232/422/485 (DB15M) isoliert

1 × Gigabit Ethernet (RJ45)

Netzteil (optional) Kit für ATX-Modus Netzteil (internes Kabel und Drucktaste im Tastenbereich)
Batterie 1× CR2032 Wechselbare Frontzugang
O.S. zertifiziert Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 64bit
Umgebungstemperatur im Betrieb 0–50 °C
Lagertemperatur −10–60 °C
Betriebs-/Lagerungs-relative Luftfeuchtigkeit 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Zulassungen CE RoHS UKCA cULus Listed

1Die M.2 NVMe PCIe x4-SSDs weisen eine tatsächliche Leistung auf, die von den Herstellerangaben abweicht, da sie über 2 Lanes (Sockel M.2 PCIe x2) betrieben werden. Die Datenübertragungsraten betragen etwa die Hälfte des deklarierten Werts (vergleichbar mit M.2 NVMe PCIe x2-SSDs).


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für ASEM™ 6300PA On-Machine PC 6300PA-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine-Industrie-PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: