Loading

ASEM™ 6300B-EW1 Box PC
Allen-Bradley

Fügen Sie Ihren Produktionssystemen mit diesem einfach konfigurierbaren Industrie-Box-PC Intelligenz hinzu.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 6300B-EW1-B Ein grauer Industrie-Box-PC im mittleren Format mit nach vorne ausgerichteten Strom- und Kommunikationsanschlüssen.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A Ein schlanker grauer Industrie-Box-PC mit nach vorne gerichteten Leistungs- und Kommunikationsports.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C Ein grauer Industrie-Box-PC im Großformat mit den Strom- und Kommunikationsanschlüssen nach vorne.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B Ein grauer Industrie-Box-PC im mittleren Format mit nach vorne ausgerichteten Strom- und Kommunikationsanschlüssen.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A Ein schlanker grauer Industrie-Box-PC mit nach vorne gerichteten Leistungs- und Kommunikationsports.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C Ein grauer Industrie-Box-PC im Großformat mit den Strom- und Kommunikationsanschlüssen nach vorne.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B Ein grauer Industrie-Box-PC im mittleren Format mit nach vorne ausgerichteten Strom- und Kommunikationsanschlüssen.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A Ein schlanker grauer Industrie-Box-PC mit nach vorne gerichteten Leistungs- und Kommunikationsports.
6300B-EW1-C Ein grauer Industrie-Box-PC im Großformat mit den Strom- und Kommunikationsanschlüssen nach vorne.
Allen-Bradley-Logo

Der ASEM™ 6300B-EW1 Box PC ist ein wirtschaftlicher Industrie-PC für den Einstieg, der sich einfach konfigurieren lässt, um die Anforderungen Ihrer individuellen Anwendungen zu erfüllen. Eine flache (SL) Konfiguration bietet nur grundlegende Kommunikation, eine mittlere (S0) Konfiguration bietet erweiterte Kommunikation und eine tiefere (S1) Konfiguration bietet erweiterte Kommunikation und PCI-Erweiterungssteckplätze.

Diese PCs können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden, um das optimale HMI-Erlebnis innerhalb des Rockwell Automation® Connected Enterprise® Produktionssystems zu bieten. Alle PCs werden standardmäßig mit dem Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC Betriebssystem ausgeliefert, sind jedoch optional auch ohne Betriebssystem erhältlich.

Alle werden mit einem ThinManager®-fähigen BIOS vorinstalliert ausgeliefert, sodass Sie Anwendungen von einem ThinServer™ an einem sicheren Standort syndizieren und auf dem ASEM™ 6300B-EW1 ausführen können, ohne dass eine Festplatte oder ein Betriebssystem erforderlich ist. Das spart Kosten und erhöht gleichzeitig die Systemresilienz und Cybersicherheit erheblich.

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk® Remote Access™ Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM™ 6300 Industrie-PCs erhältlich, einschließlich neuer Geräte sowie bereits gekaufter und installierter Geräte. Laden Sie sie von unserem  Product Compatibility and Download Center  herunter, um loszulegen.

Für Installationen, die eine lokale Anzeige erfordern, sehen Sie sich unsere ASEM™ 6300P-EW1 Panel PCs und ASEM™ 6300M Industrial Monitors an.


Überblick

  • Wirtschaftliche Atom-Klasse Elkhart Lake Plattform.
  • Integrierte Funktionen umfassen bis zu 16 GB Speicher, bis zu 1 TB Speicher, vier USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), einen 2.5 Gbps- und zwei 1 Gbps-Ethernet-Ports, DisplayPort++ und eine DB9M Multi-Standard isolierte serielle Schnittstelle.
  • Konfigurierbare Optionen umfassen Ihre Wahl von zwei zusätzlichen USB-Ports, Local Area Network 1 Gbps + USB, 1 Gbps Local Area Network, Remote Video Link (RVL), einen PCI-Slot, einen PCIex4-Slot oder zwei DB9 Multi-Standard isolierte serielle Schnittstellen.
6300B-EW1
Family Standard Funktionen für EW1 Prozessor

Intel Atom® x6425E 2.00 GHz (3.00 GHz Burst) ▪ 64-bit ▪ 4 Kerne / 4 Threads

  • 1.5 MB L2-Cache 
  • 10 nm
Chipsatz

Intel® Elkhart Lake PCH (Platform Controller Hub)

  • Im Prozessorchip enthalten (SoC)
Videocontroller Intel® UHD Graphics integriert
Videoausgang 1× DisplayPort++ v1.4a
Seriell 1× RS232/422/485 (DB9M)
Montage Wandmontage

Zusätzlicher Netzstecker

  • Remote Power Button
  • 1× Ausgangssignal Power Status + 1× Eingangssignal System Off
UPS-Stecker Kompatibel mit ASEM™ 6300V Smart UPS
Family Konfigurierbar Funktionen für EW1 Betriebssystem Windows® 10 LTSC 2021 oder kein OS
Systems​peicher – RAM 4 GB, 8 GB oder 16 GB (LPDDR4x)
Massenspeicher
  • Kein Speicher
  • CFast: 1× bootfähiger CFast SATA III Slot onboard mit externem Zugriff (bis zu 240 GB)
  • M.2 SSD: 1× Onboard-Anschluss für direkte Aufnahme einer M.2 NVMe PCIe x2 SSD (bis zu 1 TB)           
  • 2.5″ SATA SSD (nur S0/S1 Versionen): 1× Onboard-Anschluss für 2.5″ SATA III SSD mit internem Installationskit

ADD‐ON INTERFACES

(nicht verfügbar für Version ohne Erweiterung)

  • Position A (max 1)
    • 2× RS232/422/485 isoliert (DB9M)
    • 2× USB 2.0 (Type-A)
    • 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 1× USB 2.0 (Type-A)
  • Position B (max 1)
    • - 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)
    • - 1× RVL (Remote Video Link RJ45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT (TPM integriert)
  • Diskretes TPM (optional)
Family Standard Funktionen für EW1, Fortsetzung

Local Area Network

1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 2× Gigabit Ethernet (RJ45)

Stromversorgung

24 V DC (18–32 V DC) isoliert
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F)

Lagertemperatur

−10–+60 °C (14–140 °F)
Luftfeuchtigkeit 20–90 % rF (nicht kondensierend)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Schutzart IP20
Erweiterungssteckplätze 1× PCI-Halblänge oder 1× PCIe x4* Halblänge, auf Steigleitung (nur S1 Version)
Batterie 1× CR2032 externer Zugriff
  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen
  • ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich
    Wasserfabrik – Abfüllanlage für die Verarbeitung und Abfüllung von reinem Quellwasser in kleine blaue Flaschen. Selektiver Fokus.
    eBook
    ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich

    Durch die Kombination von Automatisierung, Betriebsinformationen und erweiterten Analysen kann ein ordnungsgemäß implementiertes Manufacturing Execution System (MES) Unternehmen jeder Größe und Branche einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

    Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim – Marokko
  • KCC – Korea
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung – Australien und Neuseeland
  • REACH
  • RoHS

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-EW1 Box PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose