Loading

ASEM 6300M Panel Monitors
Allen-Bradley

Unsere ASEM 6300M Panel Monitors verfügen über einen randlosen, vollständig aus Glas bestehenden Vier-Punkt-Multitouch-Bildschirm, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(21)
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
  • ASEM 6300M Industriemonitor mit schlankem Profil und Frontblende, nach links ausgerichtet. Hintergrund ist weiß. Der Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software.

    Low Profile Bezel

  • ASEM 6300M Industriemonitor mit Standard-Frontblende, die nach vorne zeigt. Hintergrund ist weiß. Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software

    Standard Bezel

  • ASEM 6300M Industriemonitor mit Edelstahl-Frontblende, Blick nach rechts. Hintergrund ist grau und hellgrün. Monitor steht auf einem Schreibtisch und zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software

    Stainless Steel Bezel

ASEM 6300M Industriemonitor mit schlankem Profil und Frontblende, nach links ausgerichtet. Hintergrund ist weiß. Der Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software.

Low Profile Bezel

ASEM 6300M Industriemonitor mit Standard-Frontblende, die nach vorne zeigt. Hintergrund ist weiß. Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software

Standard Bezel

ASEM 6300M Industriemonitor mit Edelstahl-Frontblende, Blick nach rechts. Hintergrund ist grau und hellgrün. Monitor steht auf einem Schreibtisch und zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M Industriemonitor mit schlankem Profil und Frontblende, nach links ausgerichtet. Hintergrund ist weiß. Der Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software.
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M Industriemonitor mit Standard-Frontblende, die nach vorne zeigt. Hintergrund ist weiß. Monitor zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software
ASEM 6300M Industriemonitor mit Edelstahl-Frontblende, Blick nach rechts. Hintergrund ist grau und hellgrün. Monitor steht auf einem Schreibtisch und zeigt ein Bild der Rockwell Automation Software
Allen-Bradley-Logo

Unser Allen-Bradley® ASEM™ 6300 ist ein umfassendes Portfolio von Industrie-computern, Thin-Clients und Monitoren mit offener Architektur. Diese breite und anpassungsfähige Produktreihe bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre spezifischen Leistungsanforderungen zu erfüllen. Diese Produktfamilie ist eine solide Lösung für Kunden, die eine leistungsstarke Mensch-Maschine-Schnittstellenlösung (HMI) für Industrieumgebungen benötigen. Durch die vollständige Integration in unsere FactoryTalk® View SE- und FactoryTalk® View ME-Software ermöglicht sie eine nahtlose Assimilation in Ihre Einrichtung.

Der ASEM 6300M Industrie-Monitor verfügt über einen Multitouch-Bildschirm mit zehn Punkten, der auch mit Handschuhen bedient werden kann. Die Touchscreens sind vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist. Diese Monitore sind für die Verwendung mit dem ASEM 6300 computer- und Thin-Client-Portfolio optimiert, um eine Visualisierungs-, Wartungs-, Steuerungs- oder Informationsrechnerlösung zu schaffen.

Designüberlegungen werden in der Welt der Maschinenbauer immer wichtiger. Schlanke Frontblenden an Breitbildschirmen und Monitoren sorgen für ein ultramodernes Aussehen, das diese Ausrüstung optisch von der Masse abhebt. Darüber hinaus bietet ASEM 6300M verschiedene Designoptionen, die diese robuste Produktfamilie zu einer hervorragenden Wahl für Umgebungen im Fertigungsbereich machen.


  • Bietet eine Full-HD-Auflösung (FHD) mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung mit 16 Millionen Farben in verschiedenen Größen und Seitenverhältnissen von 10.1″ bis 24″.
  • DVI- und DisplayPort-Eingänge sind bei allen Monitoren verfügbar.
  • Panel-Montagevarianten in Standard- und Breitbildformaten.
  • Auflösungen umfassen FHD / SXGA / XGA / WXGA.
  • Analog-resistive oder projiziert-kapazitive LCD-Anzeige (für Multi-Touch-Betrieb).
  • Verfügbar mit Standard- und schlankem Profil Frontblenden.
Video
ASEM 6300 – Industriecomputer und -Monitore – Überblick

Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und Monitore bieten den Schutz, den Sie benötigen, und die Sichtbarkeit, die Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM™ 6300 Produkte dazu beitragen können, Ihre Abläufe zu optimieren.

  Standard-Aluminium Frontblende Standard
Edelstahl True Flat Frontblende
Aluminium mit schlankem Profil Frontblende Aluminium und Glas mit schlankem Profil Frontblende Aluminium True Flat Frontblende Edelstahl Widescreen Frontblende
LED-Hintergrundbeleuchtung TFT LCD-Anzeige  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″ W ‑ 1280×800
15.5″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1930×1080
24″ W ‑ 1920×1080
Touch screen Resistiv, 5 Drähte P-CAP Multitouch (zehn Punkte) Resistiv, 5 Drähte
T/S Steuerung USB
Frontpanel Aluminium  Edelstahl True Flat Aluminium Aluminium Glas True Flat Aluminium  Edelstahl
Schutzart IP65 IP66K IP65  IP69K
Videoeingang DVI / DisplayPort
USB

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, Front)

3 × USB 2.0 3 × USB 2.0, Rückseite

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, Front)

3 × USB 2.0, Rückseite 
Leistung 24 V DC isoliert
100 V / 230 V AC
Betriebstemperatur 0…50 °C (32…122 °F)
Zulassungen UL-Typ 12 Zertifizierung

 

UL-Typ 12 Zertifizierung  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus Listed (UL61010), zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Nur für Modelle mit DC-Stromversorgung: UL Klasse 1 Div 2 Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche
Marokko, KC (Korea), EAC (Eurasisch-Russisch)

  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von 6300M-Panel- und VESA-Monitoren 6300M-IN001_-EN-P
6300M Panel Monitors für explosionsgefährdete Bereiche Installation 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 6300M Panel Monitors 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Allen-Bradley® ASEM™ 6300M Industriemonitore 6300M-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick/zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300M Panel-Monitore
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: