Loading

ASEM 6300P-EW1 Panel-PC
Allen-Bradley

Steigern Sie die Intelligenz Ihrer Betriebsabläufe mit diesen hochgradig konfigurierbaren und wirtschaftlichen Industrie-PCs.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Ein schlanker grauer Industrie-Panel-PC, der nach unten zeigt und eine LCD-Anzeige sowie einen computer an der Rückseite umfasst. 6300P-EW1-A
  • 6300P-EW1-B Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem mittelgroßen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
  • 6300P-EW1-C Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem großen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
Ein schlanker grauer Industrie-Panel-PC, der nach unten zeigt und eine LCD-Anzeige sowie einen computer an der Rückseite umfasst. 6300P-EW1-A
6300P-EW1-B Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem mittelgroßen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
6300P-EW1-C Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem großen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
Chevron LeftChevron Left
Ein schlanker grauer Industrie-Panel-PC, der nach unten zeigt und eine LCD-Anzeige sowie einen computer an der Rückseite umfasst. 6300P-EW1-A
Chevron LeftChevron Left
6300P-EW1-B Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem mittelgroßen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
6300P-EW1-C Ein grauer Industrie-Panel-PC in einem großen Format mit nach unten gerichteter LCD-Anzeige, die den an der Rückseite montierten computer zeigt.
Allen-Bradley-Logo

Der ASEM™ 6300P-EW1 Panel-PC ist ein wirtschaftlicher Industrie-computer für den Einstieg, der in drei Hardware-Konfigurationen erhältlich ist, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Eine flache (SL) Konfiguration bietet nur grundlegende Kommunikation, eine mittlere (S0) Konfiguration bietet erweiterte Kommunikation und eine tiefere (S1) Konfiguration bietet erweiterte Kommunikation und PCI-Erweiterungssteckplätze. Sie verfügen über integrierte LCD-Anzeigen mit Widescreen- und Standard-Seitenverhältnissen. Optionen für Blende und Touchscreen umfassen eine Aluminium- oder Edelstahl-Baugröße, eine Aluminium-TrueFlat-Front mit resistivem Touch oder eine Glas-PCAP-Anzeige mit Gestenunterstützung.

Diese computer können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden, um die optimale HMI-Erfahrung innerhalb des Rockwell Automation® Connected Enterprise® Produktion-Systems zu bieten. Alle computer werden standardmäßig mit dem Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC Betriebssystem geliefert, sind jedoch optional auch ohne Betriebssystem erhältlich.

Alle werden mit einem ThinManager®-bereiten BIOS ausgeliefert, das vorinstalliert ist, sodass Sie Anwendungen von einem ThinServer™ an einem sicheren Standort syndizieren und auf dem ASEM 6300B-EW1 ausführen können, ohne dass eine Festplatte oder ein Betriebssystem erforderlich ist, was Ihnen Geld spart und gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Sicherheit erheblich erhöht.

Eine Laufzeit-Lizenz für FactoryTalk® Remote Access™ Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM 6300 Industrie-computer erhältlich, einschließlich neuer Einheiten und bereits gekaufter und installierter Einheiten. Laden Sie sie vom Rockwell Automation Product Compatibility and Download Center herunter, um loszulegen.

Für Installationen, die keine lokale Anzeige erfordern, sehen Sie sich den ASEM 6300B-EW1 Box-computer an.


Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
eBook
Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

Jetzt lesen
Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
eBook
Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

Jetzt lesen
Transparenz, die neuen Wert schafft
Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
eBook
Transparenz, die neuen Wert schafft

Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

Jetzt lesen
ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich
Wasserfabrik – Abfüllanlage für die Verarbeitung und Abfüllung von reinem Quellwasser in kleine blaue Flaschen. Selektiver Fokus.
eBook
ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich

Durch die Kombination von Automatisierung, Betriebsinformationen und erweiterten Analysen kann ein ordnungsgemäß implementiertes Manufacturing Execution System (MES) Unternehmen jeder Größe und Branche einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim – Marokko
  • KCC – Korea
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung – Australien und Neuseeland
  • REACH
  • RoHS

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-EW1 Panel-PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: