Unsere Bulletin 6181X Panel-PCs und Thin-Clients für explosionsgefährdete und extreme Umgebungen verfügen über Intel Dual Core i3 CPUs der 11. Generation, hochhelle Displays, Ablesbarkeit bei Sonnenlicht, extremen Temperaturbereich, hohe Stoß- und vibration, Einstellungen für die Verwendung mit Handschuhen sowie ein Sonnenschutzzubehör für Anwendungen bei direktem Sonnenlicht. Zu den globalen Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche gehören UL CL I DIV 2 und Klasse I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex und INMETRO Kategorie 3 (für Gas und Staub) sowie globale Zertifizierungen für gewöhnliche Bereiche.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, 11. Generation Tiger Lake
- Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IECEx, cULus Klasse I Division 2, Klasse II Div 2, Klasse III Div 1 und Klasse I Zone 2, Klasse II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex und INMETRO
- Zertifizierungen für gewöhnliche Standorte: EAC, BSMI, Marokko, KC, zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung, NOM, China RoHS, Türkei RoHS, VAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE und BIS
- Ausgeliefert mit einem 256 GB, 512 GB oder 1 TB elektronisches Laufwerk
- Enthält einen CFAST-Kartensteckplatz und einen halbhohen PCIe-x1-Erweiterungssteckplatz
- DRAM-Optionen umfassen 16 GB, 32 GB oder 64 GB
- Konnektivität: 2× COM-Ports, 4× USB 3-Ports, 2× 1 GB Ethernet-Ports, 1 DisplayPort, 1 DVI-Port
- Enthält ein Klonierungsprogramm für System-Reserve und -Wiederherstellung, das online heruntergeladen werden kann
- Verfügbar mit Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise Betriebssystem und kompatibel mit Windows® 11 Internet der Dinge Enterprise
- Trusted Platform Module (TPM) Optionen umfassen: Hardware-Modul TPM, firmware TPM (Intel PPT) oder kein TPM
- ThinManager®-fähiges BIOS bei allen Modellen
- Betrieb im Bereich −20…70 °C (−4…158 °F) innerhalb des Schaltschrankes (Rückseiten-Seitenwandmontage und Versionen ohne Anzeige). Die Anzeigeseite der Seitenwandmontage-Version arbeitet im Bereich −20…55 °C (−4…131 °F) außerhalb des Schaltschrankes.
- DC-betrieben (18–32 VDC)
6181X Panel PC & Thin-Client Zusätzliche Merkmale
- 12.1″ 1028 × 764 Auflösung, 4:3 Seitenverhältnis
- Hochhelles, sonnenlichttaugliches Display (1300 cd/m²)
- 100000 Stunden Betriebsdauer des Displays bei 25 °C
- Projizierter kapazitiver Multi-Touch, der das vertraute Erlebnis eines einfachen und reaktionsschnellen Smartphone-Bildschirms bietet.
- Trockene bis feuchte Touchscreen-Bedienung für den Innen- und Verwendung im Freien
- Touchscreen-Einstellungen für Finger, dünne Handschuhe und dicke Handschuhe für mehr Flexibilität.
- Schutzart (Anzeigemodell): UL-Typ 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
- Sonnenschutz-Zubehör 6189X-SUNSHIELD erhältlich, um die Produktlebensdauer bei Anwendungen in direktem Sonnenlicht zu erhöhen
6181X Thin-Client Zusätzliche Merkmale
- Dediziertes Thin-Client-Gerät
- Kein elektronisches Laufwerk oder Betriebssystem für Kosteneinsparung und einfachere Verwaltung
Darüber hinaus – gefragte Merkmale
- PCAP-Multi-Touch-Touchscreen
- Hochhelles, sonnenlichttaugliches 1300 cd/m² Display
- Sonnenschutz verfügbar
- Für Verwendung im Freien geeignet
- Extreme Umgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich von −20° bis + 70 °C
- 2G/3G vibration und 15G/30G Stoß
- Schutzart (Anzeigemodell): UL-Typ 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
- Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| 6181X – Produktprofil für Industriecomputer für explosionsgefährdete Bereiche | 6181X-PP001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- ATEX
- BSMI
- CCC
- CE-Kennzeichen
- China RoHS
- cULus
- EAC
- IECEx
- INMETRO
- KC
- KSA RoHS
- Marokko
- NOM
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- REACH
- Türkei RoHS
- VAE RoHS
- UKEx
- WEEE
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.