Loading

ASEM™ 6300B-SB0 iClass Book Mount Box PC
Allen-Bradley

Optimieren Sie Ihre HMI-Erfahrung mit dem ASEM™ 6300B iClass Book Mount Box PC, der eine anpassbare Lösung für jede Industrieumgebung bietet.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(27)
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
  • 6300B Book Mount Box-PC
  • ASEM™ 6300B Book Mount lüfterloser Box-PC mit iClass-Prozessoren
6300B Book Mount Box-PC
ASEM™ 6300B Book Mount lüfterloser Box-PC mit iClass-Prozessoren
Chevron LeftChevron Left
6300B Book Mount Box-PC
Chevron LeftChevron Left
ASEM™ 6300B Book Mount lüfterloser Box-PC mit iClass-Prozessoren
Allen-Bradley-Logo

Passen Sie die iClass-Box-PCs ASEM™ 6300B-SB0 vor Ort an, indem Sie Module von Drittanbietern in bis zu vier PCIe-Erweiterungssteckplätze einsetzen. Mit vier Ethernet-Ports, einer Multi-Standard-seriellen Schnittstelle, einem DVI-Anschluss für Ihren Industriemonitor und drei USB-Ports können Benutzer problemlos eine Verbindung zu diesem PC herstellen. Ein optionaler Gerätelüfter erhöht die Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen. ASEM 6300B-SB0-PCs werden standardmäßig mit dem Betriebssystem Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC geliefert, sind jedoch optional auch ohne Betriebssystem erhältlich.

Kombinieren Sie sie mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software, um die optimale HMI-Erfahrung innerhalb des Rockwell Automation® Connected Enterprise® Produktionssystems zu bieten. Alle ASEM 6300-PCs werden mit einem ThinManager®-ready BIOS für verbesserte Cybersicherheit vorinstalliert geliefert. Mehrere PCs mit lokal gespeicherten Anwendungen, die über einen Fertigungsbereich verteilt sind, können die Angriffsfläche und Sicherheitsrisiken erhöhen. ThinManager® Software ermöglicht es, Anwendungen von einem zentralen und sicheren Standort auszuführen und zu warten.

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM 6300 Industrie-PCs erhältlich, einschließlich neuer Einheiten und bereits gekaufter und installierter Einheiten. Laden Sie sie von Rockwell Automation’s Product Compatibility and Download Center  herunter, um loszulegen.


Überblick

Intel Core i-Class Box-PC mit Buchmontage

  • Enthält Core i3-, i5- und i7-Dual- und Quad-Core-Prozessoren der 7. Generation (64 Bit) für kompakte Anwendungen
  • Bietet 4 × Ethernet, 5 × USB (Typ A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS-232/422/485 isoliert (DB9M; nur bei vier Display-Port-Konfiguration)
  • Verfügbar mit oder ohne Gerätelüfter
  • Vorinstalliertes ThinManager®-fähiges BIOS und Option für Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2021
6300B-SB0
Familie Konfigurierbar Funktionen für SB0 Prozessor
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit, 2 Kerne / 4 Threads, 3 MB Smart Cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit, 4 Kerne / 4 Threads, 6 MB Smart Cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 Kerne / 8 Threads, 8 MB Smart Cache, 14 nm
Chipsatz
  • Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) mit integriertem RAID-Controller
  • 2 × PCIe x4 Version: Intel® CM236 PCH (Platform Controller Hub) mit integriertem RAID-Controller
Videocontroller
  • Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core™ i3-Prozessor • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core™ i5- und i7-Prozessoren • 350 MHz / 1 GHz
Systems​peicher – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 Modul)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 Modul)
Massenspeicher
  • Kein Speicher
  • 128 GB–1 TB SSD (NVMe)
OS-Installationsort
  • 128 GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • Keine
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
Betriebssystem
  • Kein OS
  • Microsoft Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise 2019 64-bit
Chipsatz Intel Kaby Lake H Generation (Platform Controller Hub), im Prozessorchip integriert (SoC)
Systemkonfiguration
  • Keine Erweiterung und kein entnehmbarer Speicher
  • Keine Erweiterung und 1 entnehmbarer Speicher
  • Keine Erweiterung und 2 entnehmbare Speicher (RAID 1)
  • 2 PCIe Erweiterungssteckplatz und 1 entnehmbarer Speicher
  • 2 PCI Erweiterungssteckplatz  und kein entnehmbarer Speicher
  • 2 PCI Erweiterungssteckplatz und 2 entnehmbare Speicher (RAID 1)
PCI-Erweiterung
  • Keine
  • 2 × PCIe x4
  • 1 PCIe x4 und PCI halbe Größe
Com Ports 1
  • 1 RS-232 nicht isoliert + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232 isoliert + 1 USB 2.0
  • 2 serielle RS-232
  • 2 USB 2.0
  • Keine
Com Ports 2
  • Zwei zusätzliche DisplayPorts
  • Keine
Speicher 1
  • Kein Speicher
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
Speicher 2
  • Kein Speicher
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
Speicher 3
  • Kein Speicher
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
TPM
  • Kein TPM
  • Intel® PTT (TPM integriert)
Lüfter optional bei 2 PCI-Erweiterungskonfigurationen
  • Lüfterlos

– Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) (Core i3 und i5 Prozessor)

– Betriebstemperatur 0–45 °C (32–113 °F) (24×7 HDD oder Core i7 Prozessor)

  • Erzwungene Belüftung optional:

 (2 × tachometrische Lüfter 40 × 40 × 20 mm), erforderlich zur Gewährleistung von:

 – Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F) (24×7 HDD oder Core i7 Prozessor)

 – Verwendung von Erweiterungskarten bis zu einer maximalen Gesamtleistung von 20 W

Fernstrecke
  • Keine
  • 1 RVL Videoausgang
  • 2 RVL Videoausgänge
Familie Standard Funktionen für SB0 Montage
Buchmontage
Zusätzliches BIOS Onboard ThinManager® Ready
Stromversorgung 24 V DC (18–32 V DC) isoliert
Betriebstemperatur
  • Ohne optionalen Lüfter

0–50 °C (32–122 °F)

5–45 °C (41–113 °F) (24×7 HDD oder Intel® Core™ i7 Prozessor)

5–45 °C (41–113 °F) (Standard HDD)

  • Mit optionalem Lüfter

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F) (24×7 HDD oder Core i7 Prozessor)

5–45 °C (41–113 °F) (Standard HDD)

Lagertemperatur −10–+60 °C (14–140 °F)
Luftfeuchtigkeit 20–90 % rF (nicht kondensierend)
USB 2 × USB 3.0 (Typ-A), 2 × USB 2.0 (Typ-A), 1 × USB 3.0 (Typ-A) vorne
Local Area Network 4 × Gigabit Ethernet (RJ45)
Seriell 1 × RS-232 (DB9M)
Video 1 × DVI-D (Auflösung bis zu 1920 × 1080)
Schutzart IP20
Batterie 1 × CR2032, herausnehmbar, Frontzugang
Zulassungen
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen
  • ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich
    Wasserfabrik – Abfüllanlage für die Verarbeitung und Abfüllung von reinem Quellwasser in kleine blaue Flaschen. Selektiver Fokus.
    eBook
    ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich

    Durch die Kombination von Automatisierung, Betriebsinformationen und erweiterten Analysen kann ein ordnungsgemäß implementiertes Manufacturing Execution System (MES) Unternehmen jeder Größe und Branche einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

    Jetzt lesen
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM™ 6300B-SB0 iClass Book Mount Box PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: