Loading

ASEM™ 6300B-JB1 Kompakt-Box-PC
Allen-Bradley

Der brandneue kompakte Box-PC ASEM™ 6300B-JB1 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Lösung für die Automatisierung in der Produktion.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Vorderansicht von zwei ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Belüftungsseite
  • Seitenansicht der ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Aufkleberseite
  • ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
  • ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
Vorderansicht von zwei ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Belüftungsseite
Seitenansicht der ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Aufkleberseite
ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
Chevron LeftChevron Left
Vorderansicht von zwei ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Belüftungsseite
Chevron LeftChevron Left
Seitenansicht der ASEM™ 6300B-JB1-PCs, Aufkleberseite
ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
ASEM™ 6300B-JB1 Compact Box PC, Ansicht von vorn
Allen-Bradley-Logo

Unsere ASEM™ 6300B-JB1 Box-PCs sind in zwei Formfaktoren und mit verschiedenen Prozessoren erhältlich, um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen. Diese PCs können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden, um die optimale HMI-Erfahrung innerhalb des Rockwell Automation® Connected Enterprise® Produktionssystems zu bieten. Alle PCs werden standardmäßig mit dem Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC Betriebssystem geliefert, sind jedoch optional auch ohne Betriebssystem erhältlich.

ASEM™ 6300B-JB1 Box-PCs sind mit einem ThinManager®-fähigen BIOS vorinstalliert, um die Cybersicherheit zu verbessern. Mehrere PCs mit lokal gespeicherten Anwendungen, die über einen Fertigungsbereich verteilt sind, können die Angriffsfläche und Sicherheitsrisiken erhöhen. ThinManager® Software ermöglicht es, Anwendungen von einem zentralen und sicheren Standort auszuführen und zu warten. Mit zwei oder vier DisplayPort-Anschlüssen ist der ASEM™ 6300B-JB1 ein hervorragender Thin-Client für Standorte, an denen Sie mehrere Monitore in einem begrenzten Raum installieren.

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM™ 6300 Industrie-PCs erhältlich, einschließlich neuer Einheiten und bereits gekaufter und installierter Einheiten. Laden Sie sie von Rockwell Automation’s Product Compatibility and Download Center herunter, um loszulegen.

Optionale Kryptografie für elliptische Kurve RAM und 6300T-JB1 Thin-Client  jetzt erhältlich.


Überblick

Box-PC der Intel Core i-Klasse

  • Mit Core i3-, i5- und i7-Dual- und Quad-Core-Prozessoren der 11. Generation (64-bit) für kompakte Anwendungen
  • 4 × Ethernet, 4 × USB 3.1 (Typ A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS-232/422/485 isoliert (DB9M; nur bei Konfiguration mit vier Displayports)
  • Verfügbar in lüfterlosem Design mit Buchmontage oder DIN-Schiene
  • Vorinstalliertes ThinManager®-kompatibles BIOS und Option für Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
Betriebssystem Windows 10 LTSC 2021 oder kein Betriebssystem
Prozessor
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 Kerne – 2 Threads – 4 MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 Kerne – 4 Threads – 6 MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 Kerne – 8 Threads – 8 MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 Kerne – 8 Threads – 12 MB Smart Cache
Chipsatz Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), im Prozessorchip (SoC) integriert
Videocontroller
  • Intel UHD Graphics integriert in Intel Celeron und Intel Core i3
  • Intel Iris X Graphics integriert in Intel Core i5-1145G7E und i7
Systemspeicher – RAM
  • Celeron: 4 oder 8 GB (LPDDR4X)
  • i3, i5: 8 oder 16 GB (LPDDR4X)
  • i7: 16 oder 32 GB (LPDDR4X)
Massenspeicher
  • Kein Speicher
  • 30–480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB–2 TB M.2 2280 (M.2PCIe NMVe)
Local Area Network 4 × 2.5 Gigabit Ethernet Ports (RJ45) Controller Intel i226
Videoausgang 2 oder 4 × DisplayPort++ V1.4a
Audio 1 × Line-Out Audio Stereo
1 × Mic-In
Stromversorgung 24 V DC (18–32 V DC) isoliert
O.S. zertifiziert Microsoft Windows 10 Internet der Dinge
Enterprise LTSC 2021 64 bit
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F)
Lagertemperatur −20–+65 °C (−4–+149 °F)
Seriell 1 × RS-232/422/485 (DB9M; nur Anzeige bei vier)
USB 4 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Montage DIN-Schiene oder Buchmontage, lüfterlos
Erweiterungssteckplätze Keine Erweiterung
Batterie 4 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Video
ASEM 6300 – Industriecomputer und -Monitore – Überblick

Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und Monitore bieten den Schutz, den Sie benötigen, und die Sichtbarkeit, die Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM™ 6300 Produkte dazu beitragen können, Ihre Abläufe zu optimieren.

  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen
  • ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich
    Wasserfabrik – Abfüllanlage für die Verarbeitung und Abfüllung von reinem Quellwasser in kleine blaue Flaschen. Selektiver Fokus.
    eBook
    ASEM™ und MES bringen Erfolg in Ihren Fertigungsbereich

    Durch die Kombination von Automatisierung, Betriebsinformationen und erweiterten Analysen kann ein ordnungsgemäß implementiertes Manufacturing Execution System (MES) Unternehmen jeder Größe und Branche einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

    Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für ASEM™ 6300B Box-PC und 6300T Box-Thin-Client 6300B-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2- 201)
  • Cmim
  • cULus Listed (UL61010)
  • KCC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM™ 6300B-JB1 – kompakter Box-PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose