Unsere ASEM™ 6300T Box Thin-Clients sind mit Intel Apollo Lake Atom-Prozessoren ausgestattet und eignen sich daher ideal für Anwendungen in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), IIoT-Gateway und Datenprotokollierung.
1 × RS-232/422/485 isoliert (DB9M)* Nur 4-Display-Modell
Stromversorgung
24 V DC (18–32 V DC) isoliert
24 V DC (18–32 V DC) isoliert
24 V DC (18–32 V DC) isoliert
Montage
DIN-Schiene, Wandmontage
DIN-Schiene mit optionalem Zubehör, Wandmontage
Buchmontage oder DIN-Schiene
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Aluminiumlegierung
Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur
0–50 °C (32–122 °F)
0–50 °C (32–122 °F)
0–50 °C (32–122 °F)
Lagertemperatur
−10–+60 °C (14–140 °F)
−10–+60 °C (14–140 °F)
−20–+65 °C (−4–149 °F)
Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
80 % (nicht kondensierend)
20 %–90 % rF @ 25 °C (77 °F) nicht kondensierend
Zulassungen
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
cULus Listed (UL61010)
zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
cULus Listed (UL61010)
zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Class I Division 2, Groups A, B, C, D T4
Class I Zone 2, IIC, T4
Europa (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Australien und Neuseeland)
cULus Listed (UL61010)
REACH
Cmim (Marokko) • RoHS
KCC (Korea) • UKCle
Hinweis: Thin-Client wird ohne SSD oder OS geliefert.
Video
ASEM 6300 – Industriecomputer und -Monitore – Überblick
Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und Monitore bieten den Schutz, den Sie benötigen, und die Sichtbarkeit, die Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM™ 6300 Produkte dazu beitragen können, Ihre Abläufe zu optimieren.
Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.
Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.
Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie