Loading

ASEM™ 6300B Box-PC
Allen-Bradley

Unsere ASEM™ 6300B Box-PCs sind in verschiedenen Formfaktoren und mit verschiedenen Prozessoren erhältlich und können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(91)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 6300B-book-mount-Box-PC-links

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • An einem großen grauen Metallschrank befinden sich ein Dutzend Schubladen mit schwarzen Griffen und elektronischen Schaltern, die sich in leicht unterschiedlichen geöffneten Positionen befinden.

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 Vorderseite

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-book-mount-Box-PC-links

Intel Core i Class Book Mount Box PC

An einem großen grauen Metallschrank befinden sich ein Dutzend Schubladen mit schwarzen Griffen und elektronischen Schaltern, die sich in leicht unterschiedlichen geöffneten Positionen befinden.

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 Vorderseite

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-book-mount-Box-PC-links
Chevron LeftChevron Left
An einem großen grauen Metallschrank befinden sich ein Dutzend Schubladen mit schwarzen Griffen und elektronischen Schaltern, die sich in leicht unterschiedlichen geöffneten Positionen befinden.
ASEM 6300B-JB1 Vorderseite
VersaView-6300B-Box-PC
Allen-Bradley-Logo

Unsere ASEM™ 6300B Box-PCs sind in verschiedenen Formfaktoren und mit unterschiedlichen Prozessoren erhältlich, um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen. Diese PCs können mit FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ Software kombiniert werden, um die optimale HMI-Erfahrung innerhalb des Rockwell Automation® Connected Enterprise® Produktionssystems zu bieten. Alle PCs werden standardmäßig mit dem Windows® 10 IoT Enterprise LTSC Betriebssystem geliefert, sind jedoch optional auch ohne Betriebssystem erhältlich.

ASEM™ 6300B Box-PCs verbessern die Cybersicherheit durch die Integration von ThinManager® Software. Mehrere PCs mit lokal gespeicherten Anwendungen, die über einen Fertigungsbereich verteilt sind, können die Angriffsfläche und Sicherheitsrisiken erhöhen. ThinManager® Software ermöglicht es, Anwendungen von einem zentralen und sicheren Standort auszuführen und zu warten.

Das neue ThinManager®-ready BIOS ist in den ASEM™ 6300B und 6300P Industriecomputern vorinstalliert, sodass Sie einen neuen computer direkt aus der Verpackung nehmen und in Ihre ThinManager® Umgebung integrieren können. Die ThinManager® Konsole lädt die gesamte erforderliche Anwendungsfirmware und Software herunter, ohne dass eine Pre-Execution (PXE)- oder Dynamic Host Configuration-Protokoll-Infrastruktur erforderlich ist. Ändern Sie einfach die Boot-Reihenfolge auf dem neuen computer, definieren Sie seine IP-Adresse und starten Sie ihn in ThinManager®. Mit über 4 Millionen Konfigurationen zur Auswahl ist das integrierte ThinManager®-ready BIOS eine Branchenexklusivität. Außerdem erhalten Sie garantierten Support von Rockwell Automation für Ihr gesamtes ThinManager® System.

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM™ 6300 Industrie-PCs erhältlich, einschließlich neuer Geräte und bereits gekaufter und installierter Geräte. Laden Sie sie von Rockwell Automation’s Product Compatibility and Download Center herunter, um loszulegen.


Box-PC der Intel Atom-Klasse

  • Mit Intel Apollo Lake Atom-Prozessor, ideal für Anwendungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), IIoT-Gateway und Datenprotokollierung
  • Verfügbar in Einheiten mit einem DisplayPort, die bis zu 4K Hochauflösungs- unterstützen, und mit 2 × Ethernet- und 2 × USB 3.0 (Typ A)-Anschlüssen
  • Bietet robuste Massenspeicherung, bereitgestellt durch eine M.2 SSD mit bis zu 240 GB (nur PC)
  • Bietet 4 GB oder 8 GB DDR4-Speicher der dauerhaft auf dem motherboard verlötet ist, um Probleme durch Stöße und vibration zu verhindern
  • Bietet eine lüfterlose Konstruktion mit Buchmontage, die optimal für Anwendungen ist, die eine geringe Wartung erfordern
  • ThinManager® kompatibel
Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit
Prozessor Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 Kerne/4 Threads, 2 MB L2-Cache)
Videosteuerung   Intel HD Graphics 505 integriert in x7-3950, 500/650 MHz
Systemspeicher – RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 – 2400 (gelötet)
Massenspeicher M.2 Größe 2242 Key B SSD SATA III (bis zu 240 GB)
Local Area Network 2 × Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (Intel I210, RJ45)
USB Einzelner DisplayPort – 2 × USB 3.0 (Typ-A) / Dualer DisplayPort – 4 × USB 3.0 (Typ-A)
Videoausgang 1 × DisplayPort oder 2 × DisplayPort (modellabhängig)
Audioausgang Standard 3.5 mm Audioausgangsbuchse (nur bei Dual-Display-Modell verfügbar)
Stromversorgung 24 V DC (18–32 V DC) isoliert
Montage DIN-Schienenmontage, Wandmontage (Modell mit einem DisplayPort)
Gehäusematerial Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur 0–50 °C (32–122 °F)
Lagertemperatur −10–+60 °C (+14–140 °F)
Zulassungen
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Luftfeuchtigkeit 80 % (nicht kondensierend)

Hinweis: Thin-Client wird ohne SSD oder OS geliefert. 

Intel Core i Class Box-PC

  • Enthält Core i3, i5 und i7 Dual- und Quad-Core-Prozessoren der 7th Generation 64-bit-Prozessoren für kompakte Anwendungen
  • Bietet 4 × Ethernet, 3 × USB 3.0 (Typ A), 2 × USB 2.0 (Typ A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D
  • Bietet bis zu 3 PCIe-Erweiterungssteckplätze
  • Verfügbar in lüfterloser Ausführung mit Buchmontage, Wandmontage, 24 V DC
  • Verfügbar als lüftergekühlte Einheit mit Wandmontage, die sich in anspruchsvollen Umgebungen mit erhöhten Temperaturen bewährt

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

Betriebssystem

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit oder kein Betriebssystem

Windows 10 LTSC 2021 oder kein Betriebssystem

Prozessor

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz 64 bit, 2 Kerne / 4 Threads, 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 Kerne, 4 Threads

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64 bit, 4 Kerne / 8 Threads, 8 MB Smart Cache

Intel Core i3-7101E 3.9 GHz, 2 Kerne – 4 Threads – 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 6 MB Smart Cache, 4 Kerne – 4 Threads

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 4 Kerne – 8 Threads – 8 MB Smart Cache

Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 Kerne – 2 Threads – 4 MB Smart Cache

Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 Kerne – 4 Threads – 6 MB Smart Cache

Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 Kerne – 8 Threads – 8 MB Smart Cache

Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 Kerne – 8 Threads – 12 MB Smart Cache

Chipsatz

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), im Prozessorchip (SoC) integriert

Videocontroller

Intel HD Graphics 630, integriert in Intel Core-Mikroprozessor 950 MHz / 1 GHz Video-RAM (geteilt)

Intel HD 630 Graphics integriert in Intel Core i3 & i5 350 MHz / 1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics integriert in Intel Celeron-Mikroprozessor, Intel Core i7 350 MHz / 1.15 GHz

Intel UHD Graphics integriert in Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E und i3-1115GRE

Intel Iris X Graphics integriert in Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E

Systems​peicher – RAM

Bis zu 32 GB DDR4-2400, 2 SODIMM-Module

Celeron: 4 oder 8 GB (LPDDR4X)

i3, i5: 8 oder 16 GB (LPDDR4X)

i7: 16 oder 32 GB (LPDDR4X)

Massenspeicher

Bis zu 1 TB 2.5″ SSD SATA III, 1 × mSATA SATA III-Schnittstelle

Bis zu 1 TB 2.5″ SSD SATA III, 1 × M.2 2280 Onboard-Anschluss, PCIe

Kein Speicher

128 GB–2 TB M.2 SSD (NVMe)

Local Area Network

4 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s (RJ45)

Videoausgang

1 × DVI-D Single Link (max. Auflösung: 1920 × 1080 Full HD)

2 oder 4 × DisplayPort++ V1.2

Stromversorgung

24 V DC (18–32 V DC) isoliert

100 V / 230 V AC

24 V DC (18–32 V DC) isoliert

Betriebstemperatur

0–50 °C (32–122 °F) mit Core i3-Prozessor 

0–45 °C (32–113 °F) mit Core i7-Prozessor 

0–50 °C (32–122 °F)  

0–50 °C (32–122 °F) 

Lagertemperatur

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–+149 °F) 

Zulassungen

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • KC

Seriell

1 × RS-232 (DB9M)

1 × RS-232 (DB9M; nur vier Anzeigen)

USB

1 × USB 3.0 vorne (Typ-A)

2 × USB 2.0 oben (Typ-A) + 2 × USB 3.0 oben (Typ-A)

  4 × USB 3.1 Gen2 (Typ-A)

Montage

Nur Book-Mount, mit oder ohne Lüfter

Nur Wandmontage, lüfterlos

Nur Wandmontage, mit Lüfter

DIN-Schienen- oder Book-Mount, lüfterlos

Erweiterungssteckplätze

Keine Erweiterung

1 PCIe x4 und PCI halbe Baugröße

2 × PCIe x4

Keine Erweiterung

1 PCI / PCIe

2 Steckplätze für 2.5″ HDD/SSD (RAID 1)

Keine Erweiterung

1 PCIe x16

1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1

2 × PCIe x8 + 1 × PCIe x4

Keine Erweiterung
Batterie 1 × (CR2032 oder BR2032) interner Zugriff

 

ASEM 6300B Box-PC mit Konfigurationsoptionen

  • Verfügbar mit Trusted Platform Module (TPM) aktiviertem BIOS
  • Bietet zusätzliche Systemkonfigurationserweiterungsoptionen (einschließlich Unterstützung für RAID)
  • Verfügbar mit zusätzlichen Kommunikationsanschlüssen
  • Bietet Speicheroptionen einschließlich CFAST
  • Verfügbar mit Fernverbindung für Video (Remote Video Link, RVL) Konnektivität
  • Bietet Optionen für Intel Atom-Klassenfamilien
    • Verfügbar mit optionaler DIN-Schienenmontage
    • Verfügbar mit Dual-Core Intel Atom x5-E3950 und Quad-Core Intel Atom x7-E3950 CPUs
    • Verfügbar in Einzel- und Dual-Display-Versionen
    • Verfügbar in 4 GB- und 8 GB-Versionen
Video
ASEM 6300 – Industriecomputer und -Monitore – Überblick

Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und Monitore bieten den Schutz, den Sie benötigen, und die Sichtbarkeit, die Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM™ 6300 Produkte dazu beitragen können, Ihre Abläufe zu optimieren.

  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlleitfaden für Visualisierungslösungen VIEW-SG001_-EN-P
Spezifikationen für ASEM 6300 Industrial PCs, Thin Clients und Monitors 6300-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
6300B Box-PCs und 6300T Box-Thin-Clients installation 6300B-IN001_-EN-P
6300B Machine Mount Box-PCs installation 6300B-IN003_-EN-P
Installation des 6300B Wall Mount PC 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 Compact Box PC installation 6300B-IN004_-EN-P
6300MA, 6300PA On-Machine-Monitore und On-Machine-Panel-PCs installation 6300-IN001_-EN-P
6300P DC-betriebene Panel-PCs 6300P-IN001_-EN-P
Remote Video Link Receiver für 6300B Box PCs und 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Remote Video Link Transmitter für 6300B-Box-PCs und 6300T-Box-Thin-Clients 6300V-IN005_-EN-P
Installation des Installation Kits für Speicherlaufwerke 6300V-IN001_-EN-P
Installation von DC-Anschlussbaugruppen und Ersatz-Montageclips 6300V-IN003_-EN-P
Wandmontage- und DIN-Schienenhalterungen für 6300B-Box-PCs und 6300T-Box-Thin-Clients installation 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 6300B Book/DIN Mount Box PCs und 6300T Book/DIN Mount Box Thin Clients 6300B-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für den 6300B Machine Mount Box PC 6300B-UM003_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300B Wall Mount Box PCs 6300B-UM002_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300P Panel PCs 6300P-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300PA On-Machine Panel PCs 6300-UM002_-EN-P
Benutzerhandbuch 6300V RVL Receiver und RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für ASEM 6300B-EW1 und 6300P-EW1 Entry Level Industrial Computers 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für 6300B Box PC und 6300T Box Thin-Client 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Produktinformationen zu On-Machine-Zubehör 6300V Produkt 6300V-PC005_-EN-P
Produktinformationen zu Ersatz-Kits für 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Ersatzlüfter und Lüfterfilter für 6300B-Box-PCs – Produktinformation 6300V-PC007_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Box-PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: