Loading

6181X Box-PCs für explosionsgefährdete Bereiche
Allen-Bradley

Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz mit unseren Box-PCs und Thin-Clients, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten und extremen Umgebungen ausgelegt sind.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Hazardous & Extreme Box-PCs und Thin-Clients der Bulletin 6181X verfügen über Intel Dual Core i3 CPUs der 11. Generation, extreme Temperaturbereiche, hohe Stoß- und vibration-Bewertungen und sind wandmontierbar oder büchermontierbar (mit Zubehör). Globale Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche umfassen UL CL I DIV 2 und Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex und INMETRO sowie globale Zertifizierungen für gewöhnliche Bereiche.


  • Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, 11. Generation Tiger Lake
  • Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IECEx, cULus Listed Klasse I Division 2, Klasse II Div 2, Klasse III Div 1 und Klasse I Zone 2, Klasse II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex und INMETRO
  • Zertifizierungen für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen:  EAC, BSMI, Marokko, KC, zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung, NOM, China RoHS, Türkei RoHS, VAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE und BIS
  • Auslieferung mit einem 256 GB, 512 GB oder 1 TB elektronisches Laufwerk
  • Enthält einen CFAST-Kartensteckplatz und einen PCIe-x1-Erweiterungssteckplatz mit halber Länge
  • DRAM-Optionen umfassen 16 GB, 32 GB oder 64 GB
  • Konnektivität: 2 × COM-Ports, 4 × USB 3-Ports, 2 × 1 GB Ethernet-Ports, 1 DisplayPort, 1 DVI-Port
  • Enthält ein Klonierungsprogramm für System-Reserve und -Wiederherstellung, das online heruntergeladen werden kann
  • Verfügbar mit Windows® 10 Internet der Dinge Enterprise-Betriebssystem und kompatibel mit Windows® 11 Internet der Dinge Enterprise
  • Trusted Platform Module (TPM)-Optionen umfassen: Hardware-Modul TPM, firmware TPM (Intel PPT) oder kein TPM
  • ThinManager®-ready BIOS bei allen Modellen
  • Betrieb im Temperaturbereich von −20…+70 °C (−4…+158 °F)
  • DC-betrieben (18…32 V DC)

6181X Box PC & Thin-Client Zusatzfunktionen

  • Wandmontage-Halterung ist Standard.
  • Buchmontagezubehör, 6189V-BOOKBRKT, verfügbar, um den Platz zu optimieren

6181X Thin-Client Zusatzfunktionen

  • Dediziertes Thin-Client-Gerät
  • Kein elektronisches Laufwerk oder Betriebssystem für Kosteneinsparung und einfachere Verwaltung

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
6181X – Produktprofil für Industriecomputer für explosionsgefährdete Bereiche 6181X-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed
  • IECEx
  • INMETRO
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • RoHS

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X – Box-PCs für explosionsgefährdete Bereiche
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: