Loading

ASEM 6300P-SW2 Industrial Panel PC

Der ASEM 6300P-SW2 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Display-PC-Lösung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • ASEM6300P-SW2 SL Panel-PC Frontansicht
  • ASEM6300P-SW2 S1 Panel-PC Frontansicht
  • ASEM6300P-SW2 S0 Panel-PC Frontansicht
  • Frontansichten der ASEM 6300P-SW2 Industrie-Panel-PCs
ASEM6300P-SW2 SL Panel-PC Frontansicht
ASEM6300P-SW2 S1 Panel-PC Frontansicht
ASEM6300P-SW2 S0 Panel-PC Frontansicht
Frontansichten der ASEM 6300P-SW2 Industrie-Panel-PCs
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 SL Panel-PC Frontansicht
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 S1 Panel-PC Frontansicht
ASEM6300P-SW2 S0 Panel-PC Frontansicht
Frontansichten der ASEM 6300P-SW2 Industrie-Panel-PCs
Allen-Bradley Logo

Der aktualisierte Performance Panel PC, ASEM 6300P-SW2, bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Lösung für die Produktionsautomatisierung und ersetzt den 6300P-SW0-PC. Unser ASEM 6300P-SW2-Box-PC zur Wandmontage basiert auf den CPUs der Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation, einschließlich 15-W-, 28-W- und 45-W-CPU-Modellen, und bietet Windows 10/11 Internet der Dinge Enterprise LTSB. 

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM 6300-Industrie-PCs verfügbar, einschließlich neuer Geräte sowie bereits gekaufter und installierter Einheiten. Laden Sie sie von Rockwell Automations  Product Compatibility and Download Center  herunter, um zu starten.


Spezifikationen

  • 12,1″ bis 24″ Frontblenden-Größen in Aluminium oder Edelstahl (Standard oder  Widescreen) 
  • Resistiver Single-Touch oder PCAP Multi-Touch-Verfügbarkeit 
  • Standard-E/A:  4 × 2,5 GB Ethernet, 4 × USB 3.2, 1 × Seriell, 1 × DP 
  • Optionale E/A:  1 × PCIe x4, 1 × 2,5 GB Ethernet, 1 × USB 2.0, 2 × RVL, 2 × DP, 2 × USB 3.2 (USB-C) 
ASEM-Diagramm Seitenansicht

6300p SW 2 Front Panel PC AF AB

ASEM-Diagramm Front Panel-PC Seitenansicht

6300-SW2 Front Panel PC AT AB

ASEM-Diagramm Front Panel-PC Seitenansicht

6300p SW2 Front Panel PC GL AB

ASEM-Diagramm Front Panel-PC Seitenansicht

6300p SW2 Front Panel PC SR

Konfigurationsoptionen

  • SL – keine Kommunikationsanschlüsse und kein Erweiterungssteckplatz (schlankes Modell)
  • S0 – mit Kommunikationsanschlüssen, aber ohne Erweiterungssteckplatz
  • S1 – mit PCIe-Erweiterungssteckplatz, optionalen Kommunikationsanschlüssen und optionalen internen 2 × SSD 2,5″
  • D2 – mit herausnehmbaren Festplatten 2 × SSD 2,5″ und optionalen Kommunikationsanschlüssen
  • Intel 13th Generation Raptor Lake CPU in 15 W-, 28 W- und 45 W-Konfigurationen aus Intel Core i3-, i5- und i7-Modellen
  • Zusätzliche kundenspezifische Konfigurationen mit SAP KMAT
ASEM6300P-SW2 SL Panel-PC Frontansicht

6300P-SW2 (SL)

ASEM6300P-SW2 S0 Panel-PC Frontansicht

6300P-SW2 (S0)

ASEM6300P-SW2 S1 Panel-PC Frontansicht

6300P-SW2 (S1)

ASEM 6300P-SW2 Panel-PC Rückansicht mit Portkonfiguration

6300P-SW2 (D2)

  Aluminiumrahmen (AF) Glas (GL) Edelstahl (SR) Aluminiumrahmen (AF) Aluminium TrueFlat (AT)
Touchscreen Resistiv PCAP-Multitouch Resistiv Resistiv Resistiv
TFT-LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung

12,1″ W – 1280 × 800 (16:10) 

15,6″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

18,5″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

21,5″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

24″ W – 1920 × 1080 (16:9)

12,1″ – 1024 × 768 (4:3) 

15″ – 1024 × 768 (4:3) 

17″ – 1280 × 1024 (5:4) 

19″ – 1280 × 1024 (5:4)

Front-USB - 1 × USB 2.0 (Typ-A), geschützt
Logo AB oder ohne Marke
Schutzart IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL-Typ 1, 4x (nur Innenbereich) UL-Typ 1, 4x (nur Innenbereich) und 12
Prozessor 15 W (SL/S0-Versionen)

Intel® Core™ i3-1315UE, Intel® Core™ i3-1315URE, 1,20 GHz (4,50 GHz max. Turbo-Frequenz) • 6 Kerne/8 Threads

Intel® Core™ i5-1345UE, Intel® Core™ i5-1345URE, 1,25 GHz (4,60 GHz max. Turbo-Frequenz) • 10 Kerne/12 Threads

Intel® Core™ i7-1365UE, Intel® Core™ i7-1365URE, 1,30 GHz (4,90 GHz max. Turbo-Frequenz) • 10 Kerne/12 Threads

Prozessor 15 W (S0/S1/D2-Versionen)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1,70 GHz (4,50 GHz max. Turbo-Frequenz) • 8 Kerne/12 Threads

Intel® Core™ i5-1350PE, 1,80 GHz (4,60 GHz max. Turbo-Frequenz) • 12 Kerne/16 Threads

Intel® Core™ i7-1370PE, 1,90 GHz (4,80 GHz max. Turbo-Frequenz) • 14 Kerne/20 Threads

Prozessor 45 W (S0/S1/D2-Versionen)

Intel® Core™ i3-13300HE, Intel® Core™ i3-13300HRE, 2,1 GHz (4,60 GHz max. Turbo-Frequenz) • 8 Kerne/12 Threads

Intel® Core™ i5-13600HE, Intel® Core™ i5-13600HRE, 2,70 GHz (4,80 GHz max. Turbo-Frequenz) • 12 Kerne/16 Threads

Intel® Core™ i7-13800HE, Intel® Core™ i7-13800HRE, 2,5 GHz (5,00 GHz max. Turbo-Frequenz) • 14 Kerne/20 Threads

Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Im Prozessorchip (SoC) integriert
Video-Controller Intel® UHD Graphics integriert in Intel® Core™ i3, Intel® Iris® Xᵉ Graphics integriert in Intel® Core™ i5 und i7
TPM Intel® PTT (TPM integriert), diskretes TPM (optional)
SYSTEMSPEICHER RAM

8 GB (DDR5-4800)

16 GB (DDR5-4800)

32 GB (DDR5-4800)

48 GB (DDR5-4800)

MASSENSPEICHER

Cfast: 1 × bootfähiger CFast-SATA-III-Steckplatz onboard mit externem Zugriff (bis zu 240 GB)

M.2 SSD: 1 × onboard-Anschluss für direkte Aufnahme einer M.2 NVMe PCIe SSD (bis zu 2 TB)

2,5 SATA SSD: 1 × onboard-Anschluss für 2,5 SATA III SSD mit internem Installationskit (bis zu 1 TB) *nur SL

SCHNITTSTELLEN

Local Area Network: 2 × onboard-Anschluss für 2,5 SATA III SSD mit externem Installationskit (bis zu 1 TB) *nur S0/S1/D2

USB: 4 × USB 3.2 Gen2 (Typ-A) 10 Gbps

SERIELL: 1 × RS232/RS422/RS485 (DB9M) isoliert

VIDEO: 1 × DisplayPort++ v1.4a

ZUSATZSCHNITTSTELLEN (optional) nicht verfügbar für SL-Version

Position A (max. 1) 60-polig: 1 × 2,5G Ethernet + 1 × USB 2.0 (Typ-A)

2 × isolierte serielle Multistandard RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2 × USB 3.0 (Typ-A)

Position B (max. 1) 26-polig: 1 × 2,5 Gigabit Ethernet (RJ45)

1 × RVL (Remote Video Link RJ45)

2 × RVL (Remote Video Link RJ45)

2 × DisplayPort++ v1.4a

2 × USB 3.2 (Typ-C)

ERWEITERUNGSSTECKPLATZ (nur S1-Version) 1 × PCIe x4, auf Steigleitungskarte
NOVRAM (optional) 512 kB MRAM-Modul für retentive Variablen
EINGANG STROMVERSORGUNG 24 V DC (18–32 V DC) isoliert
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DER STROMVERSORGUNG (im BIOS wählbar) Remote Power Button 1 × Ausgangssignal Leistungsstatus + 1 × Eingangssignal System aus
BATTERIE 1 × CR2032 interner Zugriff
BETRIEBSSYSTEM ZERTIFIZIERT

Microsoft Windows 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2024 64bit

BETRIEBSTEMPERATUR 0 °C–50 °C
LAGERTEMPERATUR −20 °C–65 °C
BETRIEBS-/LAGERUNGSLUFTFEUCHTIGKEIT 20 %–90 % rF (nicht kondensierend)
ZULASSUNGEN

CE

FCC

UKCA

cULus Listed

Cmim – Marokko

KCC – Korea

zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung – Australien und Neuseeland

REACH

RoHS-konform


Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access-Lösung
FactoryTalk Remote Access-Lösung
FactoryTalk Remote Access-Lösung
Mit der FactoryTalk® Remote Access™-Lösung müssen Sie nicht mehr reisen, um Maschinen zu verwalten. Entdecken Sie eine schnellere Art, Support von überall aus zu bieten.
ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC
ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC
ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC
Der ASEM 6300B-SW2 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Box-PC-Lösung, die unter Windows 11 mit Intel Core i3-, i5- und i7-Prozessoren sowie Kryptografie für elliptische Kurve läuft.
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlleitfaden für Visualisierungslösungen VIEW-SG002_-EN-P
Spezifikationen für Industriecomputer, Thin Clients und Monitore 6300-TD001_-EN-P
Spezifikationen für ASEM 6300B-SW2- und 6300P-SW2-High-End-Industriecomputer 6300-TD007_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für ASEM 6300B-SW2- und 6300P-SW2-High-End-Industriecomputer 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 6300B-SW2-Box-PCs und 6300P-SW2-Panel-PCs 6300-UM004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • RoHS-konform

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW2 Industrial Panel PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose