Loading

ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC

Der ASEM 6300B-SW2 bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Box-PC-Lösung, die unter Windows 11 mit Intel Core i3-, i5- und i7-Prozessoren sowie Kryptografie für elliptische Kurve läuft. Verfügbar für Kunden im 1. Quartal 2026.
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
  • ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der D2-Konfiguration



  • ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S0-Konfiguration
  • ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S1-Konfiguration
  • ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der SL-Konfiguration
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der D2-Konfiguration



ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S0-Konfiguration
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S1-Konfiguration
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der SL-Konfiguration
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der D2-Konfiguration
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S0-Konfiguration
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der S1-Konfiguration
ASEM 6300B Box-PC-Ansicht mit verfügbaren Eingängen in der SL-Konfiguration
Allen-Bradley Logo

Der aktualisierte Performance Box PC, ASEM 6300B-SW2, bietet eine zuverlässige und hochgradig konfigurierbare Lösung für die Produktionsautomatisierung. Unser ASEM 6300B-SW2 Wall Mount Box PC ist unser Performance Box PC, der auf den Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation CPUs basiert, einschließlich 15 W, 28 W und 45 W CPU-Modellen. 

Dieser PC bietet verschiedene Größen der Konfiguration, darunter:

  • SL – keine Kommunikation und kein Erweiterungssteckplatz (Slim-Modell)
  • S0 – mit Kommunikation, aber ohne Erweiterungssteckplatz
  • S1 – mit einem PCIe-Erweiterungssteckplatz, optionaler Kommunikation und optional intern 2 × SSD 2,5″.
  • D2 – mit herausnehmbaren Festplatten 2 × SSD 2,5″ und optionaler Kommunikation

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM 6300 Industrie-PCs verfügbar, einschließlich neuer Geräte sowie bereits erworbener und installierter Geräte. Laden Sie sie im Product Compatibility and Download Center von Rockwell Automation herunter, um loszulegen.


  Aluminiumrahmen (AF) Glas (GL) Edelstahl (SR) Aluminiumrahmen (AF) Aluminium TrueFlat (AT)
Touchscreen Resistiv PCAP-Multitouch Resistiv Resistiv Resistiv
TFT-LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
  • 12.1″ W – 1280×800 (16:10)
  • 15.6″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 18.5″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 21.5″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 24″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 12.1″ – 1024×768 (4:3)
  • 15″ – 1024×768 (4:3)
  • 17″ – 1280×1024 (5:4)
  • 19″ – 1280×1024 (5:4)
Front-USB - 1× USB 2.0 (Typ-A), geschützt
Logo AB oder ohne Marke
Schutzart IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL-Typ 1, 4x (nur Innenbereich) UL-Typ 1, 4x (nur Innenbereich) und 12
Prozessor 15 W (SL/S0-Versionen)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (4.50 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 6 Kerne/8 Threads 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (4.90 GHz max. Turbo-Frequenz) 
    • 10 Kerne/12 Threads
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (4.60 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 10 Kerne/12 Threads
Prozessor 15 W (S0/S1/D2-Versionen)
  • Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (4.50 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 8 Kerne/12 Threads
  • Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (4.60 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 12 Kerne/16 Threads 
  • Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (4.80 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 14 Kerne/20 Threads
Prozessor 45 W (S0/S1/D2-Versionen)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (4.60 GHz max. Turbo-Frequenz)
    • 8 Kerne/12 Threads
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (4.80 GHz max. Turbo-Frequenz) 
    • 12 Kerne/16 Threads
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (5.00 GHz max. Turbo-Frequenz) 
    • 14 Kerne/20 Threads
Chipsatz Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Im Prozessorchip (SoC) integriert
Video-Controller Intel® UHD Graphics integriert in Intel® Core™ i3, Intel® Iris® Xᵉ Graphics integriert in Intel® Core™ i5 und i7
TPM Intel® PTT (TPM integriert), separates TPM (optional)
Systemspeicher RAM
  • 8 GB (DDR5-4800)
  • 16 GB (DDR5-4800)
  • 32 GB (DDR5-4800)
  • 48 GB (DDR5-4800)
Massenspeicher
  • Cfast: 1× bootfähiger CFast-SATA-III-Steckplatz onboard mit externem Zugriff (bis zu 240 GB)
  • M.2 SSD: 1× Onboard-Anschluss für direkte Aufnahme einer M.2 NVMe PCIe SSD (bis zu 2 TB)
  • 2.5 SATA SSD: 1× Onboard-Anschluss für 2.5 SATA III SSD mit internem Installationskit (bis zu 1 TB) *nur SL
Schnittstellen
  • LAN: 2× Onboard-Anschluss für 2.5 SATA III SSD mit externem Installationskit (bis zu 1 TB) *nur S0/S1/D2
  • USB: 4× USB 3.2 Gen2 (Typ-A) 10 Gbit/s
  • SERIAL: 1× RS232/RS422/RS485 (DB9M) isoliert
  • VIDEO: 1× DisplayPort++ v1.4a
Zusätzliche Schnittstellen (optional), nicht verfügbar für SL-Version
  • Position A (max. 1) 60-polig: 
    • 1× 2.5G Ethernet + 1× USB 2.0 (Typ-A)
    • 2× isolierte serielle Multistandard RS232/RS422/RS485 (DB9M)
    • 2× USB 3.0 (Typ-A)
  • Position B (max. 1) 26-polig: 
    • 1× 2.5-Gigabit-Ethernet (RJ45)
    • 1× RVL (Remote Video Link, RJ45)
    • 2× RVL (Remote Video Link, RJ45)
    • 2× DisplayPort++ v1.4a
    • 2× USB 3.2 (Typ-C)
Erweiterungssteckplätze (nur S1-Version) 1× PCIe x4, auf Steigleitungskarte
NOVRAM (optional) 512 kB MRAM-Modul für retentive Variablen
Stromversorgungseingang 24 VDC (18–32 VDC) isoliert
Zusatzfunktionen für Stromversorgung (im BIOS wählbar) Remote Power Button 1× Ausgangssignal Leistungsstatus + 1× Eingangssignal System aus
Batterie 1× CR2032 interner Zugriff
Betriebssystem-zertifiziert
  • Microsoft Windows 10 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2021 64 Bit Microsoft
  • Windows 11 Internet der Dinge Enterprise LTSC 2024 64 Bit
Betriebstemperatur 0–50 °C
Lagertemperatur −20–65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung 20–90 % rF (nicht kondensierend)
Zulassungen
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim – Marokko
  • KCC – Korea
  • RCM – Australien und Neuseeland
  • REACH
  • RoHS-konform

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Technische Daten VIEW-SG001_-EN-P
Technische Daten 6300-TD007_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
BEDIENUNGSANLEITUNG 6300-UM004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim – Marokko
  • KCC – Korea
  • RCM – Australien und Neuseeland
  • REACH
  • RoHS-konform

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW2 Leistung Box-PC
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: